(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cilindro de pin, Acción único, Retorno por resorte Serie CJP

Cilindro de pin, Acción único, Retorno por resorte Serie CJP
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire fabricado por SMC.
[Características]
· Un cilindro miniatura de carrera corta con una longitud máxima corta.
· · Se puede conectar un accesorio de un toque.
· Pequeño y ligero.

(i)Advertencia

  • Ver catálogo para detalles de especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas.

PDF

Número de Parte
CJPB4-5-B
CJPB4-10
CJPB4-15
CJPB6-5-B
CJPB6-5H4-XC22
CJPB6-10H6-XC17
CJPB6-15
CJPB6-15-B
CJPB10-5-B
CJPB10-5-XC22
CJPB10-10-B
CJPB10-10H6-B
CJPB10-15-B
CJPB15-5
CJPB15-5-B
CJPB15-5H4
CJPB15-10
CJPB15-10H4
CJPB15-10H4-B
CJPB15-10H6
CJPB15-15
CJPB15-15H4-B
CJPS4-15
CJPS6-5
CJPS6-5-B
CJPS6-5-B-XC22
CJPS6-10
CJPS6-15-B
CJPS10-5
CJPS10-10
CJPS10-15
CJPS10-15-B
CJPS15-5
CJPS15-5-B
CJPS15-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Tipo de soporte de montaje Forma de punta de varilla Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Sin mangueraTipo de montaje en panelSin hiloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

410-10~700.3~0.7Sin mangueraTipo de montaje en panelCon hiloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

415-10~700.3~0.7Sin mangueraTipo de montaje en panelCon hiloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

65-10~700.2~0.7Sin mangueraTipo de montaje en panelSin hiloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Boquilla de manguera (para tubo ø4/ø2.5)Tipo de montaje en panelCon hiloSello de fluororubber
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Boquilla de manguera (para tubo ø6/ø4)Tipo de montaje en panelCon hiloCilindro de pasador de especificación de varilla templada
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

615-10~700.2~0.7Sin mangueraTipo de montaje en panelCon hiloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

615-10~700.2~0.7Sin mangueraTipo de montaje en panelSin hiloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

105-10~700.15~0.7Sin mangueraTipo de montaje en panelSin hiloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Sin mangueraTipo de montaje en panelCon hiloSello de fluororubber
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1010-10~700.15~0.7Sin mangueraTipo de montaje en panelSin hiloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Boquilla de manguera (para tubo ø6/ø4)Tipo de montaje en panelSin hiloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1015-10~700.15~0.7Sin mangueraTipo de montaje en panelSin hiloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

155-10~700.15~0.7Sin mangueraTipo de montaje en panelCon hiloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

15---Sin mangueraTipo de montaje en panelSin hiloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

15---Boquilla de manguera (para tubo ø4/ø2.5)Tipo de montaje en panelCon hiloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1510-10~700.15~0.7Sin mangueraTipo de montaje en panelCon hiloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

15---Boquilla de manguera (para tubo ø4/ø2.5)Tipo de montaje en panelCon hiloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

15---Boquilla de manguera (para tubo ø4/ø2.5)Tipo de montaje en panelSin hiloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

15---Boquilla de manguera (para tubo ø6/ø4)Tipo de montaje en panelCon hiloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1515-10~700.15~0.7Sin mangueraTipo de montaje en panelCon hiloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

15---Boquilla de manguera (para tubo ø4/ø2.5)Tipo de montaje en panelSin hiloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Sin mangueraTipo integradoCon hiloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

65-10~700.2~0.7Sin mangueraTipo integradoCon hiloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

----Sin mangueraTipo integradoSin hiloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Sin mangueraTipo integradoSin hiloSello de fluororubber
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

610-10~700.2~0.7Sin mangueraTipo integradoCon hiloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Sin mangueraTipo integradoSin hiloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

105-10~700.15~0.7Sin mangueraTipo integradoCon hiloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1010-10~700.15~0.7Sin mangueraTipo integradoCon hiloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Sin mangueraTipo integradoCon hiloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Sin mangueraTipo integradoSin hiloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

15---Sin mangueraTipo integradoCon hiloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

15---Sin mangueraTipo integradoSin hiloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

15---Sin mangueraTipo integradoCon hiloNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro De simple efecto (extruido) Forma del cuerpo principal Otros
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Fin de bloqueo Ninguno
Válvulas Ninguno Amortiguar Ninguno Interruptores automáticos Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico