(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire, tipo montaje directo: Doble efecto, varilla simple serie CM2R (Números de pieza)

Cilindro de aire, tipo montaje directo: Doble efecto, varilla simple serie CM2R
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire fabricado por SMC
[Características]
Extremo de varilla hembra disponible según el estándar
· El tipo de extremo de varilla se puede seleccionar para adaptarse a la aplicación
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador
· La serie CM2R de cilindro de montaje directo son cilindros que se pueden instalar directamente mediante el uso de una cubierta de varilla cuadrada
· Ahorra espacio
· Precisión y resistencia de instalación mejoradas
· 2 tipos de instalación, montaje en base y montaje frontal

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para obtener detalles sobre las especificaciones.
  • Consulte el catálogo de especificaciones hechas a pedido en el sitio del fabricante para obtener detalles sobre las especificaciones hechas a pedido.
  • Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CM2RA20-175Z

Número de Parte
CM2RA20-175Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Doble varilla20175Sin imán incorporadoSin cambio automáticoN/AN/AN/ATipo de montaje base

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar Funcion adicional Estándar
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Amortiguar Amortiguador de goma Presión operacional(MPa) 0.05 a 1.0
Punta de varilla de montaje de metal Sin soporte Forma de punta de varilla Extremo de varilla macho Especificaciones a medida Ninguno
Tipo Tipo neumático

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CM2RA20-175Z de la serie Cilindro de aire, tipo montaje directo: Doble efecto, varilla simple serie CM2R.

Products like this...

Número de Parte
CDM2RA20-150Z
CDM2RA20-50Z
CDM2RA20-75Z
CDM2RA40-50Z-C73L
CDM2RB32-25Z-M9NW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales20150Imán incorporadoNingunoNingunoNinguno-Tipo de montaje base
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales2050Imán incorporadoNingunoNingunoNinguno-Tipo de montaje base
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales2075Imán incorporadoNingunoNingunoNinguno-Tipo de montaje base
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales4050Imán incorporadoC7332 piezas-Tipo de montaje base
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-25Imán incorporadoM9NW0.52 piezas-Tipo de montaje frontal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico