(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cilindro de aire, tipo de varilla no giratoria: Acción simple, retorno / extensión por resorte Serie CM2K (Números de pieza)

Cilindro de aire, tipo de varilla no giratoria: Acción simple, retorno / extensión por resorte Serie CM2K
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire fabricado por SMC
[Caracteristicas]
· Extremo de varilla hembra disponible de serie
· Se pueden seleccionar tipos de rótulas para adaptarse a la aplicación
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático
· El soporte de interruptor transparente mejora la visibilidad de la luz indicadora
· Soportes de pivote de horquilla simple y muñón disponibles
· Escriba con una varilla hexagonal que evita la rotación
· Alta precisión no giratoria: ø20, ø25: ± 0.7 ° ø32, ø40: ± 0.5 °
· Puede usarse sin lubricación
· Las mismas dimensiones de instalación que el cilindro estándar

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre las especificaciones.
  • Haga clic en la pestaña del catálogo [Información estándar] y consulte las páginas 1.581–1.672 para obtener detalles sobre el detector magnético.
    Haga clic en la pestaña del catálogo [Información estándar] y consulte las páginas 1.584–1.588 para conocer las especificaciones comunes automáticas del detector magnético.
  • Consulte el catálogo de especificaciones hechas a pedido en el sitio del fabricante para obtener detalles sobre las especificaciones hechas a pedido.
  • Las imágenes del producto son solo representativas. Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CM2KB25-50SZ

 
Número de Parte
CM2KB25-50SZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Método de operación del cilindro Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Doble varillaDe simple efecto (extruido)25500.18 a 1.0Sin imán incorporadoSin cambio automáticoN/AN/AN/ABásico (con doble cara)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Estándar Funcion adicional Con función de retención de varilla Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Balanceando Recibiendo Metal Sin soporte Punta de varilla de montaje de metal Sin soporte Forma de punta de varilla Extremo de varilla macho
Especificaciones a medida Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CM2KB25-50SZ de la serie Cilindro de aire, tipo de varilla no giratoria: Acción simple, retorno / extensión por resorte Serie CM2K.

Products like this...

Número de Parte
CDM2KB20-50TZ
CDM2KB20-75SZ
CDM2KB25-50SZ
CM2KB32-100SZ
CM2KB32-25SZ
CM2KB40-200SZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Método de operación del cilindro Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)20500.23 a 1.0Imán incorporadoSin cambio automáticoN/AN/AN/ABásico (con doble cara)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individualesDe simple efecto (extruido)--0.18 a 1.0Imán incorporadoNingunoNingunoNinguno-Básico (con doble cara)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individualesDe simple efecto (extruido)--0.18 a 1.0Imán incorporadoNingunoNingunoNinguno-Básico (con doble cara)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individualesDe simple efecto (extruido)--0.18 a 1.0Sin imán incorporadoNingunoNingunoNinguno-Básico (con doble cara)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individualesDe simple efecto (extruido)-250.18 a 1.0Sin imán incorporadoNingunoNingunoNinguno-Básico (con doble cara)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individualesDe simple efecto (extruido)--0.18 a 1.0Sin imán incorporadoNingunoNingunoNinguno-Básico (con doble cara)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico