(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un cilindro de aire fabricado por SMC
[Características]
Extremo de varilla hembra disponible según el estándar
· El tipo de extremo de varilla se puede seleccionar para adaptarse a la aplicación
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador
· Soportes de pivote giratorios y horquilla individuales están disponibles
· Tipo con una varilla hexagonal que impide la rotación
· Alta precisión no giratoria: ø20, ø25: ± 0.7 ° ø32, ø40: ± 0.5 °
· Puede operar sin lubricación
· Las mismas dimensiones de instalación que el cilindro estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CDM2KB20-25AZ |
CDM2KB20-50AZ |
CDM2KB20-75AZ |
CDM2KB20-250AZ |
CDM2KB25-200AZ |
CDM2KB25-250AZ |
CDM2KB32-50AZ |
CDM2KB32-75AZ |
CDM2KB32-150AZ |
CDM2KB32-250AZ |
CDM2KB40-200AZ |
Cargando…
Método de operación de la barra | Varillas individuales | Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Funcion adicional | Con función de retención de varilla | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Presión operacional(MPa) | 0.05 a 1.0 |
Balanceando Recibiendo Metal | Sin soporte | Punta de varilla de montaje de metal | Sin soporte |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente