(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire, tipo varilla no giratoria: Doble efecto, varilla simple serie CM2K (Números de pieza)

Cilindro de aire, tipo varilla no giratoria: Doble efecto, varilla simple serie CM2K
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire fabricado por SMC
[Características]
Extremo de varilla hembra disponible según el estándar
· El tipo de extremo de varilla se puede seleccionar para adaptarse a la aplicación
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador
· Soportes de pivote giratorios y horquilla individuales están disponibles
· Tipo con una varilla hexagonal que impide la rotación
· Alta precisión no giratoria: ø20, ø25: ± 0.7 ° ø32, ø40: ± 0.5 °
· Puede operar sin lubricación
· Las mismas dimensiones de instalación que el cilindro estándar

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para obtener detalles sobre las especificaciones.
  • Consulte el catálogo de especificaciones hechas a pedido en el sitio del fabricante para obtener detalles sobre las especificaciones hechas a pedido.
  • Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CDM2KB40-100AZ

Número de Parte
CDM2KB40-100AZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Amortiguar Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Forma de punta de varilla Fuelle Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

40100Colchón de aireImán incorporadoSin cambio automáticoN/AN/AN/ABásico (con doble cara)Extremo de varilla machoNingunoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Con función de retención de varilla Medio ambiente, aplicaciones Estándar Presión operacional(MPa) 0.05 a 1.0
Balanceando Recibiendo Metal Sin soporte Punta de varilla de montaje de metal Sin soporte

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDM2KB40-100AZ de la serie Cilindro de aire, tipo varilla no giratoria: Doble efecto, varilla simple serie CM2K.

Products like this...

Número de Parte
CDM2KB20-125Z
CDM2KB20-125Z-A93L
CDM2KB20-150Z
CDM2KB40-100Z
CDM2KB40-125AZ
CDM2KB40-150Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Amortiguar Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Forma de punta de varilla Fuelle Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Amortiguador de gomaImán incorporadoNingunoNingunoNinguno-Básico (con doble cara)Extremo de varilla machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

20125Amortiguador de gomaImán incorporadoA9332EstándarBásico (con doble cara)Extremo de varilla machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

20150Amortiguador de gomaImán incorporadoNingunoNingunoNinguno-Básico (con doble cara)Extremo de varilla machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Amortiguador de gomaImán incorporadoNingunoNingunoNinguno-Básico (con doble cara)Extremo de varilla machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

40125Colchón de aireImán incorporadoSin cambio automáticoN/AN/AN/ABásico (con doble cara)Extremo de varilla machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

40150Amortiguador de gomaImán incorporadoNingunoNingunoNinguno-Básico (con doble cara)Extremo de varilla machoNingunoNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico