(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cilindro de aire, tipo estándar: acción simple, retorno por resorte / extensión serie CM2 (Números de pieza)

Cilindro de aire, tipo estándar: acción simple, retorno por resorte / extensión serie CM2
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire fabricado por SMC
[Caracteristicas]
Varilla hembra disponible como estándar
· El tipo de extremo de barra se puede seleccionar para adaptarse a la aplicación
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador
· Soportes de pivote de horquilla y muñón disponibles.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para obtener detalles sobre las especificaciones.
  • Consulte el catálogo de especificaciones hechas a pedido en el sitio del fabricante para obtener detalles sobre las especificaciones hechas a pedido.
  • Las imágenes de los productos son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Cilindro de aire, tipo estándar: acción simple, retorno por resorte / extensión Serie CM2: imágenes relacionadas

Número de Parte
CDM2B20-20TZ
CDM2B20-25TZ
CDM2B20-100TZ
CDM2B20-125TZ
CDM2B25-150TZ
CDM2B32-40TZ
CDM2B32-50TZ
CDM2B32-60TZ
CDM2B32-75TZ
CDM2B32-80TZ
CDM2B32-200TZ
CDM2B40-25TZ
CDM2B40-100TZ
CDM2B40-150TZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Método de operación del cilindro Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Forma de punta de varilla Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)--0.23 a 1.0Imán incorporadoNingunoNingunoNinguno-Básico (con doble cara)Extremo de varilla machoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)--0.23 a 1.0Imán incorporadoNingunoNingunoNinguno-Básico (con doble cara)Extremo de varilla machoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)--0.23 a 1.0Imán incorporadoNingunoNingunoNinguno-Básico (con doble cara)Extremo de varilla machoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)--0.23 a 1.0Imán incorporadoNingunoNingunoNinguno-Básico (con doble cara)Extremo de varilla machoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)--0.23 a 1.0Imán incorporadoNingunoNingunoNinguno-Básico (con doble cara)Extremo de varilla machoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)--0.23 a 1.0Imán incorporadoNingunoNingunoNinguno-Básico (con doble cara)Extremo de varilla machoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)--0.23 a 1.0Imán incorporadoNingunoNingunoNinguno-Básico (con doble cara)Extremo de varilla machoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)--0.23 a 1.0Imán incorporadoNingunoNingunoNinguno-Básico (con doble cara)Extremo de varilla machoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)--0.23 a 1.0Imán incorporadoNingunoNingunoNinguno-Básico (con doble cara)Extremo de varilla machoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)-800.23 a 1.0Imán incorporadoNingunoNingunoNinguno-Básico (con doble cara)Extremo de varilla machoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)--0.23 a 1.0Imán incorporadoNingunoNingunoNinguno-Básico (con doble cara)Extremo de varilla machoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)--0.23 a 1.0Imán incorporadoNingunoNingunoNinguno-Básico (con doble cara)Extremo de varilla machoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)401000.23 a 1.0Imán incorporadoNingunoNingunoNinguno-Básico (con doble cara)Extremo de varilla machoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)--0.23 a 1.0Imán incorporadoNingunoNingunoNinguno-Básico (con doble cara)Extremo de varilla machoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Estándar Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Amortiguar Amortiguador de goma Balanceando Recibiendo Metal Sin soporte Punta de varilla de montaje de metal Sin soporte

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico