(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un cilindro de aire fabricado por SMC
[Caracteristicas]
Varilla hembra disponible como estándar
· El tipo de extremo de barra se puede seleccionar para adaptarse a la aplicación
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador
· Soportes de pivote de horquilla y muñón disponibles.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CM2E20-40SZ |
CM2E20-50SZ |
CM2E20-100SZ |
CM2E20-150SZ |
CM2E25-50SZ |
CM2E25-75SZ |
CM2E32-150SZ |
CM2E40-50SZ |
CM2E40-100SZ |
Cargando…
Forma del cuerpo principal | Estándar | Funcion adicional | Estándar | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Amortiguar | Amortiguador de goma | Balanceando Recibiendo Metal | Sin soporte | Punta de varilla de montaje de metal | Sin soporte |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente