(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un cilindro de aire fabricado por SMC
[Caracteristicas]
Varilla hembra disponible como estándar
· El tipo de extremo de barra se puede seleccionar para adaptarse a la aplicación
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CM2WB32-250AZ-XC6
Número de Parte |
---|
CM2WB32-250AZ-XC6 |
Cargando…
Método de operación de la barra | Doble varilla | Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Funcion adicional | Estándar | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Presión operacional(MPa) | 0.08 a 1.0 |
Fuelle | Ninguno | Tipo | Tipo neumático |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CM2WB32-250AZ-XC6 de la serie Cilindro de aire, tipo estándar: doble acción, doble vástago serie CM2W.
Número de Parte |
---|
CDM2WB20-150Z |
CDM2WB20-150Z-XC38 |
CDM2WB20-200Z |
CM2WB32-25Z |
CM2WB32-40Z |
CM2WB32-50Z |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente