(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CM2 (Números de pieza)

Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CM2
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire fabricado por SMC
[Características]
Extremo de varilla hembra disponible según el estándar
· El tipo de extremo de varilla se puede seleccionar para adaptarse a la aplicación
· Varias opciones de soporte de montaje
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador
· Soportes de pivote giratorios y horquilla individuales están disponibles
· La longitud total se acorta con el tipo de corte de realce
· Cumple con la directiva EU-RoHS
· La grasa es seleccionable (Opción)
· Interruptor automático montable compacto resistente al agua

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte
CDM2B20-25AZ-XC6
CDM2B20-50AZ-XC6
CDM2B20-75AZ-XC6
CDM2B25-15AZ-XC6
CDM2B25-25AZ-XC6
CDM2B25-30AZ-XC6
CDM2B25-55AZ-XC6
CDM2B25-100AZ-XC6
CDM2B25-150AZ-XC6
CDM2B32-25AZ-XC6
CDM2B32-80AZ-XC6
CDM2B32-125AZ-XC6
CDM2B40-25AZ-XC6
CDM2B40-35AZ-XC6
CDM2B40-125AZ-XC6
CDM2B40-150AZ-XC6
CDM2BZ25-25AZ-XC6
CDM2BZ25-40AZ-XC6
CDM2BZ25-50AZ-XC6
CDM2C20-25AZ-XC6
CDM2C32-75AZ-XC6
CDM2E25-25AZ-XC6
CDM2E32-75AZ-XC6
CDM2E32-300AZ-XC6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Amortiguar Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Balanceando Recibiendo Metal Punta de varilla de montaje de metal Tipo de soporte de montaje Forma de punta de varilla Fuelle Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2025-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporte-Rosca machoNingunoMaterial: Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2050-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporte-Rosca machoNingunoMaterial: Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2075-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporte-Rosca machoNingunoMaterial: Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

2515-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporte-Rosca machoNingunoMaterial: Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

----Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporte-Rosca machoNingunoMaterial: Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

2530-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporte-Rosca machoNingunoMaterial: Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

2555-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporte-Rosca machoNingunoMaterial: Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

25100-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporte-Rosca machoNingunoMaterial: Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

----Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporte-Rosca machoNingunoMaterial: Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-25-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporte-Rosca machoNingunoMaterial: Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

----Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporte-Rosca machoNingunoMaterial: Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

----Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporte-Rosca machoNingunoMaterial: Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

----Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporte-Rosca machoNingunoMaterial: Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

4035-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporte-Rosca machoNingunoMaterial: Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

40125-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporte-Rosca machoNingunoMaterial: Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

----Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporte-Rosca machoNingunoMaterial: Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

2525-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteCorte de jefe / BásicoRosca machoNingunoMaterial: Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

----Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteCorte de jefe / BásicoRosca machoNingunoMaterial: Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

2550-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteCorte de jefe / BásicoRosca machoNingunoMaterial: Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

2025-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporte-Rosca machoNingunoMaterial: Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-75-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporte-Rosca machoNingunoMaterial: Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

----Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteTipo estándar de horquilla integradaRosca machoNingunoMaterial: Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-75-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteTipo estándar de horquilla integradaRosca machoNingunoMaterial: Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

----Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteTipo estándar de horquilla integradaRosca machoNingunoMaterial: Acero inoxidable

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Tipo Tipo neumático

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico