(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CM2 (Números de pieza)

Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CM2
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire fabricado por SMC
[Características]
Extremo de varilla hembra disponible según el estándar
· El tipo de extremo de varilla se puede seleccionar para adaptarse a la aplicación
· Varias opciones de soporte de montaje
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador
· Soportes de pivote giratorios y horquilla individuales están disponibles
· La longitud total se acorta con el tipo de corte de realce
· Cumple con la directiva EU-RoHS
· La grasa es seleccionable (Opción)
· Interruptor automático montable compacto resistente al agua

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte
CDM2B20-25AZ
CDM2B20-50AZ
CDM2B20-75AZ
CDM2B20-100AZ
CDM2B20-125AZ
CDM2B20-150AZ
CDM2B20-175AZ
CDM2B20-200AZ
CDM2B20-250AZ
CDM2B20-300AZ
CDM2B25-25AZ
CDM2B25-50AZ
CDM2B25-75AZ
CDM2B25-100AZ
CDM2B25-125AZ
CDM2B25-150AZ
CDM2B25-200AZ
CDM2B25-230AZ
CDM2B25-250AZ
CDM2B25-300AZ
CDM2B25-350AZ
CDM2B25-400AZ
CDM2B25-450AZ
CDM2B25-500AZ
CDM2B32-25AZ
CDM2B32-50AZ
CDM2B32-75AZ
CDM2B32-100AZ
CDM2B32-125AZ
CDM2B32-150AZ
CDM2B32-200AZ
CDM2B32-250AZ
CDM2B32-300AZ
CDM2B32-320AZ
CDM2B32-350AZ
CDM2B32-400AZ
CDM2B32-500AZ
CDM2B32-600AZ
CDM2B40-50AZ
CDM2B40-75AZ
CDM2B40-100AZ
CDM2B40-125AZ
CDM2B40-150AZ
CDM2B40-200AZ
CDM2B40-250AZ
CDM2B40-300AZ
CDM2B40-450AZ
CDM2B40-500AZ
CDM2B40-550AZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Amortiguar Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Balanceando Recibiendo Metal Punta de varilla de montaje de metal Tipo de soporte de montaje Forma de punta de varilla Fuelle Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2025-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

2050-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2075-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

20100-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

20125-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

20150-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

20175-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

20200-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

20250-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

20300-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

----Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

----Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2575-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

25100-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

25125-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

25150-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

25200-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

25230-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

25250-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

25300-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

25350-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

25400-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

25450-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-500--Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

3225-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

3250-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

3275-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

32100-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

32125-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

32150-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

32200-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

32250-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

32300-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-320--Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

32350-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

32400-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

32500-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-600--Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

----Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

----Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

40100-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

40125-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

40150-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

40200-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

40250-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

40300-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-450--Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

40500-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-550--Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Tipo Tipo neumático

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico