(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un cilindro de aire fabricado por SMC
[Características]
Extremo de varilla hembra disponible según el estándar
· El tipo de extremo de varilla se puede seleccionar para adaptarse a la aplicación
· Varias opciones de soporte de montaje
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador
· Soportes de pivote giratorios y horquilla individuales están disponibles
· La longitud total se acorta con el tipo de corte de realce
· Cumple con la directiva EU-RoHS
· La grasa es seleccionable (Opción)
· Interruptor automático montable compacto resistente al agua
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CDM2B20TN-80Z |
CDM2B20TN-125Z |
CDM2B25TN-75Z |
CDM2B40TN-100Z |
CDM2B40TN-200Z |
CDM2B40TN-250Z |
CDM2C32TN-30Z |
CDM2L20TN-250Z |
CDM2L25TN-25Z |
CDM2L25TN-75Z |
CDM2L25TN-100Z |
CDM2L32TN-300Z |
CDM2U32TN-75Z |
Cargando…
Método de operación de la barra | Varillas individuales | Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Funcion adicional | Estándar | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Tipo | Tipo neumático |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente