(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CM2 (Números de pieza)

Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CM2
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire fabricado por SMC
[Características]
Extremo de varilla hembra disponible según el estándar
· El tipo de extremo de varilla se puede seleccionar para adaptarse a la aplicación
· Varias opciones de soporte de montaje
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador
· Soportes de pivote giratorios y horquilla individuales están disponibles
· La longitud total se acorta con el tipo de corte de realce
· Cumple con la directiva EU-RoHS
· La grasa es seleccionable (Opción)
· Interruptor automático montable compacto resistente al agua

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CDM2B20-15Z

Número de Parte
CDM2B20-15Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Amortiguar Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Balanceando Recibiendo Metal Punta de varilla de montaje de metal Tipo de soporte de montaje Forma de punta de varilla Fuelle Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

2015-10~700.05~1Amortiguador de gomaImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Tipo Tipo neumático

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDM2B20-15Z de la serie Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CM2.

Products like this...

Número de Parte
CDM2B20-100Z-M9NV
CDM2B20-100Z-M9NVL
CDM2B20-102Z
CDM2B20-160AZ
CDM2B20-160AZ-M9BL
CDM2B20-160Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Amortiguar Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Balanceando Recibiendo Metal Punta de varilla de montaje de metal Tipo de soporte de montaje Forma de punta de varilla Fuelle Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

20100-0.05~1Amortiguador de gomaImán incorporadoRcM9NV0,5 m2NingunoSin soporte-Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

20100-0.05~1Amortiguador de gomaImán incorporadoRcM9NV3 m2NingunoSin soporte-Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-102--Amortiguador de gomaImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporte-Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

20160-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporte-Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-160--Colchón de aireImán incorporadoRcM9B3 m2NingunoSin soporte-Rosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-160--Amortiguador de gomaImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico