(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos cautivos: cabeza segmentada, empotrada en cruz, SSCMS

Tornillos cautivos: cabeza segmentada, empotrada en cruz, SSCMS
  • Descuento por volumen

· Evita la caída y pérdida de tornillos. Para la fijación de cubiertas protectoras y de inspección que se retiran y vuelven a instalar con frecuencia.
· Tipo cabeza truss empotrada en cruz. Estos tornillos tienen cabezas grandes que realzan el atractivo de las superficies de instalación.

(i)Advertencia

  • El producto que se muestra en la imagen es solo una imagen representativa. Consulte las normas del producto para más detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SSCMS-M6X30

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Nominal de hilo (M)6Longitud L (mm)30
Forma de orificio de montajePhillipsForma detalladaBraguero
Material[Acero inoxidable] m0001Tipo de cresta de hiloMétrico grueso
Forma de la puntaExtremo planoForma básicaEstándar (redondo)
Unidad de ventasCantidad baja (se puede comprar de uno)AplicaciónPrevención de caídas
Clase de resistencia (inoxidable)A2-50 - -
Número de Parte
SSCMS-M6X30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 6 Longitud L (mm) 30 Forma de orificio de montaje Phillips
Forma detallada Braguero Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Forma básica Estándar (redondo) Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación Prevención de caídas
Clase de resistencia (inoxidable) A2-50

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SSCMS-M6X30 de la serie Tornillos cautivos: cabeza segmentada, empotrada en cruz, SSCMS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico