(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· El orificio de ventilación libera fácilmente el gas atrapado en los orificios de los tornillos de equipos y máquinas al mismo tiempo que admite la extracción de vacío en los dispositivos de vacío.
· Las partículas de disulfuro de molibdeno granalladas mejoran la lubricación del tornillo para evitar que se atasque.
· A diferencia de la lubricación normal con disulfuro de molibdeno, la inyección de disulfuro de molibdeno no utiliza un agente aglutinante, lo que significa que los ingredientes se pueden identificar fácilmente.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SVSS-M8X35-MOS-VA
Nominal de hilo (M) | 8 | Longitud L (mm) | 35 |
---|---|---|---|
Pitch(mm) | 1.25 | Forma detallada | Estándar |
Forma básica | Estándar (redondo) | Material | Acero inoxidable |
Tratamiento de superficies | Revestimiento de disulfuro de molibdeno | Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso |
Unidad de ventas | Cantidad baja (se puede comprar de uno) | Aplicación | Para sistemas de vacío / Uso para circunstancias limpias |
Tipo tornillo | Hilo completo | - | - |
Nominal de hilo (M) | 8 | Longitud L (mm) | 35 | Pitch(mm) | 1.25 |
---|---|---|---|---|---|
Forma detallada | Estándar | Forma básica | Estándar (redondo) | Material | Acero inoxidable |
Tratamiento de superficies | Revestimiento de disulfuro de molibdeno | Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso | Unidad de ventas | Cantidad baja (se puede comprar de uno) |
Aplicación | Para sistemas de vacío / Uso para circunstancias limpias | Tipo tornillo | Hilo completo |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SVSS-M8X35-MOS-VA de la serie Tornillos de cabeza hueca SVSS-MOS.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente