(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· El orificio de ventilación libera fácilmente el gas atrapado en los orificios de los tornillos de equipos y máquinas al mismo tiempo que admite la extracción de vacío en los dispositivos de vacío. <br.>· La cabeza plana que queda al ras después de apretar.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SVFCS-M5X20-VA
Nominal de hilo (M) | 5 | Longitud L (mm) | 20 | Pitch(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Forma detallada | Dto | Forma básica | Estándar (redondo) | Material | Acero inoxidable |
Tratamiento de superficies | Ninguno | Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso | Unidad de ventas | Cantidad baja (se puede comprar de uno) |
Aplicación | Para sistemas de vacío / Uso para circunstancias limpias | Tipo tornillo | Hilo completo |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SVFCS-M5X20-VA de la serie Tornillos de cabeza avellanada hexagonal SVFCS.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente