(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos para metales de cabeza redonda empotrados en cruz de titanio SNPTG

Tornillos para metales de cabeza redonda empotrados en cruz de titanio SNPTG
  • Descuento por volumen

● Tornillos de aleación de titanio de alta resistencia.
● La gravedad específica es aproximadamente el 60% de la del acero inoxidable.
● No magnético.
● Estos tornillos son resistentes a la corrosión y son particularmente resistentes al agua salada.

(i)Advertencia

  • El producto que se muestra en la imagen es solo una imagen representativa. Consulte los estándares del producto para obtener más detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SNPTG-M3X10

Número de Parte
SNPTG-M3X10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Titanio Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Aplicación Estándar / Alta resistencia / No magnético / Uso para circunstancias limpias Tipo tornillo Hilo completo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SNPTG-M3X10 de la serie Tornillos para metales de cabeza redonda empotrados en cruz de titanio SNPTG.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico