(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo Phillips de cabeza de disco pequeño - SNF-SD/SNFS-SD【20 piezas por paquete】

Tornillo Phillips de cabeza de disco pequeño - SNF-SD/SNFS-SD
  • Descuento por volumen

· Tornillos para metales de cabeza plana con ranura en cruz y diámetros de cabeza pequeños. Permite el uso de un diámetro de orificio avellanado más pequeño que los tornillos de máquina de cabeza plana estándar.
· La altura de la cabeza también es menor que la de los tornillos de cabeza plana estándar, lo que hace que estos tornillos sean adecuados para conectar placas delgadas.

(i)Advertencia

  • El producto que se muestra en la imagen es solo una imagen representativa. Consulte los estándares del producto para obtener más detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SNFS-M5X12-SD

  • Cantidad a Ordenar

     Pqt. (Incluye 20 piezas)

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Forma detalladaDtoForma de orificio de montajePhillips
Forma básicaEstándar (redondo)Material[Acero inoxidable] m0002
Tratamiento de superficiesNingunoTipo de cresta de hiloMétrico grueso
Forma de la puntaExtremo planoFormas AdicionalesEstándar
Unidad de ventasCaja / paqueteAplicaciónEstándar
Tipo tornilloHilo completo - -
Número de Parte
SNFS-M5X12-SD
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Forma detallada Dto Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar
Tipo tornillo Hilo completo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SNFS-M5X12-SD de la serie Tornillo Phillips de cabeza de disco pequeño - SNF-SD/SNFS-SD.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico