(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Insertar rodamiento SB

Insertar rodamiento SB
  • Descuento por volumen

El rodamiento tipo SB es un rodamiento de bolas de ranura profunda sellado con grasa y sin aceite con un anillo exterior que tiene una superficie esférica en el diámetro exterior y un anillo interior ancho que tiene orificios cilíndricos con tornillos de fijación incluidos.

Un rodamiento liviano adecuado para usar con cargas ligeras a normales, que se puede unir de manera fácil y segura al eje utilizando los 2 tornillos de fijación del anillo interno con un intervalo de 120 °.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SB201

Número de Parte
SB201
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de unidad Insertar unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Insertar rodamiento Forma del diámetro interno del rodamiento Tipo de tornillo cilíndrico de diámetro interior
Material del elemento rodante Teniendo acero Diámetro del agujero del eje d(φ) 12$12 Tratamiento de superficies Ninguno
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica(N) 9,550 Clasificación de carga básica, clasificación estática(N) 4,800 Símbolo de serie de diámetro 2 (para carga ligera)
Ajuste J7 Tipo de grasa Grasa estándar Sello Nitrilo $ Nitrilo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SB201 de la serie Insertar rodamiento SB.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico