(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Insertar rodamiento NC

Insertar rodamiento NC
  • Descuento por volumen

El rodamiento NC TYPE se fija al eje utilizando el sistema NULOC que se puede apretar utilizando el anillo de retención concéntrico desde 360 ° a su alrededor.
La tolerancia del diámetro interno es pequeña, y también es adecuada para ventiladores ya que la rotación está bloqueada.
Se puede montar rápida y fácilmente con una llave hexagonal estándar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NC204

Número de Parte
NC204
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de unidad Insertar unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Insertar rodamiento Forma del diámetro interno del rodamiento Agujero cilíndrico tipo anillo fijo
Material del elemento rodante Teniendo acero Diámetro del agujero del eje d(φ) 20$20 Tratamiento de superficies Ninguno
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica(N) 12,800 Clasificación de carga básica, clasificación estática(N) 6,650 Símbolo de serie de diámetro 2 (para carga ligera)
Ajuste J7 Tipo de grasa Grasa estándar Sello Nitrilo $ Nitrilo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NC204 de la serie Insertar rodamiento NC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico