(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mesa de deslizamiento de aire / Serie MXQ

Mesa de deslizamiento de aire / Serie MXQ
  • Descuento por volumen

Una mesa de deslizamiento de aire hecha por SMC
[Características]
· Carril guía y mesa integrados.
· Una guía lineal de tipo circulación para alta rigidez y precisión.
· Mesa de deslizamiento de aire para montaje de precisión.
· Un tipo simétrico también está disponible como estándar.
· Se proporciona una ranura de fijación del interruptor automático en consideración a la seguridad.
· Amplia gama de opciones.
· Mejora de la resistencia de carga.
· Mejora de la repetibilidad de montaje de piezas de trabajo y estructuras.
· Parte de placa final reforzada.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para las especificaciones del producto.
  • Los datos CAD no son compatibles con algunos de los números de modelo
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Mesa deslizante de aire ⌀6, ⌀8, ⌀12, ⌀16, ⌀20, ⌀25, especificaciones de la serie MXQ

Como ordenar

Especificaciones

El tamaño del agujero (mm)6812162025
Tamaño del puerto de tuberíaM5 x 0.8Rc 1/8, NPT 1/8, G 1/8
LíquidoAire
AcciónDoble efecto
Presión operacional0,15 a 0,7 MPa
Presión de prueba1,05 MPa
Temperatura ambiente y de fluido-10 a 60°C
Velocidad del pistón50 hasta 500 mm/s
(Opción de regulador/tope metálico: 50 a 200 mm/s)
AlmohadónTope de goma (Estándar, opción de ajustador/tapón de goma)
Amortiguador (Opción de regulador/amortiguador)
Ninguno (Opción de ajustador/tope metálico)
LubricaciónSin lubricante
Cambio automáticoDetector magnético de láminas (2 hilos, 3 hilos)
Detector magnético de estado sólido (2 hilos, 3 hilos)
Detector magnético de estado sólido con indicación de 2 colores (2 hilos, 3 hilos)
Tolerancia de longitud de carrera0 a +1mm

Carrera estándar

ModeloCarrera estándar (mm)
MXQ 610, 20, 30, 40, 50
MXQ 810, 20, 30, 40, 50, 75
MXQ1210, 20, 30, 40, 50, 75, 100
MXQ1610, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125
MXQ2010, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
MXQ2510, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

Dimensiones: MXQ6

Estilo básico
(mm)
ModeloFNGHNNGAHAIJKMZZZ
MXQ6-102246232131691721.54241.548
MXQ6-2025413262132692731.55251.558
MXQ6-30216-Nota)-Nota)3292093741.56261.568
MXQ6-40266112833928164851.58079.586
MXQ6-5027621283492896561.59089.596
Nota) consulte la vista inferior del MXQ6-30.
Con buffer (⌀6): MXQ6-□□F
Tipo de tubería axial (⌀6): MXQ6-□□P
* Otras dimensiones son las mismas que el estilo básico.

Dimensiones: MXQ6L/tipo simétrico

Estilo básico
(mm)
ModeloFNGHNNGAHAIJKMZZZ
MXQ6L-102246232131691721.54241.548
MXQ6L-2025413262132692731.55251.558
MXQ6L-30216-Nota)-Nota)3292093741.56261.568
MXQ6L-40266112833928164851.58079.586
MXQ6L-5027621283492896561.59089.596
Nota) consulte la vista inferior de MXQ6L-30.
Con buffer (⌀6): MXQ6L-□□F
Tipo de tubería axial (⌀6): MXQ6L-□□P
* Otras dimensiones son las mismas que el estilo básico.

Dimensiones: MXQ8

Estilo básico
(mm)
ModeloFNGHNNGAHAIJKKANAMZZZ
MXQ8-1025472521319111723.544645.553
MXQ8-20254142821428102833.545655.563
MXQ8-30266-Nota)-Nota)32927124043.547069.577
MXQ8-4032683133931145253.548483.591
MXQ8-5046682943758137863.582.58109108.5116
MXQ8-755063130461601210588.5112.58135134.5142
Nota) consulte la vista inferior del MXQ8-30.
Con amortiguador (⌀8): MXQ8-□□BS/BT/B
Nota) tenga en cuenta que la parte superior de la unidad del amortiguador será más alta que la de la tabla
Rango ajustable de carrera
(mm)
Extremo de extensiónFin de retracción
2020
Con buffer (⌀8): MXQ8-□□F
Con bloqueo final (⌀8): MXQ8-□□R
Tipo de tubería axial (⌀8): MXQ8-□□P
* Otras dimensiones son las mismas que el estilo básico.

Dimensiones: MXQ8L/tipo simétrico

Estilo básico
(mm)
ModeloFNGHNNGAHAIJKKANAMZZZ
MXQ8L-1025472521319111723.544645.553
MXQ8L-20254142821428102833.545655.563
MXQ8L-30266-Nota)-Nota)32927124043.547069.577
MXQ8L-4032683133931145253.548483.591
MXQ8L-5046682943758137863.582.58109108.5116
MXQ8L-755063130461601210588.5112.58135134.5142
Nota) consulte la vista inferior de MXQ8L-30.
Con amortiguador (⌀8): MXQ8L-□□BS/BT/B
Nota) tenga en cuenta que la parte superior de la unidad del amortiguador será más alta que la de la tabla
Rango ajustable de carrera
(mm)
Extremo de extensiónFin de retracción
2020
Con buffer (⌀8): MXQ8L-□□F
Con bloqueo final (⌀8): MXQ8L-□□R
Tipo de tubería axial (⌀8): MXQ8L-□□P
* Otras dimensiones son las mismas que el estilo básico.

Dimensiones: MXQ12

Estilo básico
(mm)
ModeloFNGHNNGAHAIJKKANAMZZZ
MXQ12- 10284183221832123426.54676676
MXQ12- 20284183221832123436.54676676
MXQ12- 30384204022040144246.54777686
MXQ12- 40346-Nota)-Nota)33839155856.549493103
MXQ12- 5034693934839137066.54104103113
MXQ12- 753682336459721711091.5117.58148147157
MXQ12-100361012365847217135116.5142.58173172182
Nota) consulte la vista inferior de MXQ12-40.
Con amortiguador (⌀12): MXQ12-□□BS/BT/B
Rango ajustable de carrera
(mm)
Extremo de extensiónFin de retracción
1818
Con buffer (⌀12): MXQ12-□□F
Con bloqueo final (⌀12): MXQ12-□□R
Tipo de tubería axial (⌀12): MXQ12-□□P
* Otras dimensiones son las mismas que el estilo básico.

Dimensiones: MXQ12L/tipo simétrico

Estilo básico
(mm)
ModeloFNGHNNGAHAIJKKANAMZZZ
MXQ12L- 10284183221832123426.54676676
MXQ12L- 20284183221832123436.54676676
MXQ12L- 30384204022040144246.54777686
MXQ12L- 40346-Nota)-Nota)33839155856.549493103
MXQ12L- 5034693934839137066.54104103113
MXQ12L- 753682336459721711091.5117.58148147157
MXQ12L-100361012365847217135116.5142.58173172182
Nota) consulte la vista inferior de MXQ12L-40.
Con amortiguador (⌀12): MXQ12L-□□BS/BT/B
Rango ajustable de carrera
(mm)
Extremo de extensiónFin de retracción
1818
Con buffer (⌀12): MXQ12L-□□F
Con bloqueo final (⌀12): MXQ12L-□□R
Tipo de tubería axial (⌀12): MXQ12L-□□P
* Otras dimensiones son las mismas que el estilo básico.

Dimensiones: MXQ16

Estilo básico
(mm)
ModeloFNGHNNGAHAIJKKANAMZZZ
MXQ16- 103841839218391240284787789
MXQ16- 203841839218391240384787789
MXQ16- 304841948219481250484888799
MXQ16- 4058419582195812605849897109
MXQ16- 50406-Nota)-Nota)34845206868918114113125
MXQ16- 7546621523735215105931238146145157
MXQ16-100448364448088181451181668189188200
MXQ16-12544101744510588231651431918214213225
Nota) consulte la vista inferior de MXQ16-50.
Con amortiguador (⌀16): MXQ16-□□BS/BT/B
Rango ajustable de carrera
(mm)
Extremo de extensiónFin de retracción
2222
Con buffer (⌀16): MXQ16-□□F
Con bloqueo final (⌀16): MXQ16-□□R
Tipo de tubería axial (⌀16): MXQ16-□□P
* Otras dimensiones son las mismas que el estilo básico.

Dimensiones: MXQ16L/tipo simétrico

Estilo básico
(mm)
ModeloFNGHNNGAHAIJKKANAMZZZ
MXQ16L- 103841839218391240284787789
MXQ16L- 203841839218391240384787789
MXQ16L- 304841948219481250484888799
MXQ16L- 4058419582195812605849897109
MXQ16L- 50406-Nota)-Nota)34845206868918114113125
MXQ16L- 7546621523735215105931238146145157
MXQ16L-100448364448088181451181668189188200
MXQ16L-12544101744510588231651431918214213225
Nota) consulte la vista inferior de MXQ16L-50.
Con amortiguador (⌀16): MXQ16L-□□BS/BT/B
Rango ajustable de carrera
(mm)
Extremo de extensiónFin de retracción
2222
Con buffer (⌀16): MXQ16L-□□F
Con bloqueo final (⌀16): MXQ16L-□□R
Tipo de tubería axial (⌀16): MXQ16L-□□P
* Otras dimensiones son las mismas que el estilo básico.

Dimensiones: MXQ20

Estilo básico
(mm)
ModeloFNGHNNGAHAIJKKANAMZZZ
MXQ20- 1045422462185016463149492.5108
MXQ20- 2040422462185016464149492.5108
MXQ20- 3048422462185016465149492.5108
MXQ20- 405842256222561656614104102.5118
MXQ20- 50426-Nota)-Nota)348481872714122120.5136
MXQ20- 7555617563735623100961268155153.5169
MXQ20-1005081856474112251551211838212210.5226
MXQ20-1255583759496118181901462118240238.5254
MXQ20-15062856624118124212151712398268266.5282
Nota) consulte la vista inferior del MXQ20-50.
Con amortiguador (⌀20): MXQ20-□□BS/BT/B
Nota) tenga en cuenta que la parte superior de la unidad del amortiguador será más alta que la de la tabla
Rango ajustable de carrera
(mm)
Extremo de extensiónFin de retracción
3535
Con buffer (⌀20): MXQ20-□□F
Con bloqueo final (⌀20): MXQ20-□□R
Tipo de tubería axial (⌀20): MXQ20-□□P
* Otras dimensiones son las mismas que el estilo básico.

Dimensiones: MXQ20L/tipo simétrico

Estilo básico
(mm)
ModeloFNGHNNGAHAIJKKANAMZZZ
MXQ20L- 1045422462185016463149492.5108
MXQ20L- 2040422462185016464149492.5108
MXQ20L- 3048422462185016465149492.5108
MXQ20L- 405842256222561656614104102.5118
MXQ20L- 50426-Nota)-Nota)348481872714122120.5136
MXQ20L- 7555617563735623100961268155153.5169
MXQ20L-1005081856474112251551211838212210.5226
MXQ20L-1255583759496118181901462118240238.5254
MXQ20L-15062856624118124212151712398268266.5282
Nota) consulte la vista inferior del MXQ20L-50.
Con amortiguador (⌀20): MXQ20L-□□BS/BT/B
Nota) tenga en cuenta que la parte superior de la unidad del amortiguador será más alta que la de la tabla
Rango ajustable de carrera
(mm)
Extremo de extensiónFin de retracción
3535
Con buffer (⌀20): MXQ20L-□□F
Con bloqueo final (⌀20): MXQ20L-□□R
Tipo de tubería axial (⌀20): MXQ20L-□□P
* Otras dimensiones son las mismas que el estilo básico.

Dimensiones: MXQ25

Estilo básico
(mm)
ModeloFNGHNNGAHAIJKKANAMZZZ
MXQ25- 105542355223551656354107105.5123
MXQ25- 204642355223551656454107105.5123
MXQ25- 305542355223551656554107105.5123
MXQ25- 406542365223651666654117115.5133
MXQ25- 507543280232801690754141139.5157
MXQ25- 75606-Nota)-Nota)37265311001004166164.5182
MXQ25-100488444448888201501251708205203.5221
MXQ25-1256083166497132182051502238258256.5274
MXQ25-15065856664122132182301752488283281.5299
Nota) consulte la vista inferior de MXQ25-75.
Con amortiguador (⌀25): MXQ25-□□BS/BT/B
Rango ajustable de carrera
(mm)
Extremo de extensiónFin de retracción
3535
Con buffer (⌀25): MXQ25-□□F
Con bloqueo final (⌀25): MXQ25-□□R
Tipo de tubería axial (⌀25): MXQ25-□□P
* Otras dimensiones son las mismas que el estilo básico.

Dimensiones: MXQ25L/tipo simétrico

Estilo básico
(mm)
ModeloFNGHNNGAHAIJKKANAMZZZ
MXQ25L- 105542355223551656354107105.5123
MXQ25L- 204642355223551656454107105.5123
MXQ25L- 305542355223551656554107105.5123
MXQ25L- 406542365223651666654117115.5133
MXQ25L- 507543280232801690754141139.5157
MXQ25L- 75606-Nota)-Nota)37265311001004166164.5182
MXQ25L-100488444448888201501251708205203.5221
MXQ25L-1256083166497132182051502238258256.5274
MXQ25L-15065856664122132182301752488283281.5299
Nota) consulte la vista inferior de MXQ25L-75.
Con amortiguador (⌀25): MXQ25L-□□BS/BT/B
Rango ajustable de carrera
(mm)
Extremo de extensiónFin de retracción
3535
Con buffer (⌀25): MXQ25L-□□F
Con bloqueo final (⌀25): MXQ25L-□□R
Tipo de tubería axial (⌀25): MXQ25L-□□P
* Otras dimensiones son las mismas que el estilo básico.
Número de Parte
MXQ6-20C
MXQ6-20CS
MXQ6-30AS
MXQ8-10C
MXQ8-10CS
MXQ8-20
MXQ8-20C
MXQ8-20CS
MXQ8-30
MXQ8-30AS
MXQ8-30C
MXQ8-50
MXQ8-50B
MXQ8-75B
MXQ8L-10
MXQ8L-10AS
MXQ8L-20CS
MXQ8L-30CS
MXQ12-10AS
MXQ12-20
MXQ12-20A
MXQ12-20AS
MXQ12-20BS
MXQ12-30
MXQ12-30A
MXQ12-30AS
MXQ12-50BSR
MXQ12-100B
MXQ16-20
MXQ16-50
MXQ16L-20
MXQ20-20
MXQ25-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
ID del cilindro
(Ø)
Paralelismo de mesa
(µm)
Tipos Tipo de tornillo de puerto Opción de ajustador Opción de función Especificaciones Interruptores automáticos Conector de cable Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

200.05 to 0.80.6522720630Tipo estándarTornillo MTapones de metal de doble extremoEstándarImán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

200.05 to 0.80.6522720630Tipo estándarTornillo MTope de metal de extremo delanteroEstándarImán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

300.05 to 0.80.6622720635Tipo estándarTornillo MTapón de goma en el extremo delanteroEstándarImán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

101 to 4.91463223825Tipo estándarTornillo MTapones de metal de doble extremoEstándarImán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

101 to 4.91463223825Tipo estándarTornillo MTope de metal de extremo delanteroEstándarImán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

20-1---8-Tipo estándarTornillo MSin ajustadorEstándar----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1 to 4.9------Tipo estándarTornillo MTapones de metal de doble extremoEstándarImán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

201 to 4.91563223830Tipo estándarTornillo MTope de metal de extremo delanteroEstándarImán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

30-1---8-Tipo estándarTornillo MSin ajustadorEstándar----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

301 to 4.91703223835Tipo estándarTornillo MTapón de goma en el extremo delanteroEstándarImán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1 to 4.9-----35Tipo estándarTornillo MTapones de metal de doble extremoEstándarImán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

501 to 4.911093223855Tipo estándarTornillo MSin ajustadorEstándarImán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

501 to 4.911093223855Tipo estándarTornillo MAbsorbedor de doble extremoEstándarImán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

751 to 4.911353223865Tipo estándarTornillo MAbsorbedor de doble extremoEstándarImán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

101 to 4.91463223825Forma simétricaTornillo MSin ajustadorEstándarImán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1 to 4.9-46---25Forma simétricaTornillo MTapón de goma en el extremo delanteroEstándarImán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1 to 4.9------Forma simétricaTornillo MTope de metal de extremo delanteroEstándarImán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1 to 4.9-----35Forma simétricaTornillo MTope de metal de extremo delanteroEstándarImán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

101 to 4.926739301230Tipo estándarTornillo MTapón de goma en el extremo delanteroEstándarImán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

201 to 4.926739301230Tipo estándarTornillo MSin ajustadorEstándarImán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

201 to 4.926739301230Tipo estándarTornillo MTapones de goma de doble extremoEstándarImán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

201 to 4.926739301230Tipo estándarTornillo MTapón de goma en el extremo delanteroEstándarImán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

201 to 4.926739301230Tipo estándarTornillo MAmortiguador delanteroEstándarImán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

301 to 4.927739301235Tipo estándarTornillo MSin ajustadorEstándarImán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1 to 4.9-----35Tipo estándarTornillo MTapones de goma de doble extremoEstándarImán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

301 to 4.927739301235Tipo estándarTornillo MTapón de goma en el extremo delanteroEstándarImán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

501 to 4.9210439301245Tipo estándarTornillo MAmortiguador delanteroCon cierre finalImán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1001 to 4.9217339301275Tipo estándarTornillo MAbsorbedor de doble extremoEstándarImán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

201 to 4.947849371635Tipo estándarTornillo MSin ajustadorEstándarImán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

501 to 4.9411449371650Tipo estándarTornillo MSin ajustadorEstándarImán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

201 to 4.947849371635Forma simétricaTornillo MSin ajustadorEstándarImán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

20-6---20-Tipo estándarRcSin ajustadorEstándar----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

755 to 9.2916674552570Tipo estándarRcSin ajustadorEstándarImán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de tabla en forma de L Material de mesa Aluminio Ambiente Uso genera
Tratamiento de superficie de mesa Niquelado sin electrolítico Guía Tipo de guía lineal Hecho a medida Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico