(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de puerta de 2 pasos para puertas de acero inoxidable B-1136-2

Soporte de puerta de 2 pasos para puertas de acero inoxidable B-1136-2
  • Descuento por volumen

Una puerta de 2 pasos resistente a la corrosión.

[Caracteristicas]
· Puede mantener las puertas en posición en 2 pasos.
· Puede inspeccionarse en el primer paso (aproximadamente de 80 ° a 90 °) y puede colocar o quitar la unidad incorporada sin problemas en el segundo paso (aproximadamente 120 °).
· Fabricado en acero inoxidable para una resistencia superior a la corrosión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-1136-2-L

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Manera de apertura de puertaPara puerta (apertura lateral)Tipo de estanciaExpansión y contracción · Slide
Flexible, tipo deslizanteRanura deslizanteTopeTipo de dos etapas
Liberación de tapónNingunoMaterial del cuerpo[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable laminado en frío
Tratamiento superficial del cuerpoEsmerilado de cilindroMax. Capacidad de carga de retención(N)392
Para el lado derecho • Para el lado izquierdoPara el lado izquierdoCódigo de producto13,003
RoHS10 - -
Número de Parte
B-1136-2-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Para puerta (apertura lateral) Tipo de estancia Expansión y contracción · Slide Flexible, tipo deslizante Ranura deslizante
Tope Tipo de dos etapas Liberación de tapón Ninguno Material del cuerpo Placa de acero inoxidable laminado en frío
Tratamiento superficial del cuerpo Esmerilado de cilindro Max. Capacidad de carga de retención(N) 392 Para el lado derecho • Para el lado izquierdo Para el lado izquierdo
Código de producto 13,003

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-1136-2-L de la serie Soporte de puerta de 2 pasos para puertas de acero inoxidable B-1136-2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm