(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un poderoso imán de goma.
[Caracteristicas]
Imán de lámina flexible de neodimio (elemento de tierras raras: Nd-Fe-B) con fuerza magnética extra fuerte.
Magnetización multipolar en un lado, por lo que la cinta de doble cara está unida al lado no magnético.
Excelente flexibilidad, lo que permite que se doble o se enrolle firmemente.
Se puede cortar fácilmente con un cortador.
[Aplicaciones]
Atracción y fijación de puertas en cuadros de distribución de energía, equipos de interior, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
C-201N-3-3
Imán | Magnetización multipolar en un lado | Material de caucho | Imán de neodimio de caucho sintético | Temperatura de operación(℃) | -20 hasta +80 |
---|---|---|---|---|---|
Código de producto | 24853 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-201N-3-3 de la serie Imán de goma ultrapotente C-201 N.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente