(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tubo con estructura de 2 capas.
[Características]
· Los fluidos, como los solventes, se transfieren mediante tuberías flexibles con una resistencia superior a la abrasión.
· Desgaste del tubo de la capa exterior: reducido a 1/30.
· Flexibilidad: Mejorada hasta en un 55% (* 1). * 1: en comparación con el tubo de fluoropolímero SMC / TL (ø6 [diámetro de 6 mm] × ø4 [diámetro de 4 mm]).
[Aplicaciones]
· Semiconductores, alimentación, médico, herramientas de máquina.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TQ0425-20 |
TQ0425-100 |
TQ0604-20 |
TQ0604-100 |
TQ0806-20 |
TQ0806-100 |
TQ1008-20 |
TQ1008-100 |
TQ1209-20 |
TQ1209-100 |
Cargando…
Tipo | Recto | Uso del servicio de corte | Ninguno | Color | Transparencia |
---|---|---|---|---|---|
Fluido Aplicable | Agua / Aire | Entorno operativo | Estándar | Material | Capa interna: fluoropolímero especial, capa externa: resina de nylon especial |
Temperatura de funcionamiento(°C) | Aire, gas inerte: -20 a 100 / agua, disolvente: 0 a 70 (no congelar) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente