(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Compatible con la Ley de saneamiento de alimentos de Japón.
[Características]
· Flexibilidad: Mejorada en aproximadamente un 20%.
· Temperatura de funcionamiento máx: 260°C.
[Aplicaciones]
· Adecuado para aplicaciones que requieren flexibilidad.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TD0425-10 |
TD0425-20 |
TD0604-20 |
TD0806-20 |
TD1075-20 |
TD1209-20 |
TID01-8 |
TID01-16 |
TID05-8 |
TID07-8 |
TID07-16 |
TID11-8 |
TID11-16 |
TID13-8 |
TID13-16 |
Cargando…
Tipo | Recto | Material | Fluororesina | Uso del servicio de corte | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Color | Transparencia | Fluido Aplicable | Agua / Aire | Material, Fluororesina | PTFE desnaturalizado (tetrafluoruro de resina de etileno) |
Entorno operativo | Estándar / Resistencia química | Temperatura de funcionamiento(°C) | hasta 260 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente