(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tubo antiestático serie TA

Tubo antiestático serie TA
  • Descuento por volumen

Tubo al que se han aplicado medidas contra la electricidad estática.
[Características]
· Presión máxima de funcionamiento: 1.2 MPa o menos (a 20°C).
· Para tuberías neumáticas y aplicaciones que requieren medidas contra la electricidad estática.
· Tubería retardante de llama (equivalente a la norma UL-94 V-0).
· Fluido: aire.
· Color: negro.
[Aplicaciones]
· Para prevenir la electricidad estática.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los valores de presión máxima de funcionamiento mencionados están a 20°C. Vea el catálogo para más detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TAS0425B-20
TAS0425B-100
TAS0604B-20
TAS0604B-100
TAS0805B-20
TAS0805B-100
TAS1065B-20
TAS1065B-100
TAS1208B-20
TAS1208B-100
TAS3222B-20
TAU0425B-20
TAU0425B-100
TAU0604B-20
TAU0604B-100
TAU0805B-20
TAU0805B-100
TAU1065B-20
TAU1065B-100
TAU1208B-20
TAU1208B-100
TAU3220B-20
TAU3220B-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material OD [Distinción] O.D. D
(Ø)
ID [Distinción] ID d
(Ø)
Material, uretano Material: nylon Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud de bobinado del paquete
(m)
Longitud de bobinado
(m)
Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[(Nylon)] Resina de nylon especial~44~32.5-[Otros] Nylon conductivo + Nylon ignífugo (UL-94 estándar V-0 equivalente)1220-1.2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[(Nylon)] Resina de nylon especial~44~32.5-[Otros] Nylon conductivo + Nylon ignífugo (UL-94 estándar V-0 equivalente)12-1001.2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[(Nylon)] Resina de nylon especial~66~44-[Otros] Nylon conductivo + Nylon ignífugo (UL-94 estándar V-0 equivalente)1520-1.2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[(Nylon)] Resina de nylon especial~6-~4--[Otros] Nylon conductivo + Nylon ignífugo (UL-94 estándar V-0 equivalente)--1001.2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[(Nylon)] Resina de nylon especial~88~55-[Otros] Nylon conductivo + Nylon ignífugo (UL-94 estándar V-0 equivalente)1920-1.2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[(Nylon)] Resina de nylon especial~8-~5--[Otros] Nylon conductivo + Nylon ignífugo (UL-94 estándar V-0 equivalente)--1001.2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[(Nylon)] Resina de nylon especial~10-~7--[Otros] Nylon conductivo + Nylon ignífugo (UL-94 estándar V-0 equivalente)-20-1.2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[(Nylon)] Resina de nylon especial~1010~76.5-[Otros] Nylon conductivo + Nylon ignífugo (UL-94 estándar V-0 equivalente)27-1001.2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[(Nylon)] Resina de nylon especial~1512~88-[Otros] Nylon conductivo + Nylon ignífugo (UL-94 estándar V-0 equivalente)-20-1.2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[(Nylon)] Resina de nylon especial~15-~8--[Otros] Nylon conductivo + Nylon ignífugo (UL-94 estándar V-0 equivalente)--1001.2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[(Nylon)] Resina de nylon especial~4-~3--[Otros] Nylon conductivo + Nylon ignífugo (UL-94 estándar V-0 equivalente)-20-1.2
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Uretano~44~32.5[Poliuretano] Poliuretano-1020-0.9
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Uretano~44~32.5[Poliuretano] Poliuretano-10-1000.9
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Uretano~6-~4-[Poliuretano] Poliuretano--20-0.9
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Uretano~66~44[Poliuretano] Poliuretano-15-1000.9
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Uretano~88~55[Poliuretano] Poliuretano-2020-0.9
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Uretano~88~55[Poliuretano] Poliuretano-20-1000.9
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Uretano~1010~76.5[Poliuretano] Poliuretano-2720-0.9
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Uretano~10-~7-[Poliuretano] Poliuretano---1000.9
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Uretano~1512~88[Poliuretano] Poliuretano-3520-0.9
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Uretano~1512~88[Poliuretano] Poliuretano-35-1000.9
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Uretano~4-~2-[Poliuretano] Poliuretano--20-0.9
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Uretano~4-~22[Poliuretano] Poliuretano-10-1000.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Uso del servicio de corte Ninguno Color Transparente (incluido color)
Fluido Aplicable Aire Entorno operativo Estándar Temperatura de funcionamiento(°C) 0 a +40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico