(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tubo retardante de llama.
[Características]
· Presión máxima de funcionamiento: 1.2 MPa o menos (a 20°C)
· Para uso en entornos donde pueden producirse salpicaduras / retardante de llama (equivalente al estándar UL-94 V-0)
[Aplicaciones]
· Adecuado para tuberías de aire y agua en entornos con chispas de soldadores por puntos, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo | Recto | Material | Resina de nylon especial | Uso del servicio de corte | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Fluido Aplicable | Agua / Aire | Material: nylon | Nylon ignífugo (UL-94Std. V-0 equivalente) | Entorno operativo | Estándar |
Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 1.2 (a 20°C) | Temperatura de funcionamiento(°C) | -20 a +60, con agua: 0 a +60 (no congelar) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente