(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie TH/TIH de tubería FEP (fluoropolímero)

Serie TH/TIH de tubería FEP (fluoropolímero)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un tubo de fluoropolímero con una durabilidad superior en entornos químicos.
[Características]
· Compatible con la Ley de saneamiento de alimentos de Japón.
· Temperatura de funcionamiento: 200°C (varía según las condiciones).
· Presión máxima de funcionamiento: 2.3 MPa o menos (a 20°C) (varía según el tamaño).
· Cumple con la prueba de disolución de la FDA (Food and Drug Administration) §177-1550.

(i)Advertencia

  • Los valores de presión máxima de funcionamiento mencionados están a 20°C. Vea el catálogo para más detalles.
  • Para especificaciones y detalles consulte el catálogo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TH0425B-20
TH0425BU-20
TH0425N-20
TH0425R-20
TH0604B-20
TH0604BU-20
TH0604N-20
TH0604N-100
TH0604R-20
TH0806BU-20
TH0806N-20
TH0806N-100
TH0806R-20
TH1008N-20
TH1075BU-20
TH1075N-20
TH1075N-100
TH1209N-20
TH1209N-100
TH1210N-20
TIHA07B-16
TIHA07N-16
TIHA11N-16
TIHB07N-33
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] O.D. D
(Ø)
ID [Distinción] ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud de bobinado del paquete
(m)
Tamaño de tubo aplicable Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparente (incluido color)~44~32.52020Tamaño métrico1.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Rojo] Rojo (opaco)~44~32.52020Tamaño métrico1.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~44~32.52020Tamaño métrico1.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rojo] Rojo~44~32.52020Tamaño métrico1.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparente (incluido color)~66~443520Tamaño métrico1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rojo] Rojo (opaco)~66~443520Tamaño métrico1.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~66~443520Tamaño métrico1.5
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~66~4435100Tamaño métrico1.5
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Rojo] Rojo~66~443520Tamaño métrico1.5
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Rojo] Rojo (opaco)~88~666020Tamaño métrico1
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~88~666020Tamaño métrico1
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~88~6660100Tamaño métrico1
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Rojo] Rojo~88~666020Tamaño métrico1
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~1010~8810020Tamaño métrico0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Rojo] Rojo (opaco)~1010~87.5-20Tamaño métrico1
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~1010~87.5-20Tamaño métrico1
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~1010~87.5-100Tamaño métrico1
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~1512~9910020Tamaño métrico1
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~1512~99100100Tamaño métrico1
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~1512~1010-20Tamaño métrico0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparente (incluido color)~76.35~54.575516Tamaño en pulgadas1
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~76.35~54.575516Tamaño en pulgadas1
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~109.53~76.99-16Tamaño en pulgadas1
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~76.35~4-3533Tamaño en pulgadas1.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Fluororesina Uso del servicio de corte Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire Material, Fluororesina FEP (resina de copolímero de propilen hexafluoruro de tetrafluoroetileno) Entorno operativo Estándar / Resistente al calor / Resistencia química
Especificaciones Producto estándar Temperatura de funcionamiento(°C) Aire, gas inerte: -20 a 200 / agua: 0 a 100 (no congelar)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico