(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubería de fluoropolímero serie TL/TIL

Tubería de fluoropolímero serie TL/TIL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tubo de fluoropolímero con una superficie interna muy lisa.
[Características]
· Presión máxima de funcionamiento: 1.0 MPa o menos (a 20°C).
· Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C (varía según las condiciones).
[Aplicaciones]
· Adecuado para aplicaciones que requieren una pequeña cantidad de elución de iones flúor.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los valores de presión máxima de funcionamiento mencionados están a 20°C. Vea el catálogo para más detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TIL01-20
TIL01-100
TIL05-16
TIL05-20
TIL07-16
TIL07-20
TIL07-100
TIL11-16
TIL11-20
TIL11-100
TIL13-16
TIL13-20
TIL13-100
TIL19-2S
TIL19-20
TIL25-20
TL0403-20
TL0403-100
TL0604-20
TL0604-100
TL0806-2S
TL0806-20
TL0806-100
TL1008-2S
TL1008-20
TL1008-100
TL1210-20
TL1210-100
TL1916-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar OD [Distinción] O.D. D
(Ø)
Longitud de bobinado del paquete
(m)
Tamaño de tubo aplicable Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Longitud recta
(m)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~43.1820Tamaño en pulgadas1-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~4-100Tamaño en pulgadas1-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~5-16Tamaño en pulgadas1-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~5-20Tamaño en pulgadas1-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~76.3516Tamaño en pulgadas1-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~76.3520Tamaño en pulgadas1-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~7-100Tamaño en pulgadas1-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~109.5316Tamaño en pulgadas1-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~109.5320Tamaño en pulgadas1-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~10-100Tamaño en pulgadas1-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~15-16Tamaño en pulgadas1-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~15-20Tamaño en pulgadas1-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~15-100Tamaño en pulgadas1-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~20--Tamaño en pulgadas0.72
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~20-20Tamaño en pulgadas0.7-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~30-20Tamaño en pulgadas0.5-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~4420Tamaño métrico1-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~44100Tamaño métrico1-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~6620Tamaño métrico1-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~66100Tamaño métrico1-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~8--Tamaño métrico12
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~8820Tamaño métrico1-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~88100Tamaño métrico1-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~10--Tamaño métrico0.92
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~101020Tamaño métrico0.9-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~10-100Tamaño métrico0.9-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~151220Tamaño métrico0.7-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~15-100Tamaño métrico0.7-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~20-20Tamaño métrico0.6-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Fluororesina Uso del servicio de corte Ninguno
Color Transparencia Fluido Aplicable Agua / Químico Material, Fluororesina Super PFA
Entorno operativo Estándar / Resistente al calor / Resistencia química Temperatura de funcionamiento(°C) hasta 260

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico