(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Retardante de llama (equivalente al estándar UL-94 V-0) Tubo de poliuretano de doble capa FR Serie TRBU

Retardante de llama (equivalente al estándar UL-94 V-0) Tubo de poliuretano de doble capa FR Serie TRBU

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tubo de poliuretano de doble capa.
[Características]
· Presión máxima de funcionamiento: 0.8 MPa o menos (a 20°C).
· Para uso en áreas donde se producen salpicaduras. Retardante de llama (equivalente al estándar UL-94 V-0).
· Mayor resistencia incluso en comparación con los tubos de nylon.

(i)Advertencia

  • Para especificaciones y detalles consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto son representaciones.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TRBU0604B-20
TRBU0604B-100
TRBU0604BU-20
TRBU0604BU-100
TRBU0604G-20
TRBU0604G-100
TRBU0604R-20
TRBU0604R-100
TRBU0604W-20
TRBU0604W-100
TRBU0604Y-20
TRBU0604Y-100
TRBU0805B-20
TRBU0805B-100
TRBU0805BU-20
TRBU0805BU-100
TRBU0805G-20
TRBU0805G-100
TRBU0805R-20
TRBU0805R-100
TRBU0805W-20
TRBU0805W-100
TRBU0805Y-20
TRBU0805Y-100
TRBU1065B-20
TRBU1065B-100
TRBU1065BU-20
TRBU1065BU-100
TRBU1065G-20
TRBU1065G-100
TRBU1065R-20
TRBU1065R-100
TRBU1065W-20
TRBU1065W-100
TRBU1065Y-20
TRBU1065Y-100
TRBU1208B-20
TRBU1208B-100
TRBU1208BU-20
TRBU1208BU-100
TRBU1208G-20
TRBU1208G-100
TRBU1208R-20
TRBU1208R-100
TRBU1208W-20
TRBU1208W-100
TRBU1208Y-20
TRBU1208Y-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud de bobinado del paquete
(m)
Longitud de bobinado
(m)
Tubo interior OD D
(mm)
ID del tubo interno d
(mm)
Color de la capa externa
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1520-64Negro
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

15-10064Negro
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1520-64Azul
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

15-10064Azul
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-20-64Verde
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

15-10064Verde
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1520-64Rojo
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

15-10064Rojo
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1520-64Blanco
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

15-10064Blanco
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1520-64Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

15-10064Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2020-85Negro
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

20-10085Negro
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2020-85Azul
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

20-10085Azul
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2020-85Verde
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

20-10085Verde
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2020-85Rojo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

20-10085Rojo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2020-85Blanco
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

20-10085Blanco
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2020-85Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

20-10085Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2720-106.5Negro
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

27-100106.5Negro
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2720-106.5Azul
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

27-100106.5Azul
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-20-106.5Verde
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

27-100106.5Verde
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2720-106.5Rojo
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

27-100106.5Rojo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2720-106.5Blanco
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

27-100106.5Blanco
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2720-106.5Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

27-100106.5Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

3520-128Negro
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

35-100128Negro
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

3520-128Azul
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

35-100128Azul
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

3520-128Verde
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

35-100128Verde
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

3520-128Rojo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

35-100128Rojo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3520-128Blanco
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

35-100128Blanco
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3520-128Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

35-100128Amarillo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Uso del servicio de corte Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire
Entorno operativo Estándar Material Tubo interior: poliuretano / capa externa: resina de tipo poliolefina (equivalente a UL-94 estándar V-0) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.8 (a 20°C)
Temperatura de funcionamiento(°C) -20 a +60, con agua: 0 a +40 (no congelar)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico