(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Retardante de llama (equivalente al estándar UL-94 V-0) Tubo de doble capa FR Serie TRB

Retardante de llama (equivalente al estándar UL-94 V-0) Tubo de doble capa FR Serie TRB
  • Descuento por volumen

Tubo con estructura de 2 capas.
[Características]
· Diseño de doble capa con resina retardante de llama (equivalente a UL-94 Standard V-0) para la capa externa.
· Fluido: aire, agua.
· Colores: negro, blanco, rojo, azul, amarillo, verde.
[Aplicaciones]
· Adecuado para tuberías de aire y agua en entornos con chispas de soldadores por puntos, etc.

(i)Advertencia

  • Para especificaciones y detalles consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto son representaciones.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TRB0604B-20
TRB0604B-100
TRB0604BU-20
TRB0604BU-100
TRB0604G-20
TRB0604G-100
TRB0604R-20
TRB0604R-100
TRB0604W-20
TRB0604W-100
TRB0604Y-20
TRB0604Y-100
TRB0806B-20
TRB0806B-100
TRB0806BU-20
TRB0806BU-100
TRB0806G-20
TRB0806G-100
TRB0806R-20
TRB0806R-100
TRB0806W-20
TRB0806W-100
TRB0806Y-100
TRB1075B-20
TRB1075B-100
TRB1075BU-20
TRB1075BU-100
TRB1075G-20
TRB1075G-100
TRB1075R-20
TRB1075R-100
TRB1075W-20
TRB1075W-100
TRB1075Y-100
TRB1209B-20
TRB1209B-100
TRB1209BU-20
TRB1209BU-100
TRB1209G-20
TRB1209G-100
TRB1209R-20
TRB1209R-100
TRB1209W-20
TRB1209W-100
TRB1209Y-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud de bobinado del paquete
(m)
Longitud de bobinado
(m)
Tubo interior OD D
(mm)
ID del tubo interno d
(mm)
Color de la capa externa
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1520-64Negro
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

15-10064Negro
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1520-64Azul
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

15-10064Azul
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-20-64Verde
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

15-10064Verde
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-20-64Rojo
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

15-10064Rojo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-20-64Blanco
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

15-10064Blanco
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-20-64Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--10064Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-20-86Negro
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

--10086Negro
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-20-86Azul
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

--10086Azul
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-20-86Verde
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--10086Verde
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-20-86Rojo
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

--10086Rojo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-20-86Blanco
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--10086Blanco
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--10086Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

3520-107.5Negro
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

35-100107.5Negro
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

3520-107.5Azul
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

35-100107.5Azul
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3520-107.5Verde
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

35-100107.5Verde
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3520-107.5Rojo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

35-100107.5Rojo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3520-107.5Blanco
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

35-100107.5Blanco
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

35-100107.5Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4520-129Negro
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

45-100129Negro
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4520-129Azul
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

45-100129Azul
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-20-129Verde
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

45-100129Verde
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-20-129Rojo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

45-100129Rojo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4520-129Blanco
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--100129Blanco
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

45-100129Amarillo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Uso del servicio de corte Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire
Entorno operativo Estándar Material Tubo interno: Nylon 12 / Capa externa: PVC (equivalente a UL-94 estándar V-0) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.0 (a 20°C)
Temperatura de funcionamiento(°C) -20 a +60, con agua: 0 a +60 (no congelar)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico