(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubo de nylon serie T/TIA (Números de pieza)

Tubo de nylon serie T/TIA
  • Descuento por volumen

Tubos de nylon para tubos neumáticos generales.
[Características]
· Presión máxima de funcionamiento 3.0 MPa o menos (T0604, a 20°C).
[Aplicaciones]
· Fluido: aire, agua.

(i)Advertencia

  • Los valores de presión máxima de funcionamiento mencionados están a 20°C o menos. Vea el catálogo para más detalles.
  • Para especificaciones y detalles consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto son representaciones.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TIA01W-20

 
Número de Parte
TIA01W-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] O.D. D
(Ø)
ID [Distinción] ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud de bobinado del paquete
(m)
Longitud de bobinado
(m)
Tamaño de tubo aplicable Especificaciones Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Translúcido (color del material)~43.18~3-1520-Tamaño en pulgadasProducto estándar2.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Resina de nylon especial Uso del servicio de corte Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire Material: nylon Nylon 12 Entorno operativo Estándar
Temperatura de funcionamiento(°C) -40 a +100, con agua: 0 a +70 (no congelar)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TIA01W-20 de la serie Tubo de nylon serie T/TIA.

Products like this...

Número de Parte
T0425BU-100-X3
T0425BU-20
T0425G-20
TIA05W-20
TIA07B-100-X3
TIA07B-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] O.D. D
(Ø)
ID [Distinción] ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud de bobinado del paquete
(m)
Longitud de bobinado
(m)
Tamaño de tubo aplicable Especificaciones Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Azul] Azul medio~44~32.513-100Tamaño métricoProducto hecho a la medida3.3
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Azul] Azul medio~44~32.51320-Tamaño métricoProducto estándar3.3
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Verde] Verde neón~44~32.51320-Tamaño métricoProducto estándar3.3
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Translúcido (color del material)~54.76~43.482520-Tamaño en pulgadasProducto estándar2.3
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparente (incluido color)~76.35~54.5730-100Tamaño en pulgadasProducto hecho a la medida2.3
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparente (incluido color)~76.35~54.573020-Tamaño en pulgadasProducto estándar2.3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico