(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubería de poliuretano en espiral Serie TCU【1-5 piezas por paquete】

Tubería de poliuretano en espiral Serie TCU

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tubería de poliuretano en espiral Serie TCU
  • Tubería de poliuretano en espiral Serie TCU
  • Descuento por volumen

Tubos flexibles que se pueden usar para tuberías compactas.
[Características]
· Flexible.
· Hace posible una tubería compacta.
· Fluido: aire.
· Presión máxima de funcionamiento: 0.8 MPa o menos (a 20°C).
[Aplicaciones]
· Para tuberías en partes movibles.

(i)Advertencia

  • Para especificaciones y detalles consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto son representaciones.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TCU0425B-1
TCU0425B-1-90-X6
TCU0425B-2
TCU0604B-1
TCU0604B-1-90-X6
TCU0604B-2
TCU0604BU-1-90-X6
TCU0805B-1
TCU0805B-1-90-X6
TCU0805BU-1-40-X6
TCU0805BU-1-90-X6
TCU0805Y-1-90-X6
TCU1065B-1-45-X6
TCU1065BU-1-45-X6
TCU1208B-1-35-X6
TCU1208BU-1-35-X6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] O.D. D
(Ø)
ID [Distinción] ID d
(Ø)
Especificaciones Longitud máxima de funcionamiento (producto estándar)
(m)
Longitud máxima de funcionamiento
(m)
Longitud de bobinado
(m)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Blanco] Blanco (material)~44~32.5Producto estándar1.5-0.21
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Blanco] Blanco (material)~44~32.5Producto hecho a la medida-2.3240.36

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Blanco] Blanco (material)~44~32.5Producto estándar1.5-0.28

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Blanco] Blanco (material)~66~44Producto estándar2.0-0.325
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Blanco] Blanco (material)~66~44Producto hecho a la medida-3.0620.54

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Blanco] Blanco (material)~66~44Producto estándar1.5-0.325
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Azul] Azul claro~66~44Producto hecho a la medida-3.0620.54

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Blanco] Blanco (material)~88~55Producto estándar2.0-0.33
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Blanco] Blanco (material)~88~55Producto hecho a la medida-3.9440.72
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Azul] Azul claro~88~55Producto hecho a la medida-1.8640.32
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Azul] Azul claro~88~55Producto hecho a la medida-3.9440.72
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Amarillo] Amarillo claro~88~55Producto hecho a la medida-3.9440.72
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Blanco] Blanco (material)~1010~76.5Producto hecho a la medida-2.450.45
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Azul] Azul claro~1010~76.5Producto hecho a la medida-2.450.45
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Blanco] Blanco (material)~1512~88Producto hecho a la medida-2.30.42
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Azul] Azul claro~1512~88Producto hecho a la medida-2.30.42

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Bobina Material Uretano Uso del servicio de corte Ninguno
Fluido Aplicable Aire Material, uretano Poliuretano Entorno operativo Estándar
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.8 (a 20°C) Temperatura de funcionamiento(°C) -20 a +60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico