(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Sistema servo de CA [Serie 1S]

Sistema servo de CA [Serie 1S]
  • Descuento por volumen

[Características]
· Eficiencia de la puesta en marcha
· Mejora del rendimiento del dispositivo mediante la evolución del control de movimiento.
· Soporte global

PDF

 
Número de Parte
R88D-1SN01H-ECT
R88D-1SN02H-ECT
R88D-1SN04H-ECT
R88D-1SN08H-ECT
R88D-1SN10H-ECT
R88D-1SN15H-ECT
R88D-1SN20H-ECT
R88D-1SN30H-ECT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Clasificación de salida
(W)
Especificaciones de voltaje Fuente de alimentación Clasificación de cable Tipo de cable Longitud del cable
(m)
Especificaciones Especificación
(W)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Solo conductor100Especificación AC200Monofásico / Trifásico----100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días

Tipo de cable200-Monofásico / TrifásicoCable codificadorCable estándar3Motor de 3.000 r/min (200 V es 1 kW o más), motor de 2.000 r/min, motor de 1.000 r/min-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días

Solo conductor400Especificación AC200Monofásico / Trifásico----200
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Solo conductor750Especificación AC200Monofásico / Trifásico----1000
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

Tipo de cable1000-3 fases-Cable de control de uso general2Para CN1-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Tipo de cable1500-Monofásico / Trifásico-Conector periférico-Conector de motor (CNB)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de cable2000-3 fasesCable de alimentación del motorFlex Cable3100/200 V (motor de 3.000 r/min 100 W, 200 W, 400 W, 750 W)-
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

Tipo de cable3000-3 fases-Cable de comunicacion10Conector central y conectores USB para ambos extremos conectados-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Freno electromagnético N/A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm