(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palanca de Sujeción - Con rosca externa, serie GN300.1, rosca métrica.

Palanca de Sujeción - Con rosca externa, serie GN300.1, rosca métrica.
  • Descuento por volumen

Palanca regulable GN 300.1 en fundición inyectada de zinc con componentes de ACERO INOXIDABLE con espárrago ROSCADO MÉTRICO. Las palancas ajustables son componentes de sujeción que ofrecen una función de trinquete que es especialmente útil en espacios reducidos. Su diseño también permite un ajuste visual más sencillo a posiciones específicas y su forma ergonómica los hace fáciles de usar. Son ideales para situaciones en las que se requiere más torsión de la que se puede lograr con una simple perilla. Las palancas ajustables también se conocen como:
manijas ajustables, palancas de sujeción, palancas manuales, palancas de sujeción ajustables, palancas de tensión ajustables, palancas de sujeción, manijas de trinquete, manijas de trinquete, palancas de trinquete, palancas ajustables con resorte y palancas con resorte.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Palanca ajustable GN300.1, rosca métrica: imagen relacionada

\r\n

Dimensiones en milímetros (pulgadas)

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Ganter
Número de parte
l1d1
Rosca
l 2
Longitud de la rosca
d3d4h1h2h3h4
Carrera
Color de manija
300.1-30-M4-25-SW30
(1.18)
M4  25
(.98)
 10
(.39)
13
(.51)
24.5
(.96)
4
(.16)
31
(1.22)
3.5
(.14)
Negro
300.1-30-M5-25-SWM5  25
(.98)
 10
(.39)
13
(.51)
24.5
(.96)
4
(.16)
31
(1.22)
3.5
(.14)
Negro
300.1-30-M6-12-SWM612
(.47)
   10
(.39)
13
(.51)
24.5
(.96)
4
(.16)
31
(1.22)
3.5
(.14)
Negro
300.1-30-M6-20-SWM6 20
(.79)
  10
(.39)
13
(.51)
24.5
(.96)
4
(.16)
31
(1.22)
3.5
(.14)
Negro
300.1-30-M6-25-SWM6  25
(.98)
 10
(.39)
13
(.51)
24.5
(.96)
4
(.16)
31
(1.22)
3.5
(.14)
Negro
300.1-30-M6-40-SWM6   40
(1.57)
10
(.39)
13
(.51)
24.5
(.96)
4
(.16)
31
(1.22)
3.5
(.14)
Negro
\r\n


Dimensiones en milímetros (pulgadas)

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Ganter
Número de parte
l1d1
Rosca
l2
Longitud de la rosca
d3d4h1h2h3h4
Carrera
Color de manija
300.1-45-M5-20-SW45
(1.77)
M5  20
(.79)
   10
(.39)
13
(.51)
24.5
(.96)
4
(.16)
35
(1.38)
3.5
(.14)
Negro
300.1-45-M5-25-SWM5   25
(.98)
  10
(.39)
13
(.51)
24.5
(.96)
4
(.16)
35
(1.38)
3.5
(.14)
Negro
300.1-45-M6-12-SWM612
(.47)
     10
(.39)
13
(.51)
24.5
(.96)
4
(.16)
35
(1.38)
3.5
(.14)
Negro
300.1-45-M6-16-SWM6 16
(.63)
    10
(.39)
13
(.51)
24.5
(.96)
4
(.16)
35
(1.38)
3.5
(.14)
Negro
300.1-45-M6-20-SWM6  20
(.79)
   10
(.39)
13
(.51)
24.5
(.96)
4
(.16)
35
(1.38)
3.5
(.14)
Negro
300.1-45-M6-25-SWM6   25
(.98)
  10
(.39)
13
(.51)
24.5
(.96)
4
(.16)
35
(1.38)
3.5
(.14)
Negro
300.1-45-M6-32-SWM6    32
(1.26)
 10
(.39)
13
(.51)
24.5
(.96)
4
(.16)
35
(1.38)
3.5
(.14)
Negro
300.1-45-M6-40-SWM6     40
(1.57)
10
(.39)
13
(.51)
24.5
(.96)
4
(.16)
35
(1.38)
3.5
(.14)
Negro
\r\n


Dimensiones en milímetros (pulgadas)

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Ganter
Número de parte
l1d1
Rosca
l2
Longitud de la rosca
d3d4h1h2h3h4
Carrera
Color de manija
300.1-63-M6-20-SW63
(2.48)
M620
(.79)
     13.5
(.53)
17.5
(.69)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Negro
300.1-63-M6-25-SWM6 25
(.98)
    13.5
(.53)
17.5
(.69)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Negro
300.1-63-M6-32-SWM6  32
(1.26)
   13.5
(.53)
17.5
(.69)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Negro
300.1-63-M8-20-SWM820
(.79)
     13.5
(.53)
17.5
(.69)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Negro
300.1-63-M8-25-SWM8 25
(.98)
    13.5
(.53)
17.5
(.69)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Negro
300.1-63-M8-32-SWM8  32
(1.26)
   13.5
(.53)
17.5
(.69)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Negro
300.1-63-M8-32-OSM8  32
(1.26)
   13.5
(.53)
17.5
(.69)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Naranja
300.1-63-M8-40-SWM8   40
(1.57)
  13.5
(.53)
17.5
(.69)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Negro
300.1-63-M8-50-SWM8    50
(1.97)
 13.5
(.53)
17.5
(.69)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Negro
300.1-63-M8-63-SWM8     63
(2.48)
13.5
(.53)
17.5
(.69)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Negro
\r\n


Dimensiones en milímetros (pulgadas)

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Ganter
Número de parte
l1d1
Rosca
l2
Longitud de la rosca
d3d4h1h2h3h4
Carrera
Color de manija
300.1-78-M10-20-SW78
(3.07)
M1020
(.79)
    16
(.63)
21
(.83)
36
(1.42)
8
(.31)
55
(2.17)
4
(.16)
Negro
300.1-78-M10-32-SWM10 32
(1.26)
   16
(.63)
21
(.83)
36
(1.42)
8
(.31)
55
(2.17)
4
(.16)
Negro
300.1-78-M10-40-OSM10  40
(1.57)
  16
(.63)
21
(.83)
36
(1.42)
8
(.31)
55
(2.17)
4
(.16)
Naranja
300.1-78-M10-50-SWM10   50
(1.97)
 16
(.63)
21
(.83)
36
(1.42)
8
(.31)
55
(2.17)
4
(.16)
Negro
300.1-78-M10-63-SWM10    63
(2.48)
16
(.63)
21
(.83)
36
(1.42)
8
(.31)
55
(2.17)
4
(.16)
Negro
\r\n


Dimensiones en milímetros (pulgadas)

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Ganter
Número de parte
l1d1
Rosca
l2
Longitud de la rosca
d3d4h1h2h3h4
Carrera
Color de manija
300.1-92-M10-25-SW92
(3.62)
M1025
(.98)
     19
(.75)
24
(.94)
43
(1.69)
11
(.43)
65
(2.56)
4
(.16)
Negro
300.1-92-M10-32-SWM10 32
(1.26)
    19
(.75)
24
(.94)
43
(1.69)
11
(.43)
65
(2.56)
4
(.16)
Negro
300.1-92-M10-40-SWM10  40
(1.57)
   19
(.75)
24
(.94)
43
(1.69)
11
(.43)
65
(2.56)
4
(.16)
Negro
300.1-92-M10-63-SWM10    63
(2.48)
 19
(.75)
24
(.94)
43
(1.69)
11
(.43)
65
(2.56)
4
(.16)
Negro
300.1-92-M10-80-SWM10     80
(3.15)
19
(.75)
24
(.94)
43
(1.69)
11
(.43)
65
(2.56)
4
(.16)
Negro
300.1-92-M12-25-SWM1225
(.98)
     19
(.75)
24
(.94)
43
(1.69)
11
(.43)
65
(2.56)
4
(.16)
Negro
300.1-92-M12-32-SWM12 32
(1.26)
    19
(.75)
24
(.94)
43
(1.69)
11
(.43)
65
(2.56)
4
(.16)
Negro
300.1-92-M12-40-SWM12  40
(1.57)
   19
(.75)
24
(.94)
43
(1.69)
11
(.43)
65
(2.56)
4
(.16)
Negro
300.1-92-M12-40-OSM12  40
(1.57)
   19
(.75)
24
(.94)
43
(1.69)
11
(.43)
65
(2.56)
4
(.16)
Naranja
300.1-92-M12-50-SWM12   50
(1.97)
  19
(.75)
24
(.94)
43
(1.69)
11
(.43)
65
(2.56)
4
(.16)
Negro
Número de Parte
300.1-30-M4-25-SW
300.1-30-M5-25-SW
300.1-30-M6-12-SW
300.1-30-M6-20-SW
300.1-30-M6-25-SW
300.1-30-M6-40-SW
300.1-45-M5-20-SW
300.1-45-M5-25-SW
300.1-45-M6-12-SW
300.1-45-M6-16-SW
300.1-45-M6-20-SW
300.1-45-M6-25-SW
300.1-45-M6-32-SW
300.1-45-M6-40-SW
300.1-63-M6-20-SW
300.1-63-M6-25-SW
300.1-63-M6-32-SW
300.1-63-M8-20-SW
300.1-63-M8-25-SW
300.1-63-M8-32-OS
300.1-63-M8-32-SW
300.1-63-M8-40-SW
300.1-63-M8-50-SW
300.1-63-M8-63-SW
300.1-78-M10-20-SW
300.1-78-M10-32-SW
300.1-78-M10-40-OS
300.1-78-M10-50-SW
300.1-78-M10-63-SW
300.1-92-M10-25-SW
300.1-92-M10-32-SW
300.1-92-M10-40-SW
300.1-92-M10-63-SW
300.1-92-M10-80-SW
300.1-92-M12-25-SW
300.1-92-M12-32-SW
300.1-92-M12-40-OS
300.1-92-M12-40-SW
300.1-92-M12-50-SW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRadio de rotación l1
(mm)
Sección de montaje, diámetro d1 (tamaño de rosca)
(φ)
Sección de montaje, longitud l2
(mm)
Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1030425B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1030525B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1030612B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1030620B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1030625B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1030640B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1045520B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1045525B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1045612B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1045616B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1045620B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1045625B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1045632B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1045640B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063620B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063625B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063632B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063820B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063825B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063832M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063832B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063840B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063850B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063863B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10781020B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10781032B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10781040M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10781050B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10781063B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10921025B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10921032B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10921040B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10921063B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10921080B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10921225B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10921232B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10921240M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10921240B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10921250B (negro)
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRadio de rotación l1
(mm)
Sección de montaje, diámetro d1 (tamaño de rosca)
(φ)
Sección de montaje, longitud l2
(mm)
Color del cuerpo principal

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Abrazadera Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Horizontal
A Forma de L Tipo de sección de montaje Hilos Material del cuerpo principal Aleación de zinc
Cuerpo principal, tratamiento superficial Recubrimiento en polvo Sección de montaje, material Acero inoxidable Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies No provisto
Ángulo de palanca(Deg) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico