(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palanca de Sujeción - Con rosca externa, serie WN300.1 de Nylon, rosca métrica.

Palanca de Sujeción - Con rosca externa, serie WN300.1 de Nylon, rosca métrica.
  • Descuento por volumen

Palanca ajustable de plástico WN 300.1 NYLON con componentes de ACERO INOXIDABLE con perno ROSCADO MÉTRICO. Las palancas ajustables son componentes de sujeción que ofrecen una función de trinquete que es especialmente útil en espacios reducidos. Su diseño también permite un ajuste visual más sencillo a posiciones específicas y su forma ergonómica los hace fáciles de usar. Son ideales para situaciones en las que se requiere más torsión de la que se puede lograr con una simple perilla. Las palancas ajustables también se conocen como:
manijas ajustables, palancas de sujeción, palancas manuales, palancas de sujeción ajustables, palancas de tensión ajustables, palancas de sujeción, manijas de trinquete, manijas de trinquete, palancas de trinquete, palancas ajustables con resorte y palancas con resorte.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Palanca ajustable WN300.1, rosca métrica: imagen relacionada

Dimensiones en milímetros (pulgadas)

JW Winco
Número de parte
l1 d1
Rosca
l2
Longitud de la rosca
d3 d4 h1 h2 h3 h4 Color de manija
5N16S38K 30
(1.18)
M5           16
(.63)
                10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
30.5
(1.20)
3.5
(.14)
Negro
5N20S38K M5             20
(.79)
              10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
30.5
(1.20)
3.5
(.14)
Negro
5N25S38K M5               25
(.98)
            10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
30.5
(1.20)
3.5
(.14)
Negro
5N40S38O M5                   40
(1.57)
        10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
30.5
(1.20)
3.5
(.14)
Naranja
6N20S38K   M6           20
(.79)
              10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
30.5
(1.20)
3.5
(.14)
Negro
6N25S38K   M6             25
(.98)
            10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
30.5
(1.20)
3.5
(.14)
Negro
6N25S38O                 25
(.98)
            10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
30.5
(1.20)
3.5
(.14)
Naranja
6N32S38K   M6               32
(1.26)
          10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
30.5
(1.20)
3.5
(.14)
Negro
6N40S38K   M6                 40
(1.57)
        10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
30.5
(1.20)
3.5
(.14)
Negro
6N40S38O   M6                 40
(1.57)
        10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
30.5
(1.20)
3.5
(.14)
Naranja
6N45S38O   M6                   45
(1.77)
      10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
30.5
(1.20)
3.5
(.14)
Naranja
5N12S33K 45
(1.77)
M5         12
(.47)
                  10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
35
(1.38)
3.5
(.14)
Negro
5N16S33K M5           16
(.63)
                10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
35
(1.38)
3.5
(.14)
Negro
5N16S33O M5           16
(.63)
                10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
35
(1.38)
3.5
(.14)
Naranja
5N20S33K M5             20
(.79)
              10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
35
(1.38)
3.5
(.14)
Negro
5N25S33K M5               25
(.98)
            10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
35
(1.38)
3.5
(.14)
Negro
5N32S33K M5                 32
(1.26)
          10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
35
(1.38)
3.5
(.14)
Negro
5N32S33O M5                 32
(1.26)
          10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
35
(1.38)
3.5
(.14)
Naranja
5N40S33K M5                   40
(1.57)
        10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
35
(1.38)
3.5
(.14)
Negro
6N12S33K   M6       12
(.47)
                  10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
35
(1.38)
3.5
(.14)
Negro
6N16S33K   M6         16
(.63)
                10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
35
(1.38)
3.5
(.14)
Negro
6N16S33O   M6         16
(.63)
                10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
35
(1.38)
3.5
(.14)
Naranja
6N20S33K   M6           20
(.79)
              10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
35
(1.38)
3.5
(.14)
Negro
6N20S33O   M6           20
(.79)
              10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
35
(1.38)
3.5
(.14)
Naranja
6N25S33K   M6             25
(.98)
            10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
35
(1.38)
3.5
(.14)
Negro
6N25S33O   M6             25
(.98)
            10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
35
(1.38)
3.5
(.14)
Naranja
6N32S33K   M6               32
(1.26)
          10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
35
(1.38)
3.5
(.14)
Negro
6N32S33O   M6               32
(1.26)
          10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
35
(1.38)
3.5
(.14)
Naranja
6N40S33K   M6                 40
(1.57)
        10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
35
(1.38)
3.5
(.14)
Negro
6N40S33O   M6                 40
(1.57)
        10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
35
(1.38)
3.5
(.14)
Naranja
6N45S33K   M6                   45
(1.77)
      10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
35
(1.38)
3.5
(.14)
Negro
6N50S33K   M6                     50
(1.97)
    10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
35
(1.38)
3.5
(.14)
Negro
6N16S34K 63
(2.48)
  M6         16
(.63)
                13.5
(.53)
18.2
(.72)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Negro
6N20S34K   M6           20
(.79)
              13.5
(.53)
18.2
(.72)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Negro
6N25S34K   M6             25
(.98)
            13.5
(.53)
18.2
(.72)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Negro
6N25S34O   M6             25
(.98)
            13.5
(.53)
18.2
(.72)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Naranja
6N32S34K   M6               32
(1.26)
          13.5
(.53)
18.2
(.72)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Negro
6N40S34K   M6                 40
(1.57)
        13.5
(.53)
18.2
(.72)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Negro
6N63S34K   M6                       63
(2.48)
  13.5
(.53)
18.2
(.72)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Negro
6N63S34O   M6                       63
(2.48)
  13.5
(.53)
18.2
(.72)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Naranja
8N16S34K     M8       16
(.63)
                13.5
(.53)
18.2
(.72)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Negro
8N16S34O     M8       16
(.63)
                13.5
(.53)
18.2
(.72)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Naranja
8N20S34K     M8         20
(.79)
              13.5
(.53)
18.2
(.72)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Negro
8N20S34O     M8         20
(.79)
              13.5
(.53)
18.2
(.72)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Naranja
8N25S34K     M8           25
(.98)
            13.5
(.53)
18.2
(.72)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Negro
8N25S34O     M8           25
(.98)
            13.5
(.53)
18.2
(.72)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Naranja
8N32S34K     M8             32
(1.26)
          13.5
(.53)
18.2
(.72)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Negro
8N32S34O     M8             32
(1.26)
          13.5
(.53)
18.2
(.72)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Naranja
8N40S34K     M8               40
(1.57)
        13.5
(.53)
18.2
(.72)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Negro
8N40S34O     M8               40
(1.57)
        13.5
(.53)
18.2
(.72)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Naranja
8N45S34K     M8                 45
(1.77)
      13.5
(.53)
18.2
(.72)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Negro
8N50S34K     M8                   50
(1.97)
    13.5
(.53)
18.2
(.72)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Negro
8N50S34O     M8                   50
(1.97)
    13.5
(.53)
18.2
(.72)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Naranja
8N63S34K     M8                     63
(2.48)
  13.5
(.53)
18.2
(.72)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Negro
8N63S34O     M8                     63
(2.48)
  13.5
(.53)
18.2
(.72)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
Naranja
10N20S35K 78
(3.07)
      M10       20
(.79)
              16
(.63)
21.8
(.86)
36
(1.42)
8
(.31)
55
(2.17)
4
(.16)
Negro
10N20S35O       M10       20
(.79)
              16
(.63)
21.8
(.86)
36
(1.42)
8
(.31)
55
(2.17)
4
(.16)
Naranja
10N25S35K       M10         25
(.98)
            16
(.63)
21.8
(.86)
36
(1.42)
8
(.31)
55
(2.17)
4
(.16)
Negro
10N32S35K       M10           32
(1.26)
          16
(.63)
21.8
(.86)
36
(1.42)
8
(.31)
55
(2.17)
4
(.16)
Negro
10N32S35O       M10           32
(1.26)
          16
(.63)
21.8
(.86)
36
(1.42)
8
(.31)
55
(2.17)
4
(.16)
Naranja
10N40S35K       M10             40
(1.57)
        16
(.63)
21.8
(.86)
36
(1.42)
8
(.31)
55
(2.17)
4
(.16)
Negro
10N40S35O       M10             40
(1.57)
        16
(.63)
21.8
(.86)
36
(1.42)
8
(.31)
55
(2.17)
4
(.16)
Naranja
10N45S35K       M10               45
(1.77)
      16
(.63)
21.8
(.86)
36
(1.42)
8
(.31)
55
(2.17)
4
(.16)
Negro
10N50S35K       M10                 50
(1.97)
    16
(.63)
21.8
(.86)
36
(1.42)
8
(.31)
55
(2.17)
4
(.16)
Negro
10N50S35O       M10                 50
(1.97)
    16
(.63)
21.8
(.86)
36
(1.42)
8
(.31)
55
(2.17)
4
(.16)
Naranja
10N63S35K       M10                   63
(2.48)
  16
(.63)
21.8
(.86)
36
(1.42)
8
(.31)
55
(2.17)
4
(.16)
Negro
10N63S35O       M10                   63
(2.48)
  16
(.63)
21.8
(.86)
36
(1.42)
8
(.31)
55
(2.17)
4
(.16)
Naranja
10N32S36K 92
(3.62)
      M10           32
(1.26)
          19
(.75)
25.2
(.99)
43
(1.69)
10
(.39)
65
(2.56)
4
(.16)
Negro
10N40S36K       M10             40
(1.57)
        19
(.75)
25.2
(.99)
43
(1.69)
10
(.39)
65
(2.56)
4
(.16)
Negro
10N50S36K       M10                 50
(1.97)
    19
(.75)
25.2
(.99)
43
(1.69)
10
(.39)
65
(2.56)
4
(.16)
Negro
12N20S36K         M12     20
(.79)
              19
(.75)
25.2
(.99)
43
(1.69)
10
(.39)
65
(2.56)
4
(.16)
Negro
12N32S36K         M12         32
(1.26)
          19
(.75)
25.2
(.99)
43
(1.69)
10
(.39)
65
(2.56)
4
(.16)
Negro
12N32S36O         M12         32
(1.26)
          19
(.75)
25.2
(.99)
43
(1.69)
10
(.39)
65
(2.56)
4
(.16)
Naranja
12N50S36K         M12               50
(1.97)
    19
(.75)
25.2
(.99)
43
(1.69)
10
(.39)
65
(2.56)
4
(.16)
Negro
12N63S36K         M12                 63
(2.48)
  19
(.75)
25.2
(.99)
43
(1.69)
10
(.39)
65
(2.56)
4
(.16)
Negro
12N63S36O         M12                 63
(2.48)
  19
(.75)
25.2
(.99)
43
(1.69)
10
(.39)
65
(2.56)
4
(.16)
Naranja
12N80S36K         M12                   80
(3.15)
19
(.75)
25.2
(.99)
43
(1.69)
10
(.39)
65
(2.56)
4
(.16)
Negro
Número de Parte
5N12S33K
5N16S33K
5N16S33O
5N16S38K
5N20S33K
5N20S38K
5N25S33K
5N25S38K
5N32S33K
5N32S33O
5N40S33K
5N40S38O
6N12S33K
6N16S33K
6N16S33O
6N16S34K
6N20S33K
6N20S33O
6N20S34K
6N20S38K
6N25S33K
6N25S33O
6N25S34K
6N25S34O
6N25S38K
6N25S38O
6N32S33K
6N32S33O
6N32S34K
6N32S38K
6N40S33K
6N40S33O
6N40S34K
6N40S38K
6N40S38O
6N45S33K
6N45S38O
6N50S33K
6N63S34K
6N63S34O
8N16S34K
8N16S34O
8N20S34K
8N20S34O
8N25S34K
8N25S34O
8N32S34K
8N32S34O
8N40S34K
8N40S34O
8N45S34K
8N50S34K
8N50S34O
8N63S34K
8N63S34O
10N20S35K
10N20S35O
10N25S35K
10N32S35K
10N32S35O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRadio de rotación l1
(mm)
Sección de montaje, diámetro d1 (tamaño de rosca)
(φ)
Sección de montaje, longitud l2
(mm)
Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1045512B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1045516B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1045516M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1030516B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1045520B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1030520B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1045525B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1030525B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1045532B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1045532M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1045540B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1030540M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1045612B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1045616B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1045616M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063616B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1045620B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1045620M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063620B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1030620B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1045625B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1045625M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063625B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063625M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1030625B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1060625M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1045632B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1045632M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063632B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1030632B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1045640B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1045640M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063640B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1030640B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1030640M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1045645B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1030645M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1045650B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063663B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063663M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063816B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063816M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063820B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063820M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063825B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063825M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063832B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063832M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063840B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063840M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063845B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063850B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063850M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063863B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1063863M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10781020B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10781020M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10781025B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10781032B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10781032M (naranja)
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRadio de rotación l1
(mm)
Sección de montaje, diámetro d1 (tamaño de rosca)
(φ)
Sección de montaje, longitud l2
(mm)
Color del cuerpo principal

Cargando…

Información básica

Aplicación Abrazadera Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Horizontal
A Forma de L Tipo de sección de montaje Hilos Material del cuerpo principal (Nylon)
Cuerpo principal, tratamiento superficial No provisto Sección de montaje, material Acero inoxidable Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies No provisto
Ángulo de palanca(Deg) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico