(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Palanca ajustable de plástico WN 300 NYLON con componentes de ACERO Perno ROSCADO IMPERIAL. Las palancas ajustables son componentes de sujeción que ofrecen una función de trinquete que es especialmente útil en espacios reducidos. Su diseño también permite un ajuste visual más sencillo a posiciones específicas y su forma ergonómica los hace fáciles de usar. Son ideales para situaciones en las que se requiere más torsión de la que se puede lograr con una simple perilla. Las palancas ajustables también se conocen como:
manijas ajustables, palancas de sujeción, palancas manuales, palancas de sujeción ajustables, palancas de tensión ajustables, palancas de sujeción, manijas de trinquete, manijas de trinquete, palancas de trinquete, palancas ajustables con resorte y palancas con resorte.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Dimensiones en pulgadas (milímetros)
JW Winco Número de parte |
l1 | d1 Rosca |
l2 Longitud de la rosca |
d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | Color de manija | ||||
1T16F38K | 1.18 (30) |
10 x 32 | 0.63 (16) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Negro | ||||
1T20F38K | 10 x 32 | 0.79 (20) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Negro | |||||
1T25F38K | 10 x 32 | 0.98 (25) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Negro | |||||
1T32F38K | 10 x 32 | 1.26 (32) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Negro | |||||
2T16F38K | 10 x 24 | 0.63 (16) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Negro | |||||
3T12F38K | 1/4 x 20 | 0.47 (12) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Negro | |||||
3T16F38K | 1/4 x 20 | 0.63 (16) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Negro | |||||
3T20F38K | 1/4 x 20 | 0.79 (20) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Negro | |||||
3T25F38K | 1/4 x 20 | 0.98 (25) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Negro | |||||
3T32F38K | 1/4 x 20 | 1.26 (32) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Negro |
Dimensiones en pulgadas (milímetros)
JW Winco Número de parte |
l1 | d1 Rosca |
l2 Longitud de la rosca |
d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | Color de manija | |||||||
1T12F33K | 1.77 (45) |
10 x 32 | 0.47 (12) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Negro | |||||||
1T16F33K | 10 x 32 | 0.63 (16) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Negro | ||||||||
1T16F33O | 10 x 32 | 0.63 (16) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Naranja | ||||||||
1T20F33K | 10 x 32 | 0.79 (20) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Negro | ||||||||
1T25F33K | 10 x 32 | 0.98 (25) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Negro | ||||||||
1T32F33K | 10 x 32 | 1.26 (32) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Negro | ||||||||
1T32F33O | 10 x 32 | 1.26 (32) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Naranja | ||||||||
2T16F33K | 10 x 24 | 0.63 (16) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Negro | ||||||||
2T16F33O | 10 x 24 | 0.63 (16) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Naranja | ||||||||
2T20F33K | 10 x 24 | 0.79 (20) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Negro | ||||||||
2T25F33K | 10 x 24 | 0.98 (25) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Negro | ||||||||
3T10F33K | 1/4 x 20 | 0.39 (10) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Negro | ||||||||
3T12F33K | 1/4 x 20 | 0.47 (12) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Negro | ||||||||
3T16F33K | 1/4 x 20 | 0.63 (16) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Negro | ||||||||
3T16F33O | 1/4 x 20 | 0.63 (16) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Naranja | ||||||||
3T20F33K | 1/4 x 20 | 0.79 (20) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Negro | ||||||||
3T20F33O | 1/4 x 20 | 0.79 (20) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Naranja | ||||||||
3T25F33K | 1/4 x 20 | 0.98 (25) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Negro | ||||||||
3T25F33O | 1/4 x 20 | 0.98 (25) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Naranja | ||||||||
3T32F33K | 1/4 x 20 | 1.26 (32) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Negro | ||||||||
3T32F33O | 1/4 x 20 | 1.26 (32) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Naranja | ||||||||
3T40F33K | 1/4 x 20 | 1.57 (40) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Negro | ||||||||
3T40F33O | 1/4 x 20 | 1.57 (40) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Naranja | ||||||||
3T45F33K | 1/4 x 20 | 1.77 (45) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Negro | ||||||||
3T45F33O | 1/4 x 20 | 1.77 (45) |
0.39 (10) |
0.49 (12.5) |
0.96 (24.5) |
0.16 (4) |
1.2 (30.5) |
0.14 (3.5) |
Naranja |
Dimensiones en pulgadas (milímetros)
JW Winco Número de parte |
l1 | d1 Rosca |
l2 Longitud de la rosca |
d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | Color de manija | ||||||||
3T12F34K | 2.48 (63) |
1/4 x 20 | 0.47 (12) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Negro | ||||||||
3T16F34K | 1/4 x 20 | 0.63 (16) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Negro | |||||||||
3T20F34K | 1/4 x 20 | 0.79 (20) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Negro | |||||||||
3T25F34K | 1/4 x 20 | 0.98 (25) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Negro | |||||||||
3T25F34O | 1/4 x 20 | 0.98 (25) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Naranja | |||||||||
5T12F34K | 5/16 x 18 | 0.47 (12) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Negro | |||||||||
5T16F34K | 5/16 x 18 | 0.63 (16) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Negro | |||||||||
5T20F34K | 5/16 x 18 | 0.79 (20) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Negro | |||||||||
5T20F34O | 5/16 x 18 | 0.79 (20) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Naranja | |||||||||
5T25F34K | 5/16 x 18 | 0.98 (25) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Negro | |||||||||
5T25F34O | 5/16 x 18 | 0.98 (25) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Naranja | |||||||||
5T32F34K | 5/16 x 18 | 1.26 (32) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Negro | |||||||||
5T32F34O | 5/16 x 18 | 1.26 (32) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Naranja | |||||||||
5T40F34K | 5/16 x 18 | 1.57 (40) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Negro | |||||||||
5T40F34O | 5/16 x 18 | 1.57 (40) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Naranja | |||||||||
5T45F34K | 5/16 x 18 | 1.77 (45) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Negro | |||||||||
5T50F34K | 5/16 x 18 | 1.97 (50) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Negro | |||||||||
5T63F34K | 5/16 x 18 | 2.48 (63) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Negro | |||||||||
5T63F34O | 5/16 x 18 | 2.48 (63) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Naranja | |||||||||
6T16F34K | 3/8 x 16 | 0.63 (16) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Negro | |||||||||
6T16F34O | 3/8 x 16 | 0.63 (16) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Naranja | |||||||||
6T20F34K | 3/8 x 16 | 0.79 (20) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Negro | |||||||||
6T20F34O | 3/8 x 16 | 0.79 (20) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Naranja | |||||||||
6T25F34K | 3/8 x 16 | 0.98 (25) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Negro | |||||||||
6T25F34O | 3/8 x 16 | 0.98 (25) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Naranja | |||||||||
6T32F34O | 3/8 x 16 | 1.26 (32) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Naranja | |||||||||
6T40F34K | 3/8 x 16 | 1.57 (40) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Negro | |||||||||
6T40F34O | 3/8 x 16 | 1.57 (40) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Naranja | |||||||||
6T45F34K | 3/8 x 16 | 1.77 (45) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Negro | |||||||||
6T50F34K | 3/8 x 16 | 1.97 (50) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Negro | |||||||||
6T50F34O | 3/8 x 16 | 1.97 (50) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Naranja | |||||||||
6T63F34K | 3/8 x 16 | 2.48 (63) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Negro | |||||||||
6T63F34O | 3/8 x 16 | 2.48 (63) |
0.53 (13.5) |
0.76 (19.2) |
1.22 (31) |
0.26 (6.5) |
1.77 (45) |
0.16 (4) |
Naranja |
Dimensiones en pulgadas (milímetros)
JW Winco Número de parte |
l1 | d1 Rosca |
l2 Longitud de la rosca |
d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | Color de manija | |||||||
6T16F35K | 3.07 (78) |
3/8 x 16 | 0.63 (16) |
0.63 (16) |
0.86 (21.8) |
1.42 (36) |
0.31 (8) |
2.17 (55) |
0.16 (4) |
Negro | |||||||
6T20F35K | 3/8 x 16 | 0.79 (20) |
0.63 (16) |
0.86 (21.8) |
1.42 (36) |
0.31 (8) |
2.17 (55) |
0.16 (4) |
Negro | ||||||||
6T25F35K | 3/8 x 16 | 0.98 (25) |
0.63 (16) |
0.86 (21.8) |
1.42 (36) |
0.31 (8) |
2.17 (55) |
0.16 (4) |
Negro | ||||||||
6T32F35K | 3/8 x 16 | 1.26 (32) |
0.63 (16) |
0.86 (21.8) |
1.42 (36) |
0.31 (8) |
2.17 (55) |
0.16 (4) |
Negro | ||||||||
6T40F35K | 3/8 x 16 | 1.57 (40) |
0.63 (16) |
0.86 (21.8) |
1.42 (36) |
0.31 (8) |
2.17 (55) |
0.16 (4) |
Negro | ||||||||
6T40F35O | 3/8 x 16 | 1.57 (40) |
0.63 (16) |
0.86 (21.8) |
1.42 (36) |
0.31 (8) |
2.17 (55) |
0.16 (4) |
Naranja | ||||||||
6T45F35K | 3/8 x 16 | 1.77 (45) |
0.63 (16) |
0.86 (21.8) |
1.42 (36) |
0.31 (8) |
2.17 (55) |
0.16 (4) |
Negro | ||||||||
6T50F35K | 3/8 x 16 | 1.97 (50) |
0.63 (16) |
0.86 (21.8) |
1.42 (36) |
0.31 (8) |
2.17 (55) |
0.16 (4) |
Negro | ||||||||
6T50F35O | 3/8 x 16 | 1.97 (50) |
0.63 (16) |
0.86 (21.8) |
1.42 (36) |
0.31 (8) |
2.17 (55) |
0.16 (4) |
Naranja | ||||||||
6T63F35K | 3/8 x 16 | 2.48 (63) |
0.63 (16) |
0.86 (21.8) |
1.42 (36) |
0.31 (8) |
2.17 (55) |
0.16 (4) |
Negro | ||||||||
6T63F35O | 3/8 x 16 | 2.48 (63) |
0.63 (16) |
0.86 (21.8) |
1.42 (36) |
0.31 (8) |
2.17 (55) |
0.16 (4) |
Naranja | ||||||||
8T20F35K | 1/2 x 13 | 0.79 (20) |
0.63 (16) |
0.86 (21.8) |
1.42 (36) |
0.31 (8) |
2.17 (55) |
0.16 (4) |
Negro | ||||||||
8T25F35K | 1/2 x 13 | 0.98 (25) |
0.63 (16) |
0.86 (21.8) |
1.42 (36) |
0.31 (8) |
2.17 (55) |
0.16 (4) |
Negro | ||||||||
8T32F35K | 1/2 x 13 | 1.26 (32) |
0.63 (16) |
0.86 (21.8) |
1.42 (36) |
0.31 (8) |
2.17 (55) |
0.16 (4) |
Negro | ||||||||
8T32F35O | 1/2 x 13 | 1.26 (32) |
0.63 (16) |
0.86 (21.8) |
1.42 (36) |
0.31 (8) |
2.17 (55) |
0.16 (4) |
Naranja | ||||||||
8T40F35K | 1/2 x 13 | 1.57 (40) |
0.63 (16) |
0.86 (21.8) |
1.42 (36) |
0.31 (8) |
2.17 (55) |
0.16 (4) |
Negro | ||||||||
8T40F35O | 1/2 x 13 | 1.57 (40) |
0.63 (16) |
0.86 (21.8) |
1.42 (36) |
0.31 (8) |
2.17 (55) |
0.16 (4) |
Naranja |
Dimensiones en pulgadas (milímetros)
JW Winco Número de parte |
l1 | d1 Rosca |
l2 Longitud de la rosca |
d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | Color de manija | ||||||
6T16F36K | 3.62 (92) |
3/8 x 16 | 0.63 (16) |
0.75 (19) |
0.99 (25.2) |
1.69 (43) |
0.39 (10) |
2.56 (65) |
0.16 (4) |
Negro | ||||||
6T32F36K | 3/8 x 16 | 1.26 (32) |
0.75 (19) |
0.99 (25.2) |
1.69 (43) |
0.39 (10) |
2.56 (65) |
0.16 (4) |
Negro | |||||||
6T40F36K | 3/8 x 16 | 1.57 (40) |
0.75 (19) |
0.99 (25.2) |
1.69 (43) |
0.39 (10) |
2.56 (65) |
0.16 (4) |
Negro | |||||||
6T40F36O | 3/8 x 16 | 1.57 (40) |
0.75 (19) |
0.99 (25.2) |
1.69 (43) |
0.39 (10) |
2.56 (65) |
0.16 (4) |
Naranja | |||||||
6T45F36K | 3/8 x 16 | 1.77 (45) |
0.75 (19) |
0.99 (25.2) |
1.69 (43) |
0.39 (10) |
2.56 (65) |
0.16 (4) |
Negro | |||||||
6T50F36K | 3/8 x 16 | 1.97 (50) |
0.75 (19) |
0.99 (25.2) |
1.69 (43) |
0.39 (10) |
2.56 (65) |
0.16 (4) |
Negro | |||||||
6T50F36O | 3/8 x 16 | 1.97 (50) |
0.75 (19) |
0.99 (25.2) |
1.69 (43) |
0.39 (10) |
2.56 (65) |
0.16 (4) |
Naranja | |||||||
8T25F36K | 1/2 x 13 | 0.98 (25) |
0.75 (19) |
0.99 (25.2) |
1.69 (43) |
0.39 (10) |
2.56 (65) |
0.16 (4) |
Negro | |||||||
8T32F36K | 1/2 x 13 | 1.26 (32) |
0.75 (19) |
0.99 (25.2) |
1.69 (43) |
0.39 (10) |
2.56 (65) |
0.16 (4) |
Negro | |||||||
8T32F36O | 1/2 x 13 | 1.26 (32) |
0.75 (19) |
0.99 (25.2) |
1.69 (43) |
0.39 (10) |
2.56 (65) |
0.16 (4) |
Naranja | |||||||
8T40F36K | 1/2 x 13 | 1.57 (40) |
0.75 (19) |
0.99 (25.2) |
1.69 (43) |
0.39 (10) |
2.56 (65) |
0.16 (4) |
Negro | |||||||
8T40F36O | 1/2 x 13 | 1.57 (40) |
0.75 (19) |
0.99 (25.2) |
1.69 (43) |
0.39 (10) |
2.56 (65) |
0.16 (4) |
Naranja | |||||||
8T50F36K | 1/2 x 13 | 1.97 (50) |
0.75 (19) |
0.99 (25.2) |
1.69 (43) |
0.39 (10) |
2.56 (65) |
0.16 (4) |
Negro | |||||||
8T50F36O | 1/2 x 13 | 1.97 (50) |
0.75 (19) |
0.99 (25.2) |
1.69 (43) |
0.39 (10) |
2.56 (65) |
0.16 (4) |
Naranja | |||||||
8T63F36K | 1/2 x 13 | 2.48 (63) |
0.75 (19) |
0.99 (25.2) |
1.69 (43) |
0.39 (10) |
2.56 (65) |
0.16 (4) |
Negro | |||||||
8T63F36O | 1/2 x 13 | 2.48 (63) |
0.75 (19) |
0.99 (25.2) |
1.69 (43) |
0.39 (10) |
2.56 (65) |
0.16 (4) |
Naranja |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Aplicación | Abrazadera | Tipo, abrazadera | Mecanismo de sujeción | Dirección de la operación | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
A | Forma de L | Tipo de sección de montaje | Hilos | Material del cuerpo principal | (Nylon) |
Cuerpo principal, tratamiento superficial | No provisto | Sección de montaje, material | Acero | Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies | Recubrimiento de óxido negro |
Ángulo de palanca(Deg) | 20 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente