(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Palanca de Sujeción - Roscada, serie WN300 de Nylon, (Pulgadas).

Palanca de Sujeción - Roscada, serie WN300 de Nylon, (Pulgadas).
  • Descuento por volumen

Palanca regulable de plástico WN 300 NYLON con componentes de ACERO rosca IMPERIAL TAPPED. Las palancas ajustables son componentes de sujeción que ofrecen una función de trinquete que es especialmente útil en espacios reducidos. Su diseño también permite un ajuste visual más sencillo a posiciones específicas y su forma ergonómica los hace fáciles de usar. Son ideales para situaciones en las que se requiere más torsión de la que se puede lograr con una simple perilla. Las palancas ajustables también se conocen como:
manijas ajustables, palancas de sujeción, palancas manuales, palancas de sujeción ajustables, palancas de tensión ajustables, palancas de sujeción, manijas de trinquete, manijas de trinquete, palancas de trinquete, palancas ajustables con resorte y palancas con resorte.

PDF

Palanca ajustable WN300, roscada en pulgadas: Imagen relacionada

 
Dimensiones en pulgadas - (milímetros)

JW Winco
Número de parte
l1 d1
Rosca
d3 d4 h1 h2 h3 h4 t min Color de manija
1TF38K 1.18
(30)
10 x 32           0.39
(10)
0.49
(12.5)
0.96
(24.5)
0.16
(4)
1.2
(30.5)
0.14
(3.5)
0.31
(8)
Negro
3TF38K     1/4 x 20       0.39
(10)
0.49
(12.5)
0.96
(24.5)
0.16
(4)
1.2
(30.5)
0.14
(3.5)
0.31
(8)
Negro
1TF33K 1.77
(45)
10 x 32           0.39
(10)
0.57
(14.4)
0.96
(24.5)
0.16
(4)
1.38
(35)
0.14
(3.5)
0.35
(9)
Negro
1TF33O   10 x 24         0.39
(10)
0.57
(14.4)
0.96
(24.5)
0.16
(4)
1.38
(35)
0.14
(3.5)
0.35
(9)
Naranja
2TF33K   10 x 24         0.39
(10)
0.57
(14.4)
0.96
(24.5)
0.16
(4)
1.38
(35)
0.14
(3.5)
0.35
(9)
Negro
2TF33O   10 x 24         0.39
(10)
0.57
(14.4)
0.96
(24.5)
0.16
(4)
1.38
(35)
0.14
(3.5)
0.35
(9)
Naranja
3TF33K     1/4 x 20       0.39
(10)
0.57
(14.4)
0.96
(24.5)
0.16
(4)
1.38
(35)
0.14
(3.5)
0.35
(9)
Negro
3TF33O     1/4 x 20       0.39
(10)
0.57
(14.4)
0.96
(24.5)
0.16
(4)
1.38
(35)
0.14
(3.5)
0.35
(9)
Naranja
3TF34K 2.48
(63)
    1/4 x 20       0.53
(13.5)
0.76
(19.2)
1.22
(31)
0.26
(6.5)
1.77
(45)
0.16
(4)
0.39
(10)
Negro
5TF34K       5/16 x 18     0.53
(13.5)
0.76
(19.2)
1.22
(31)
0.26
(6.5)
1.77
(45)
0.16
(4)
0.39
(10)
Negro
5TF34O       5/16 x 18     0.53
(13.5)
0.76
(19.2)
1.22
(31)
0.26
(6.5)
1.77
(45)
0.16
(4)
0.39
(10)
Naranja
5TF35K 3.07
(78)
      5/16 x 18     0.63
(16)
0.86
(21.8)
1.42
(36)
0.31
(8)
2.17
(55)
0.16
(4)
0.55
(14)
Negro
5TF35O       5/16 x 18     0.63
(16)
0.86
(21.8)
1.42
(36)
0.31
(8)
2.17
(55)
0.16
(4)
0.55
(14)
Naranja
6TF35K         3/8 x 16   0.63
(16)
0.86
(21.8)
1.42
(36)
0.31
(8)
2.17
(55)
0.16
(4)
0.55
(14)
Negro
6TF35O         3/8 x 16   0.63
(16)
0.86
(21.8)
1.42
(36)
0.31
(8)
2.17
(55)
0.16
(4)
0.55
(14)
Naranja
6TF36K 3.62
(92)
        3/8 x 16   0.75
(19)
0.99
(25.2)
1.69
(43)
0.43
(11)
2.56
(65)
0.16
(4)
0.67
(17)
Negro
6TF36O         3/8 x 16   0.75
(19)
0.99
(25.2)
1.69
(43)
0.43
(11)
2.56
(65)
0.16
(4)
0.67
(17)
Naranja
8TF36K           1/2 x 13 0.75
(19)
0.99
(25.2)
1.69
(43)
0.43
(11)
2.56
(65)
0.16
(4)
0.67
(17)
Negro
8TF36O           1/2 x 13 0.75
(19)
0.99
(25.2)
1.69
(43)
0.43
(11)
2.56
(65)
0.16
(4)
0.67
(17)
Naranja
Número de Parte
1TF33K
1TF33O
1TF38K
2TF33K
2TF33O
3TF33K
3TF33O
3TF34K
3TF38K
5TF34K
5TF34O
5TF35K
5TF35O
6TF35K
6TF35O
6TF36K
6TF36O
8TF36K
8TF36O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRadio de rotación l1
(mm)
Sección de montaje, diámetro d1 (tamaño de rosca)
(en)
Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10450.1875" (10-32)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10450.1875" (10-24)M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10300.1875" (10-32)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10450.1875" (10-24)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10450.1875" (10-24)M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10450.250" (1/4-20)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10450.250" (1/4-20)M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10630.250" (1/4-20)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10300.250" (1/4-20)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10630.313" (5/16-18)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10630.313" (5/16-18)M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10780.313" (5/16-18)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10780.313" (5/16-18)M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10780.375" (3/8-16)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10780.375" (3/8-16)M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10920.375" (3/8-16)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10920.375" (3/8-16)M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10920.500" (1/2-13)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10920.500" (1/2-13)M (naranja)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Aplicación Abrazadera Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Horizontal
A Forma de L Tipo de sección de montaje Roscado interno Material del cuerpo principal (Nylon)
Cuerpo principal, tratamiento superficial No provisto Sección de montaje, material Acero Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Recubrimiento de óxido negro
Ángulo de palanca(Deg) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico