(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bandas dentadas - Serie HTD 14M marca Gates.

Bandas dentadas - Serie HTD 14M marca Gates.
  • Descuento por volumen

Banda dentada marca Gates, anchos seleccionables en 20, 37 o 68mm, compatible con ruedas dentadas Poly-Chain GT, banda construida en poliuretano, paso 14 milímetros.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
14MGT-1190-37
14MGT-1400-20
14MGT-1568-68
14MGT-2100-20
14MGT-2310-37
14MGT-4410-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho nominal W (mm)
(mm)
Longitud de la circunferencia
(mm)
Número de dientes
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

3768085
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

20800100
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

68896112
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

201200150
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

371320165
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

202520315

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de banda Final cerrado Superficie del diente del cinturón Estándar (una cara) Material de la correa Correa de poliuretano
Material de alambre central Cordones extensibles de carbono Serie de cinturones 14M (para Polychain®) Tipo de forma de cinturón Poly Chain Tooth Profile GT Carbon Belt
Transmission Torque Transmisión de alto par

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico