(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bandas dentadas - Serie HTD 8M marca Gates.

Bandas dentadas - Serie HTD 8M marca Gates.
  • Descuento por volumen

Banda dentada marca Gates, anchos seleccionables en 12, 21, 36 o 62mm, compatible con ruedas dentadas Poly-Chain GT, banda construida en poliuretano, paso 8 milímetros.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
8MGT-1000-36
8MGT-1120-36
8MGT-1200-12
8MGT-1600-12
8MGT-1600-36
8MGT-3048-12
8MGT-3048-21
8MGT-640-12
8MGT-720-21
8MGT-800-12
8MGT-800-21
8MGT-800-36
8MGT-800-62
8MGT-896-12
8MGT-960-12
8MGT-960-21
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho nominal W (mm)
(mm)
Longitud de la circunferencia
(mm)
Número de dientes
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

361000125
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

361120140
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

121200150
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

121600200
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

361600200
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

123048381
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

213048381
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

1264080
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

2172090
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

12800100
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

21800100
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

36800100
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

62800100
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

12896112
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

12960120
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

21960120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de banda Final cerrado Superficie del diente del cinturón Estándar (una cara) Material de la correa Correa de poliuretano
Material de alambre central Cordones extensibles de carbono Serie de cinturones 8M (para Polychain®) Tipo de forma de cinturón Poly Chain Tooth Profile GT Carbon Belt
Transmission Torque Transmisión de alto par

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico