(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Esta opción es adecuada para aplicaciones de calidad alimentaria.
PBC lineal ha combinado material frelon con tecnología de rodamientos de precisión para crear cojinetes lisos lineales simplicidad®. Los cojinetes lisos autolubricantes Simplicity pueden moverse en movimientos lineales, oscilantes, giratorios o cualquier combinación de movimientos a velocidades superiores a 4 m/s (165 in/s).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
FJHN08W |
FJN08W |
FJN10W |
FJN12W |
FJN13W |
FJN16W |
FJN20W |
FJN25W |
FJN30W |
FJN35W |
FJN38W |
FJN40W |
FJN50W |
FJN60W |
FJN80W |
FJN100W |
FJN120W |
FJN150W |
Cargando…
Tipo | De tipo abierto | Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) | 0.36 | Carga máxima permitida(N/mm2) | 10.35 |
---|---|---|---|---|---|
Velocidad máxima permitida(Sra) | 0.71 | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -240::204 | Ambiente | Comida |
Coronado para la capacidad de autoalineación | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente