(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bujes Libres de Aceite Simplicity® - Grado alimenticio, cerrados.

Bujes Libres de Aceite Simplicity® - Grado alimenticio, cerrados.

Esta opción es adecuada para aplicaciones de calidad alimentaria.
PBC lineal ha combinado material frelon con tecnología de rodamientos de precisión para crear cojinetes lisos lineales simplicidad®. Los cojinetes lisos autolubricantes Simplicity pueden moverse en movimientos lineales, oscilantes, giratorios o cualquier combinación de movimientos a velocidades superiores a 4 m/s (165 in/s).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FJ06W
FJ08W
FJ10W
FJ12W
FJ13W
FJ16W
FJ20W
FJ25W
FJ30W
FJ35W
FJ38W
FJ40W
FJ50W
FJ60W
FJ80W
FJ100W
FJ120W
FJ150W
FJA06W
FJA08W
FJA10W
FJA12W
FJA13W
FJA16W
FJA20W
FJA25W
FJA30W
FJA35W
FJA38W
FJA40W
FJA50W
FJA60W
FJA80W
FJA100W
FJA120W
FJA150W
FJH08W
FJHA08W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
Carga aplicada
(N)
Coronado para la capacidad de autoalineación
1 Pieza(s)

21 Días

10612191174Ninguno
1 Pieza(s)

21 Días

10815241981Ninguno
1 Pieza(s)

21 Días

101019292991Ninguno
1 Pieza(s)

21 Días

101221303707Ninguno
1 Pieza(s)

21 Días

101323324285Ninguno
1 Pieza(s)

21 Días

101628376099Ninguno
1 Pieza(s)

21 Días

102032428649Ninguno
1 Pieza(s)

21 Días

1025405915189Ninguno
1 Pieza(s)

21 Días

1030456419769Ninguno
1 Pieza(s)

21 Días

1035527025231Ninguno
1 Pieza(s)

21 Días

1038577629732Ninguno
1 Pieza(s)

21 Días

1040608032948Ninguno
1 Pieza(s)

21 Días

10508010051482Ninguno
1 Pieza(s)

21 Días

10609011067956Ninguno
1 Pieza(s)

21 Días

1080120140115319Ninguno
1 Pieza(s)

21 Días

10100150175180185Ninguno
1 Pieza(s)

21 Días

10120180200247111Ninguno
1 Pieza(s)

21 Días

10150210240370667Ninguno
1 Pieza(s)

21 Días

10612191174
1 Pieza(s)

21 Días

10815241981
1 Pieza(s)

21 Días

101019292991
1 Pieza(s)

21 Días

101221303707
1 Pieza(s)

21 Días

101323324285
1 Pieza(s)

21 Días

101628376099
1 Pieza(s)

21 Días

102032428649
1 Pieza(s)

21 Días

1025405915189
1 Pieza(s)

21 Días

1030456419769
1 Pieza(s)

21 Días

1035527025231
1 Pieza(s)

21 Días

1038577629732
1 Pieza(s)

21 Días

1040608032948
1 Pieza(s)

21 Días

10508010051482
1 Pieza(s)

21 Días

10609011067956
1 Pieza(s)

21 Días

1080120140115319
1 Pieza(s)

21 Días

10100150175180185
1 Pieza(s)

21 Días

10120180200247111
1 Pieza(s)

21 Días

10150210240370667-
1 Pieza(s)

21 Días

10815171402Ninguno
1 Pieza(s)

21 Días

10815171402

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 0.36 Carga máxima permitida(N/mm2) 10.35
Velocidad máxima permitida(Sra) 0.71 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -240::204 Ambiente Comida

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico