(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
PBC lineal ha combinado material frelon con tecnología de rodamientos de precisión para crear cojinetes lisos lineales simplicidad®. Los cojinetes lisos autolubricantes Simplicity pueden moverse en movimientos lineales, oscilantes, giratorios o cualquier combinación de movimientos a velocidades superiores a 4 m/s. (165 pulg/s)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
FJ06 |
FJ08 |
FJ10 |
FJ12 |
FJ13 |
FJ16 |
FJ20 |
FJ25 |
FJ30 |
FJ35 |
FJ38 |
FJ40 |
FJ50 |
FJ60 |
FJ80 |
FJ100 |
FJ120 |
FJ150 |
FJA06 |
FJA08 |
FJA10 |
FJA12 |
FJA13 |
FJA16 |
FJA20 |
FJA25 |
FJA30 |
FJA35 |
FJA38 |
FJA40 |
FJA50 |
FJA60 |
FJA80 |
FJA100 |
FJA120 |
FJA150 |
FJH08 |
FJHA08 |
Cargando…
Tipo | Recto | Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) | 0.72 | Carga máxima permitida(N/mm2) | 20.7 |
---|---|---|---|---|---|
Velocidad máxima permitida(Sra) | 1.5 | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -240::204 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente