(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptor de presión de uso general serie ISG

Interruptor de presión de uso general serie ISG
  • Descuento por volumen

Un interruptor de presión hecho por SMC.

[Características]
· Equivalente a IP44
· Con luz

[Aplicaciones]
Se utiliza para el control automático de la presión de aplicaciones hidráulicas, de presión de agua, presión de líquidos y neumáticas en una amplia variedad de campos, como herramientas de máquina, maquinaria industrial, compresores, plantas químicas y plantas de energía.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Especificaciones del presostato de uso general serie ISG

Aspecto externo del tipo abierto de la serie ISG

Aspecto externo del tipo abierto de la serie ISG

Aspecto externo del tipo de placa de escala de histéresis de tipo abierto de la serie ISG

Aspecto externo del tipo de placa de escala de histéresis de tipo abierto de la serie ISG

Aspecto externo del tipo a prueba de goteo de la serie ISG

Aspecto externo del tipo a prueba de goteo de la serie ISG

Especificación del modelo

ModeloRango de ajuste de presión
MPa
Rango de ajuste de histéresis
MPa
Presión de prueba
MPa
Repita la precisión
MPa
Material de las piezas en contacto con líquidosPlaca de escala de histéresisEntrada eléctrica
De tipo abierto (No resistente al agua)Tipo a prueba de goteo
ISG110-030ISG210-0300,02 a 0,30,015 a 0,21.0±0.006Latón·bronce fosforadoNinguno(De tipo abierto) Ojal
(Tipo a prueba de goteo) CAPCON (pasacables)
⌀11 al 13 (Diámetro 11 a 13 mm)
ISG110-031ISG210-031Latón·bronce fosforado
ISG111-030ISG211-030SUS316Ninguno
ISG111-031ISG211-031SUS316
ISG120-030ISG220-0300,05 a 0,70,02 a 0,351.5±0.014Latón·bronce fosforadoNinguno
ISG120-031ISG220-0310,02 a 0,45Latón·bronce fosforado
ISG121-030ISG221-0300,02 a 0,35SUS316Ninguno
ISG121-031ISG221-0310,02 a 0,45SUS316
ISG130-030ISG230-0300,1 a 1,00,03 a 0,41.5±0.02Latón·bronce fosforadoNinguno
ISG130-031ISG230-0310,03 a 0,6Latón·bronce fosforado
ISG131-030ISG231-0300,03 a 0,4SUS316Ninguno
ISG131-031ISG231-0310,03 a 0,6SUS316
ISG190-030ISG290-030-10 a -100kPa7 a 53kPa0.5±2kPaLatón·bronce fosforadoNinguno
ISG191-030ISG291-030SUS316Ninguno

* Temperatura ambiente y de fluido: 5 a 80°C (sin congelación),configuración de contacto: 1a1b,2ab (semiestándar),tamaño del puerto de conexión: 3/8,peso: 1,2 kg (de tipo abierto),1,3 kg (Tipo a prueba de goteo)

Líquido

El fluido de operación está limitado por el material de las piezas mojadas. Se debe seleccionar un modelo con material compatible.

LíquidoMaterial de las piezas en contacto con líquidos
FuelleParte de ingesta de líquidos
Agua, aire, líquido, gas inerte sin corrosión.Bronce fosforadoLatón
* Fluido que no corroe SUS316, como el vapor. (150°C o menos)SUS316SUS316

* Usar a una temperatura ambiente de 80°C o menos.

Símbolo JIS

Símbolo JIS de la serie ISG

Símbolo JIS de la serie ISG

Contacto

Configuración de contacto del interruptor rápido tipo 1a1b (estándar)/tipo 2ab

Configuración de contacto del interruptor rápido tipo 1a1b (estándar)/tipo 2ab

Clasificación eléctrica

Voltaje nominal (V)*)Carga no inductiva (A)Carga inductiva (A)
Resistencia de cargaCarga de lámparaCarga inductivaCarga del motor eléctrico
AC110122123
AC220101101.5
AC4406131
DC2432.532.5
DC481.51.21.51.25
DC1100.50.250.50.2
DC2200.250.10.250.1

Resistencia de aislamiento: 100 MΩ o más (500 V CC mediante probador de resistencia de aislamiento)
Tensión soportada: 2.000 V CA durante 1 minuto
*) Los productos que cumplen con CE son compatibles con 220 V CA y 110 V CC o menos.

Diagrama

Dibujo estructural de la serie ISG.

Dibujo estructural de la serie ISG.

NúmeroNombre de la pieza
1Ajuste el perno regulador de presión
2Placa de escala
3Puntero
4Resorte regulador de presión de ajuste
5Palanca principal de accionamiento.
6Montaje de fuelle
7Perno de ajuste entre el interruptor y el pulsador.
8interruptor rápido tipo 1a+1b
NúmeroNombre de la pieza
9Cuerpo principal
10Resorte de ajuste de histéresis (ancho ON-OFF)
11Perno de ajuste de histéresis (ancho ON-OFF)
12Soporte
13Ojal
14Palanca de conexión para el funcionamiento del interruptor.
15Tope para palanca de accionamiento

Dimensiones

 

(Unidades: mm)

 

Plano dimensional del tipo abierto ISG110 a 191-030 (sin placa de escala de histéresis de ajuste)

Plano dimensional del tipo abierto ISG110 a 191-030 (sin placa de escala de histéresis de ajuste)

Número de piezaABC
ISG110-030 (-W)1725419
ISG1□0 a 1□0-030 (-W)1695119
ISG1□1 a 1□1-030 (-W)1775923
Dibujo acotado del tipo abierto ISG110 a 131-031 (con placa de escala de histéresis de ajuste)

Dibujo acotado del tipo abierto ISG110 a 131-031 (con placa de escala de histéresis de ajuste)

Número de pieza(A)(B)C
ISG110 a 130-031 (-W)1725419
ISG111 a 131-031 (-W)1775923
Dibujo acotado del tipo antigoteo ISG210 a 291-030 (sin placa de escala de histéresis de ajuste)

Dibujo acotado del tipo antigoteo ISG210 a 291-030 (sin placa de escala de histéresis de ajuste)

Número de piezaABC
ISG2□0 a 2□0-030 (-W)1735519
ISG2□1 a 2□1-030 (-W)1786023
Dibujo acotado de ISG210 a prueba de goteo a 231-031 (con placa de escala de histéresis de ajuste)

Dibujo acotado de ISG210 a prueba de goteo a 231-031 (con placa de escala de histéresis de ajuste)

Número de pieza(A)(B)C
ISG210 a 230-031 (-W)1735519
ISG211 a 231-031 (-W)1786023
  • * Consulte el catálogo de SMC para obtener información diferente a la que se detalla anteriormente.
  • * Las imágenes del producto son imágenes representativas.
Número de Parte
ISG110-030
ISG110-031
ISG120-030
ISG120-031
ISG130-030
ISG130-031
ISG131-031
ISG131-031-W
ISG190-030
ISG210-031
ISG211-031
ISG220-030
ISG220-031
ISG230-030
ISG230-031
ISG231-030
ISG231-031
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de fluido Características de fluidos Tipo de presión Material de las piezas en contacto con líquidos Tipo de detalles Rango de ajuste de presión Placa de escala de histéresis para ajuste Configuración de contacto
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Aire / Agua / Gas nitrógeno / ArgónNo corrosivo / InertePresión positiva[Aleación de cobre] Latón • Bronce fosforadoTipo abierto (equivalente a IP40)0.02 a 0.3 MPaNinguno1a1b
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Aire / Agua / Gas nitrógeno / ArgónNo corrosivo / InertePresión positiva[Aleación de cobre] Latón • Bronce fosforadoTipo abierto (equivalente a IP40)0.02 a 0.3 MPaCon placa de escala de histéresis1a1b
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Aire / Agua / Gas nitrógeno / ArgónNo corrosivo / InertePresión positiva[Aleación de cobre] Latón • Bronce fosforadoTipo abierto (equivalente a IP40)0.05 a 0.7 MPaNinguno1a1b
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Aire / Agua / Gas nitrógeno / ArgónNo corrosivo / InertePresión positiva[Aleación de cobre] Latón • Bronce fosforadoTipo abierto (equivalente a IP40)0.05 a 0.7 MPaCon placa de escala de histéresis1a1b
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Aire / Agua / Gas nitrógeno / ArgónNo corrosivo / InertePresión positiva[Aleación de cobre] Latón • Bronce fosforadoTipo abierto (equivalente a IP40)0.1 a 1.0 MPaNinguno1a1b
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Aire / Agua / Gas nitrógeno / ArgónNo corrosivo / InertePresión positiva[Aleación de cobre] Latón • Bronce fosforadoTipo abierto (equivalente a IP40)0.1 a 1.0 MPaCon placa de escala de histéresis1a1b
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaNo corrosivoPresión positiva[Acero inoxidable] Acero inoxidableTipo abierto (equivalente a IP40)0.1 a 1.0 MPaCon placa de escala de histéresis1a1b
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

AguaNo corrosivoPresión positiva[Acero inoxidable] SUS316Tipo abierto (equivalente a IP40)0.1 a 1.0 MPaCon placa de escala de histéresis2ab
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Aire / Agua / Gas nitrógeno / ArgónNo corrosivo / InertePresión de vacío[Aleación de cobre] Latón • Bronce fosforadoTipo abierto (equivalente a IP40)-10 a -100 kPaNinguno1a1b
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Aire / Agua / Gas nitrógeno / ArgónNo corrosivo / InertePresión positiva[Aleación de cobre] Latón • Bronce fosforadoTipo a prueba de goteo (equivalente a IP44)0.02 a 0.3 MPaCon placa de escala de histéresis1a1b
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaNo corrosivoPresión positiva[Acero inoxidable] Acero inoxidableTipo a prueba de goteo (equivalente a IP44)0.02 a 0.3 MPaCon placa de escala de histéresis1a1b
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Aire / Agua / Gas nitrógeno / ArgónNo corrosivo / InertePresión positiva[Aleación de cobre] Latón • Bronce fosforadoTipo a prueba de goteo (equivalente a IP44)0.05 a 0.7 MPaNinguno1a1b
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Aire / Agua / Gas nitrógeno / ArgónNo corrosivo / InertePresión positiva[Aleación de cobre] Latón • Bronce fosforadoTipo a prueba de goteo (equivalente a IP44)0.05 a 0.7 MPaCon placa de escala de histéresis1a1b
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Aire / Agua / Gas nitrógeno / ArgónNo corrosivo / InertePresión positiva[Aleación de cobre] Latón • Bronce fosforadoTipo a prueba de goteo (equivalente a IP44)0.1 a 1.0 MPaNinguno1a1b
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Aire / Agua / Gas nitrógeno / ArgónNo corrosivo / InertePresión positiva[Aleación de cobre] Latón • Bronce fosforadoTipo a prueba de goteo (equivalente a IP44)0.1 a 1.0 MPaCon placa de escala de histéresis1a1b
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaNo corrosivoPresión positiva[Acero inoxidable] Acero inoxidableTipo a prueba de goteo (equivalente a IP44)0.1 a 1.0 MPaNinguno1a1b
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaNo corrosivoPresión positiva[Acero inoxidable] Acero inoxidableTipo a prueba de goteo (equivalente a IP44)0.1 a 1.0 MPaCon placa de escala de histéresis1a1b

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor de presión Sensor, estructura del monitor Forma integrada Método de salida Cambiar
Tipo de puerto de tubería Rosca macho Tipo de rosca de fontanería R Hilo de fontanería nominal 3/8
Cantidad de puntos de salida 1 Unidad de presión de placa de escala MPa Cumple con CE No compatible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico