(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptor de presión digital de alta precisión con pantalla de 2 colores Serie ZSE40A (F)/ISE40A

Interruptor de presión digital de alta precisión con pantalla de 2 colores Serie ZSE40A (F)/ISE40A
  • Descuento por volumen

Un interruptor de presión hecho por SMC.

[Características]
· Fluidos aplicables: aire, gas no corrosivo, gas no inflamable
· Puede copiar hasta 10 interruptores simultáneamente
· Fácil de manejar.
Botones de interruptor de caucho elevados para una operación fácil y cómoda
· Configuración de 3 pasos
· Pantalla de 2 colores

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Especificaciones de la pantalla de 2 colores, presostato digital de alta precisión serie ZSE40A (F) / ISE40A

Aspecto externo del conector M8 (3 pines)

Aspecto externo del conector M8 (3 pines)

Aspecto externo de la serie ZSE40A (F) / ISE40A

Aspecto externo de la serie ZSE40A (F) / ISE40A

Variación de tubería

Variación de tubería

Variación de montaje

Variación de montaje

* Es compatible con la serie ZSE40/ISE40.

Especificaciones

ModeloZSE40A (presión de vacío)ZSE40AF (presión compuesta)ISE40A (presión positiva)
Rango de presión nominal0,0 hasta -101,3 kPa-100,0 a +100,0 kPa-0.100 hasta +1.000 MPa
Rango de presión de visualización / ajuste+10,0 a -105,0 kPa-105,0 a +105,0 kPa-0,105 a +1,050 MPa
Soportar la presión500 kPa500 kPa1,5 MPa
Unidad de visualización / ajuste mínimo0,1 kPa0,1 kPa0,001 MPa
LíquidoAire, gases no corrosivos, gas no inflamable
Voltaje de la fuente de alimentación12 a 24 V CC ± 10% de ondulación (pp) 10% o menos (con protección de conexión inversa)
Consumo actual45 mA o menos
Salida conmutadaColector abierto NPN o PNP 1 salida o 2 salidas
-Corriente de carga máxima80 mA
Voltaje máximo aplicado28 V (con salida NPN)
Voltaje residual1 V o menos
Tiempo de respuesta2,5 ms (función anti-vibración 20, 100, 500, 1000, 2000 ms seleccionable)
Protección contra cortocircuitos
Repetibilidad±0.2% F.S. ± 1 dígito
HistéresisModo de histéresisVariable de 0 * 1)
Modo de comparador de ventana
Salida analógicaSalida de voltaje * 2)Voltaje de salida (rango de presión nominal)1 a 5 V ± 2,5% FS0,6 a 5 V ± 2,5% escala completa
Linealidad±1% F.S.
Impedancia de salidaAproximadamente 1 kΩ
Salida de corriente * 3)Corriente de salida (rango de presión nominal)4 a 20 mA ± 2,5% FS2,4 a 20 mA ± 2,5% FS
Linealidad±1% F.S.
Impedancia de cargaTensión de alimentación de impedancia de carga máxima 12 V: 300 Ω
Tensión de alimentación de impedancia de carga máxima 24 V: 600 Ω
Impedancia de carga mínima 50 Ω
Entrada de autodiagnósticoEntrada seca (reed o sin contacto), nivel bajo 0,4 V o menos, tiempo de entrada 5 ms o más
MonitorPantalla LCD de 3 1/2 dígitos y 7 segmentos de 2 colores (rojo / verde)
Precisión de visualización±2% F.S. ± 1 dígito (con temperatura ambiente de 25 °C ± 3 °C)
Luz indicadoraSe ilumina cuando la salida del interruptor está encendida, OUT1, OUT2: naranja
AmbienteRecinto protectorIP65
Rango de temperatura de funcionamiento * 4)Durante el funcionamiento: -5 a + 50 °C, durante el almacenamiento: -10 a + 60 °C (sin condensación ni congelación)
Rango de humedad de funcionamientoEn funcionamiento / almacenado: 35 a 85% RH (sin condensación)
Tensión soportada1000 V CA durante 1 minuto entre terminales y carcasa
Resistencia de aislamiento50 MΩ o más (500 V CC medidos mediante un comprobador de resistencia de aislamiento) entre terminales y carcasa
Caracteristicas de temperatura±2% F.S. (basado en 25 °C)
DirigirCable flexible de vinilo resistente al aceite 5 núcleos
⌀3,5 (diámetro: 3,5 mm) 2 m Área de la sección transversal del conductor 0,15 mm² (AWG26) diámetro exterior del aislante 0,95 mm
NormasCE UL/CSA (E216656)

* 1) Si el voltaje aplicado fluctúa alrededor del valor establecido, el ancho de histéresis debe establecerse en un valor mayor que el ancho de las fluctuaciones o se producirán vibraciones.
Nota 2) cuando se selecciona la salida de tensión analógica, la salida de corriente analógica no se puede seleccionar al mismo tiempo.
Nota 3) cuando se selecciona la salida de corriente analógica, la salida de tensión analógica no se puede seleccionar al mismo tiempo.
* 4) Clasificación de temperatura UL: la temperatura ambiente es MAX 50 °C.

Especificaciones de las tuberías

Número de pieza01N01W1WF1M5C4C6
Tamaño del puertoR1/8
(Con rosca hembra M5)
NPT1/8
(Con rosca hembra M5)
Rc 1/8G1/8M5 × 0.8
Hilo femenino
Accesorio de conexión rápida ⌀4 (diámetro del puerto de conexión de tubería 4 mm)Accesorio de conexión rápida ⌀6 (diámetro del puerto de conexión de tubería 6 mm)
Material de las partes húmedasÁrea de recepción de presión del sensorSilicona
Puerto de tuberíaC3602 (niquelado electrolítico)
Junta tórica HNBR
ZDC2
Junta tórica HNBR
ZDC2, POM, SUS304, C3604 (niquelado electrolítico)
Junta tórica HNBR, NBR
Peso78 g79 g97 g104 g101 g
-Conector M845 g46 g--

Ajuste del rango de presión y rango de presión nominal

Es necesario establecer la presión dentro del rango de presión nominal.
El rango de presión de ajuste es el rango de presión configurable.
El rango de presión nominal es el rango de presión que satisface las especificaciones del interruptor (precisión, linealidad, etc.).
Incluso si el valor excede el rango de presión nominal, se puede configurar dentro del rango de presión establecido, pero las especificaciones no están garantizadas.

Gráfico del rango de presión nominal del interruptor / rango de presión de ajuste

Gráfico del rango de presión nominal del interruptor / rango de presión de ajuste

Salida analógica

Salida de voltaje

Salida de voltaje

Salida de corriente

Salida de corriente

AbarcarRango de presión nominalABC
Para presión de vacío0,0 hasta -101,3 kPa10,1 kPa0-101,3 kPa
Para presión compuesta-100,0 a +100,0 kPa--100,0 kPa100,0 kPa
Para presión positiva-0.100 hasta +1.000 MPa-0.100 MPa01.000 MPa

Dimensiones (* consulte las especificaciones del producto para conocer los detalles del cable).

 

(Unidades: mm)

 

Plano de dimensiones de ZSE40A (F) / ISE40A-01/N01

Plano de dimensiones de ZSE40A (F) / ISE40A-01/N01

Plano de dimensiones de ZSE40A (F) / ISE40A-W1 / - WF1

Plano de dimensiones de ZSE40A (F) / ISE40A-W1 / - WF1

Si el puerto de aire abierto del interruptor puede estar bloqueado por agua o polvo, etc., es necesario insertar un tubo que se vende por separado en el puerto de aire abierto completamente y enrutar el extremo opuesto a un lugar seguro lejos del agua y el polvo.
* Se puede utilizar con TU0425 (material: poliuretano de 4 mm de diámetro exterior, interior de 2,5 mm) para el tubo.

Dimensiones / para conector M8 (3 pines)

Plano de dimensiones de ZSE40A/ISE40A-01-□-□L / - N01- □ - □ L

Plano de dimensiones de ZSE40A/ISE40A-01-□-□L / - N01- □ - □ L

Si el puerto de aire abierto del interruptor puede estar bloqueado por agua o polvo, etc., es necesario insertar un tubo que se vende por separado en el puerto de aire abierto completamente y enrutar el extremo opuesto a un lugar seguro lejos del agua y el polvo.
* Se puede utilizar con TU0425 (material: poliuretano de 4 mm de diámetro exterior, interior de 2,5 mm) para el tubo.

Disposición de los pines del conector de enchufe del lado del cuerpo

  • 1:DC(+)
  • 3: DC (-)
  • 4:OUT
  • * Consulte el catálogo de SMC para obtener información diferente a la que se detalla anteriormente.
  • * Las imágenes del producto son imágenes representativas.
Número de Parte
ISE40A-01-R-X501
ISE40A-01-T-K-X501
ISE40A-01-T-P-X501
ISE40A-01-T-PA-X501
ISE40A-01-T-X501
ISE40A-01-Y-X531
ISE40A-C6-R-M
ISE40A-C6-R-X501
ISE40A-N01-T-P-X501
ISE40A-N01-T-X501
ISE40A-N01-Y-P-X531
ZSE40A-01-R-X501
ZSE40A-01-T-A-X501
ZSE40A-01-T-X501
ZSE40A-01-V-P-X501
ZSE40A-N01-T-X501
ZSE40AF-01-R-X501
ZSE40AF-01-T-X501
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de salida Especificación de salida analógica Tipo de puerto de tubería Tipo de rosca de fontanería Hilo de fontanería nominal Tipo de presión Cantidad de puntos de salida Salida de voltaje analógico
(V)
Salida de corriente analógica
(mamá)
Diámetro del tubo de conexión Estándares adquiridos Especificaciones de la unidad Soporte Especificaciones a medida Rango de presión nominal Rango de ajuste de presión Certificado de calibración Entrada externa
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

NPN Open Collector / Término análogoVoltaje[Hilos] Rosca macho (con rosca hembra)[Rc (R)] R[1/8] 1/8Presión positiva3[DC1-5V] 1-5V--CECon función de conversión de unidadesNingunoLongitud del cable 3 m especificación-0.100 a 1.000 MPa0.105 a 1.050 MPaNingunoDisponible (entrada de cambio automático)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

PNP Open Collector / Término análogoVoltaje[Hilos] Rosca macho (con rosca hembra)[Rc (R)] R[1/8] 1/8Presión positiva3[DC1-5V] 1-5V--CECon función de conversión de unidadesNingunoLongitud del cable 3 m especificación-0.100 a 1.000 MPa0.105 a 1.050 MPaDisponible (entrada de cambio automático)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

PNP Open Collector / Término análogoVoltaje[Hilos] Rosca macho (con rosca hembra)[Rc (R)] R[1/8] 1/8Presión positiva3[DC1-5V] 1-5V--CECon función de cambio de unidad (predeterminado: psi)NingunoLongitud del cable 3 m especificación-0.100 a 1.000 MPa0.105 a 1.050 MPaNingunoDisponible (entrada de cambio automático)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNP Open Collector / Término análogoVoltaje[Hilos] Rosca macho (con rosca hembra)[Rc (R)] R[1/8] 1/8Presión positiva3[DC1-5V] 1-5V--CECon función de cambio de unidad (predeterminado: psi)Con soporte ALongitud del cable 3 m especificación-0.100 a 1.000 MPa0.105 a 1.050 MPaNingunoDisponible (entrada de cambio automático)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

PNP Open Collector / Término análogoVoltaje[Hilos] Rosca macho (con rosca hembra)[Rc (R)] R[1/8] 1/8Presión positiva3[DC1-5V] 1-5V--CECon función de conversión de unidadesNingunoLongitud del cable 3 m especificación-0.100 a 1.000 MPa0.105 a 1.050 MPaNingunoDisponible (entrada de cambio automático)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

PNP Open Collector-[Hilos] Rosca macho (con rosca hembra)[Rc (R)] R[1/8] 1/8Presión positiva2---CECon función de conversión de unidadesNingunoCompatible con conector precableado M12 de 4 pines (Longitud del cable 100 mm)-0.100 a 1.000 MPa0.105 a 1.050 MPaNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPN Open Collector / Término análogoVoltaje[Acoplamientos de un toque] Acoplamientos de un toque--Presión positiva3[DC1-5V] 1-5V-6-Unidad SI fijaNingunoNinguno-0.100 a 1.000 MPa0.105 a 1.050 MPaNingunoDisponible (entrada de cambio automático)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

NPN Open Collector / Término análogoVoltaje[Acoplamientos de un toque] Acoplamientos de un toque--Presión positiva3[DC1-5V] 1-5V-6CECon función de conversión de unidadesNingunoLongitud del cable 3 m especificación-0.100 a 1.000 MPa0.105 a 1.050 MPaNingunoDisponible (entrada de cambio automático)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

PNP Open Collector / Término análogoVoltaje[Hilos] Rosca macho (con rosca hembra)[NPT] NPT[1/8] 1/8Presión positiva3[DC1-5V] 1-5V--CECon función de cambio de unidad (predeterminado: psi)NingunoLongitud del cable 3 m especificación-0.100 a 1.000 MPa0.105 a 1.050 MPaNingunoDisponible (entrada de cambio automático)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

PNP Open Collector / Término análogoVoltaje[Hilos] Rosca macho (con rosca hembra)[NPT] NPT[1/8] 1/8Presión positiva3[DC1-5V] 1-5V--CECon función de conversión de unidadesNingunoLongitud del cable 3 m especificación-0.100 a 1.000 MPa0.105 a 1.050 MPaNingunoDisponible (entrada de cambio automático)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNP Open Collector-[Hilos] Rosca macho (con rosca hembra)[NPT] NPT[1/8] 1/8Presión positiva2---CECon función de cambio de unidad (predeterminado: psi)NingunoCompatible con conector precableado M12 de 4 pines (Longitud del cable 100 mm)-0.100 a 1.000 MPa0.105 a 1.050 MPaNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

NPN Open Collector / Término análogoVoltaje[Hilos] Rosca macho (con rosca hembra)[Rc (R)] R[1/8] 1/8Presión de vacío3[DC1-5V] 1-5V--CECon función de conversión de unidadesNingunoLongitud del cable 3 m especificación0.0 a -101.3 kPa10.0 a -105.0 kPaNingunoDisponible (entrada de cambio automático)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

PNP Open Collector / Término análogoVoltaje[Hilos] Rosca macho (con rosca hembra)[Rc (R)] R[1/8] 1/8Presión de vacío3[DC1-5V] 1-5V--CECon función de conversión de unidadesCon soporte ALongitud del cable 3 m especificación0.0 a -101.3 kPa10.0 a -105.0 kPaNingunoDisponible (entrada de cambio automático)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

PNP Open Collector / Término análogoVoltaje[Hilos] Rosca macho (con rosca hembra)[Rc (R)] R[1/8] 1/8Presión de vacío3[DC1-5V] 1-5V--CECon función de conversión de unidadesNingunoLongitud del cable 3 m especificación0.0 a -101.3 kPa10.0 a -105.0 kPaNingunoDisponible (entrada de cambio automático)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

PNP Open Collector / Término análogoCorriente[Hilos] Rosca macho (con rosca hembra)[Rc (R)] R[1/8] 1/8Presión de vacío3-[DC4-20 mA] 4 a 20 mA-CECon función de cambio de unidad (predeterminado: psi)NingunoLongitud del cable 3 m especificación0.0 a -101.3 kPa10.0 a -105.0 kPaNingunoDisponible (entrada de cambio automático)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

PNP Open Collector / Término análogoVoltaje[Hilos] Rosca macho (con rosca hembra)[NPT] NPT[1/8] 1/8Presión de vacío3[DC1-5V] 1-5V--CECon función de conversión de unidadesNingunoLongitud del cable 3 m especificación0.0 a -101.3 kPa10.0 a -105.0 kPaNingunoDisponible (entrada de cambio automático)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

NPN Open Collector / Término análogoVoltaje[Hilos] Rosca macho (con rosca hembra)[Rc (R)] R[1/8] 1/8連成圧3[DC1-5V] 1-5V--CECon función de conversión de unidadesNingunoLongitud del cable 3 m especificación-100.0 a 100.0 kPa-105.0 a 105.0 kPaNingunoDisponible (entrada de cambio automático)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

PNP Open Collector / Término análogoVoltaje[Hilos] Rosca macho (con rosca hembra)[Rc (R)] R[1/8] 1/8連成圧3[DC1-5V] 1-5V--CECon función de conversión de unidadesNingunoLongitud del cable 3 m especificación-100.0 a 100.0 kPa-105.0 a 105.0 kPaNingunoDisponible (entrada de cambio automático)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor de presión Tipo de fluido Aire / Gas nitrógeno / Argón Sensor, estructura del monitor Forma integrada
Características de fluidos No corrosivo / Incombustible Tipo de fuente de alimentación DC Tensión de alimentación(V) 12~24 ±10%
Monitor Digital Recinto IP65 Cable conductor Salida de cable directo
Opción Ninguno Manual de instrucciones Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico