(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire, varilla doble, doble efecto, tipo estándar, serie CG1W (Números de pieza)

Cilindro de aire, varilla doble, doble efecto, tipo estándar, serie CG1W
  • Descuento por volumen

El cilindro de aire de doble varilla, de doble efecto de tipo estándar de la serie CG1W permite un fácil ajuste de la posición del interruptor automático.
[Características]
· Extremo de varilla hembra disponible según el estándar.
· El tipo de extremo de varilla se puede seleccionar para adaptarse a la aplicación.
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador.
· La opción de tipo básico ahora incluye una variante "rosca hembra de montaje no giratoria".

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CDG1WFN20-25Z-H7BW

Número de Parte
CDG1WFN20-25Z-H7BW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Amortiguar Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Forma de punta de varilla Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

2025Amortiguador de gomaImán incorporadoH7BW0.52-Tipo de bridaExtremo de varilla machoProductos a medida no disponibles

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Doble varilla Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Presión operacional(MPa) 0.08 a 1.0
Fuelle Sin bota de caña

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDG1WFN20-25Z-H7BW de la serie Cilindro de aire, varilla doble, doble efecto, tipo estándar, serie CG1W.

Products like this...

Número de Parte
CDG1WBA25-250Z
CDG1WBA25-75Z
CDG1WBA32-100Z
CDG1WFN20-75Z-M9BWL
CDG1WFN25-125Z
CDG1WFN25-50Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Amortiguar Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Forma de punta de varilla Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Colchón de aireImán incorporadoSin interruptor---Tipo básicoExtremo de varilla machoProductos a medida no disponibles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Colchón de aireImán incorporadoSin interruptor---Tipo básicoExtremo de varilla machoProductos a medida no disponibles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Colchón de aireImán incorporadoSin interruptor---Tipo básicoExtremo de varilla machoProductos a medida no disponibles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

2075Amortiguador de gomaImán incorporadoM9BW32-Tipo de bridaExtremo de varilla machoProductos a medida no disponibles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Amortiguador de gomaImán incorporadoSin interruptor---Tipo de bridaExtremo de varilla machoProductos a medida no disponibles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

2550Amortiguador de gomaImán incorporadoSin interruptor---Tipo de bridaExtremo de varilla machoProductos a medida no disponibles

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico