(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Flujostato digital con pantalla de 2 colores, pantalla integrada Tipo Serie PFM7

Flujostato digital con pantalla de 2 colores, pantalla integrada Tipo Serie PFM7
  • Descuento por volumen

Un interruptor de flujo hecho por SMC.

[Caracteristicas]
· Interruptor de flujo digital con pantalla de 2 colores
· Fluido: aire, N 2 , Ar, CO2
· Rango de caudal: 10, 25, 50,100 L/min
· Unidad mínima configurada: 0.01 L/min (el rango de caudal de 25, 50, 100 L/min es 0.1 L/min)
· Repetibilidad: ± 1% FS
· Sin grasa
· Válvula de ajuste de caudal integrada (reduce la tubería, ahorra espacio)
· Tiempo de respuesta: 50 ms, 0,5 s, 1 s, 2 s se pueden seleccionar

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Especificaciones del interruptor de flujo digital con pantalla de 2 colores, pantalla integrada tipo serie PFM7

Aspecto externo de la serie PFM7

Aspecto externo de la serie PFM7

Características

  • Configuración de unidad mínima: 0,01 l/minuto (0,1 L/minuto para el rango de caudal de 25 L/minuto, 50 L/minuto, 100 L/minuto)
  • Pequeña: Mismo tamaño para cada rango de caudal (10 L/minuto, 25 L/minuto, 50 L/minuto, 100 L/minuto).
  • Ligero: 55 g (PFM711 con conexión rápida, sin válvula de control de flujo) (Modelo convencional PF2A711: 290 g)
  • Dado que la pieza de tubo recto* no es necesaria, se puede instalar en un espacio estrecho.

* En el caso del modelo convencional, es necesario prever una parte de tubería recta de 8 veces el diámetro de la tubería.

Especificaciones

ModeloPFM710PFM725PFM750PFM711
LíquidoAire seco, N2, ar, CO2
(Las clases de calidad del aire son JIS B8392-1 1.1.2 a 1.6.2, ISO8573-1 1.1.2 a 1.6.2)
Rango de caudal nominal (Rango de caudal)Aire seco, N2, ar0,2 a 10 L/minuto0,5 a 25 L/minuto1 a 50 L/minuto2 a 100 L/minuto
CO20,2 a 5 L/minuto0,5 a 12,5 L/minuto1 a 25 L/minuto2 a 50 L/minuto
Rango visualizable *1)Aire seco, N2, ar0,2 a 10,5 L/minuto0,5 a 26,3 L/minuto1 a 52,5 L/minuto2 a 105 L/minuto
CO20,2 a 5,2 L/minuto0,5 a 13,1 L/minuto1 a 26,2 L/minuto2 a 52 L/minuto
Rango configurable *1)Aire seco, N2, ar0 a 10,5 L/minuto0 a 26,3 L/minuto0 a 52,5 L/minuto0 a 105 L/minuto
CO20 a 5,2 L/minuto0 a 13,1 L/minuto0 a 26,2 L/minuto0 a 52 L/minuto
Configuración de unidad mínima *2)0,01 l/minuto0,1 L/minuto0,1 L/minuto0,1 L/minuto
Valor de conversión del caudal del pulso acumulado0,1 l/pulso0,1 l/pulso0,1 l/pulso1 litro/pulso
Unidad de visualización *3)Caudal instantáneo L/minuto, CFM × 10⁻²
Caudal acumulado L, pies3× 10⁻¹
ExactitudPrecisión de visualización: ±3%F.S. (Fluido: en aire seco)
Precisión de salida analógica: ±5%F.S. (Fluido: en aire seco)
Repetibilidad±1%F.S. (Fluido: en aire seco)
Salida analógica: ±3%F.S. (Fluido: en aire seco)
Característica de presión±5%F.S. (referencia de 0,35 MPa)
Caracteristicas de temperatura±2%F.S. (15 a 35°C)
±5%F.S. (0 a 50°C)
Rango de presión de funcionamiento-100 kPa a 750 kPa
Rango de presión nominal-70 kPa a 750 kPa
Soportar la presión1 MPa
Rango de caudal acumuladoMáximo 999.999 litros *4)
Salida conmutadaSalida de colector abierto NPN o PNP
Corriente de carga máxima80 mA
Voltaje máximo aplicado28 V DC (En el momento de la salida NPN)
Caída de tensión internasalida NPN: Salida PNP de 1 V o menos (a 80 mA): 1,5 V o menos (a 80 mA)
Tiempo de respuesta1s (50 ms, 0,5 s, 2 s seleccionables)
Protección de salidaProtección contra cortocircuitos
Salida de pulso acumuladaSalida de colector abierto NPN o PNP (Igual que la salida del interruptor)
Salida analógica *5)Tiempo de respuesta1,5 segundos o menos (90% de respuesta)
Salida de voltajeTensión de salida: 1 a 5 voltios
Impedancia de salida: 1kΩ
Salida de corrienteCorriente de salida: 4 a 20 mA
Impedancia de carga máxima: 600 Ω,impedancia de carga mínima: 50 Ω
Histéresis *6)Modo de histéresisVariable
Modo de comparador de ventanaVariable
Entrada externaEntrada seca (con o sin contacto) 30 ms o más
MonitorDisplay de 3 dígitos y 7 segmentos Display de 2 colores (rojo/verde) Ciclo de actualización: 10 veces / 1 s
Luz indicadoraOUT1: Se ilumina cuando la salida está activada. (verde),OUT2: Se ilumina cuando la salida está activada. (rojo)
Voltaje de la fuente de alimentación24 V DC ±10%
Consumo actual55 mA o menos
AmbienteRecinto protectorIP40
Temperatura del fluido de funcionamiento0 a 50°C (Sin congelación ni condensación)
Rango de temperatura de funcionamientoDurante la operación: Cuando se almacena entre 0 y 50°C: -10 a 60°C (Sin congelación ni condensación)
Rango de humedad de funcionamientoDurante el funcionamiento y almacenamiento 35 a 85 % de humedad relativa (Sin condensación)
Tensión soportada1000 V CA durante 1 minuto entre terminales y carcasa
Resistencia de aislamiento50 MΩ o más (500 V CC medidos mediante un comprobador de resistencia de aislamiento) entre terminales y carcasa
NormasCE UL, CSA

*1) Cuando se selecciona la unidad de configuración mínima de 0,01 L/minuto para el tipo de 10 L/minuto, el límite superior de la pantalla será "9,99 L/minuto".
Cuando se selecciona la unidad de configuración mínima de 0,1 L/minuto para el tipo de 100 L/minuto, el límite superior de la pantalla será "99,9 L/minuto".
*2) Se pueden seleccionar 0,01 L/minuto y 0,1 L/minuto para PFM710 y 0,1 L/minuto y 1 L/minuto para PFM711.
Cuando se selecciona CFM como unidad de visualización, la unidad de configuración mínima no se puede cambiar.
Cuando se envía desde fábrica, el PFM710 está configurado en 0,1 L/minuto y el PFM711 está configurado en 1 L/mínimo
*3)"ANR" se establece en el momento del envío del producto.
"ANR" representa la condición estándar y se basa en 20°C, 1 atm, 65% RH.
NL/minuto se refiere a la condición básica y se basa en 0°C y 1 atm.
Para la función de conmutación de la unidad de interruptor de flujo digital (unidad SI fija [L/minuto o L] se configurará para los tipos de interruptor sin la función de cambio de unidad).
*4) Se borra cuando se apaga la fuente de alimentación. Se puede seleccionar la función de retención. (Seleccionable cada 2 minutos o cada 5 minutos)
Cuando se selecciona el intervalo de 5 minutos, la vida útil del elemento de memoria (componente electrónico) se limita a 1 millón de veces (cuando se energiza durante 24 horas, 5 minutos × 1 millón de veces = 5 millones de minutos = 9,5 años), por lo que cuando se usa la función de retención, calcule la vida útil a partir de las condiciones de funcionamiento y utilícela dentro de la vida útil.
*5) Se establece 1,5 s (90 %) y se pueden seleccionar 100 ms.
*6) Configurado en modo histéresis en el momento del envío desde fábrica. El modo de comparador de ventana se puede seleccionar pulsando un botón.
*7) Para conocer el estándar de cableado y rosca, consulte el manual de instrucciones.
*8) Incluso en el esfuerzo por mejorar la calidad, los productos pueden tener pequeños rayones, manchas o variaciones en el color y brillo de la pantalla, etc., que no afectan el rendimiento, verificados como productos conformes.

Ajuste del rango de presión y rango de presión nominal

Es necesario establecer la presión dentro del rango de presión nominal.
El rango de presión de ajuste es el rango de presión configurable.
El rango de presión nominal es el rango de presión que satisface las especificaciones del interruptor (precisión, linealidad, etc.).
Incluso si el valor excede el rango de presión nominal, se puede configurar dentro del rango de presión establecido, pero las especificaciones no están garantizadas.
Cuando el fluido utilizado es CO2, el rango de caudal está en ().

Gráfico de rango configurable y rango de caudal nominal

Gráfico de rango configurable y rango de caudal nominal

* En el caso de la serie PFM5, es el rango de caudal que se muestra y el rango de caudal establecido del monitor de flujo de la serie PFM3.

Especificaciones de tubería/peso

Número de pieza0102N01N02F01F02C4C6C8N7
Tamaño del puertoRc 1/8Rc 1/4NPT1/8NPT1/4G1/8G1/4⌀4 (Diámetro 4mm)
(5/32")
Racores de acción simple
⌀6 (diámetro 6mm)
Racores de acción simple
⌀8 (diámetro 8 mm)
(5/16")
Racores de acción simple
⌀1/4" (Diámetro: 1/4 de pulgada)
Racores de acción simple
PesoRecto sin acelerador: 95 g
Fondo sin acelerador: 105 g
Directo con acelerador: 135 g
Fondo con acelerador: 145 g
Recto sin acelerador: 125 g
Fondo sin acelerador: 135 g
Directo con acelerador: 165 g
Fondo con acelerador: 175 g
Recto sin acelerador: 55 g
Fondo sin acelerador: 65 g
Directo con acelerador: 95 g
Fondo con acelerador: 105 g
Material de las partes húmedasLCP, PBT, latón (niquelado electrolítico), HNBR (+ capa de flúor), FKM (+ capa de flúor), silicio, au, SUS304

Salida analógica

* La salida analógica al valor máximo del caudal nominal cuando se selecciona CO2 es de 3 "V" para el tipo de salida de voltaje y 12 "mA" para el tipo de salida de corriente.

Salida de voltaje analógico (1 a 5V)

Salida de voltaje analógico (1 a 5V)

ModeloCaudal nominal máximo [L/minuto]
PFM710-□-C/E10 (5)
PFM725-□-C/E25 (12.5)
PFM750-□-C/E50 (25)
PFM711-□-C/E100 (50)

* () es para CO2 fluido

Salida de corriente analógica (4 a 20 mA)

Salida de corriente analógica (4 a 20 mA)

ModeloCaudal nominal máximo [L/minuto]
PFM710-□-D/F10 (5)
PFM725-□-D/F25 (12.5)
PFM750-□-D/F50 (25)
PFM711-□-D/F100 (50)

* () es para CO2 fluido

Conexión y circuito interno

Ejemplo de circuito interno y cableado de -A (NPN [2 salidas])

Ejemplo de circuito interno y cableado de -A (NPN [2 salidas])

- E/F (E: PNP (1 salida) + salida de tensión analógica/F: Ejemplo de circuito interno y cableado de PNP (1 salida) + salida de corriente analógica)

- E/F (E: PNP (1 salida) + salida de tensión analógica/F: Ejemplo de circuito interno y cableado de PNP (1 salida) + salida de corriente analógica)

Dimensiones

 

(Unidades: mm)

 

Dibujo dimensional de PFM7□□-C4/C6/C8/N7

Dibujo dimensional de PFM7□□-C4/C6/C8/N7

Diámetro exterior del tubo aplicable de conexión rápida

  • El diámetro exterior del tubo es de 4 mm. (5/32"): A 64.2 mm
  • Diámetro exterior del tubo 6 mm: A 64.6 mm
  • Diámetro exterior del tubo 8 mm (5/16"): A: 68 mm
  • El diámetro exterior del tubo es de 1/4": A 64.6 mm
Dibujo dimensional de PFM7□□-C4L/C6L/C8L/N7L

Dibujo dimensional de PFM7□□-C4L/C6L/C8L/N7L

Diámetro exterior del tubo aplicable de conexión rápida

  • El diámetro exterior del tubo es de 4 mm. (5/32"): A 10.1 mm
  • Diámetro exterior del tubo 6 mm: A 10.3 mm
  • Diámetro exterior del tubo 8 mm (5/16"): A: 12 mm
  • El diámetro exterior del tubo es de 1/4": A 10.3 mm
Plano dimensional del PFM7□□ (-N) 01/ (N) 02/F01

Plano dimensional del PFM7□□ (-N) 01/ (N) 02/F01

Dibujo dimensional de PFM7□□ (-N) 01 L / (N) 02 L / F01L

Dibujo dimensional de PFM7□□ (-N) 01 L / (N) 02 L / F01L

  • * Consulte el catálogo de SMC para obtener información diferente a la que se detalla anteriormente.
  • * Las imágenes del producto son imágenes representativas.
Número de Parte
PFM710-C6-A-M
PFM710S-01L-A-M
PFM710S-C6-A-M
PFM711-02-A-M
PFM711-02-C
PFM711-C8-A
PFM711S-C8-B-M
PFM711S-N02-B-M
PFM750-01-C-M
PFM750S-C6-B-M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de fluido Rango de flujo
(L/min)
Método de salida Especificación de salida analógica Tipo de puerto de tubería Tipo de rosca de fontanería Hilo de fontanería nominal Salida de voltaje analógico
(V)
Especificaciones de la unidad Válvula de control de caudal Especificación de tubería Rango de flujo de clasificación
(L/min)
Tamaño de tubo aplicable Configuración de contacto
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Aire / Gas nitrógeno / Argón10 ~ Menos de 50NPN Open Collector / Legumbres-[Acoplamientos de un toque] Acoplamientos de un toque---Unidad SI fijaNingunoDerecho0,2 a 10 (5)ø61ab
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Aire / Gas nitrógeno / Argón10 ~ Menos de 50NPN Open Collector / Legumbres-Hilo Femenino[Rc (R)] Rc[1/8] 1/8-Unidad SI fijaPosterior0,2 a 10 (5)-1ab
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Aire / Gas nitrógeno / Argón10 ~ Menos de 50NPN Open Collector / Legumbres-[Acoplamientos de un toque] Acoplamientos de un toque---Unidad SI fijaDerecho0,2 a 10 (5)ø61ab
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Aire / Gas nitrógeno / Argón100 ~ Menos de 500NPN Open Collector / Legumbres-Hilo Femenino[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4-Unidad SI fijaNingunoDerecho2 hasta 100 (50)-1ab
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Aire / Gas nitrógeno / Argón100 ~ Menos de 500NPN Open Collector / Término análogo / LegumbresVoltajeHilo Femenino[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4[DC1-5V] 1-5VCon función de conversión de unidadesNingunoDerecho2 hasta 100 (50)-1ab
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Aire / Gas nitrógeno / Argón100 ~ Menos de 500NPN Open Collector / Legumbres-[Acoplamientos de un toque] Acoplamientos de un toque---Con función de conversión de unidadesNingunoDerecho2 hasta 100 (50)ø81ab
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Aire / Gas nitrógeno / Argón100 ~ Menos de 500PNP Open Collector / Legumbres-[Acoplamientos de un toque] Acoplamientos de un toque---Unidad SI fijaDerecho2 hasta 100 (50)ø81ab
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Aire / Gas nitrógeno / Gas de ácido carbónico / Argón100 ~ Menos de 500PNP Open Collector / Legumbres-Hilo Femenino[NPT] NPT[1/4] 1/4-Unidad SI fijaDerecho2 hasta 100 (50)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Aire / Gas nitrógeno / Argón50 ~ Menos de 100NPN Open Collector / Término análogo / LegumbresVoltajeHilo Femenino[Rc (R)] Rc[1/8] 1/8[DC1-5V] 1-5VUnidad SI fijaNingunoDerecho1 a 50 (25)-1ab
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Aire / Gas nitrógeno / Gas de ácido carbónico / Argón50 ~ Menos de 100PNP Open Collector / Legumbres-[Acoplamientos de un toque] Acoplamientos de un toque---Unidad SI fijaDerecho1 a 50 (25)ø61ab

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor de flujo Sensor, estructura del monitor Pantalla integrada Cantidad de puntos de salida 2
Tipo de fuente de alimentación DC Tensión de alimentación(V) 24±10% Recinto IP40
Soporte Ninguno Cable conductor Con cable conductor con conector (2 m) Especificaciones a medida Ninguno
Rango de presión nominal -70 kPa a 750 kPa Opción Ninguno Manual de instrucciones Con manual de operación (japonés e inglés)
Certificado de calibración Sin certificado de calibración Entrada externa Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico