(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Interruptor de presión digital (tipo de regulador incorporado) Serie ISE35

Interruptor de presión digital (tipo de regulador incorporado) Serie ISE35
  • Descuento por volumen

Un interruptor de presión hecho por SMC.

[Características]
· Se puede montar en tipo modular
· Se puede montar en la serie ARM10/11
· La unidad de visualización de presión se puede cambiar
· Tiene una función de prevención de rechino
· Modo de ahorro de energía

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Especificaciones del presostato digital (tipo regulador incorporado) serie ISE35

Aspecto externo del presostato digital. (tipo regulador incorporado)

Aspecto externo del presostato digital. (tipo regulador incorporado)

Especificación de entrada de cable ISE35-N (Entrada inferior del cableado)

Especificación de entrada de cable ISE35-N (Entrada inferior del cableado)

Especificación de entrada de cable ISE35-R (Entrada superior del cableado)

Especificación de entrada de cable ISE35-R (Entrada superior del cableado)

Opción 1: ISE35-□-□-□L (cable con conector [2 m de longitud])

Opción 1: ISE35-□-□-□L (cable con conector [2 m de longitud])

opcion 2: ISE35-□-□-□□A (kit de instalación serie AR/AW)

opcion 2: ISE35-□-□-□□A (kit de instalación serie AR/AW)

opcion 2: ISE35-□-□-□□B (kit de montaje serie ARM10/11)

opcion 2: ISE35-□-□-□□B (kit de montaje serie ARM10/11)

Serie aplicable

Una serie de productos en los que se puede instalar este producto.

Nombre de la serie del productoModelo de serie de productos
combinación FRLAC20·AC25·AC30·AC50·AC55·AC60
AC20A·AC30A·AC40A·AC50A·AC60A
AC20B·AC25B·AC30B·AC50B·AC55B· AC60B
AC20C·AC25C·AC30C·AC40C
AC20D·AC30D·AC40D
ReguladorAR20 (K)·AR25 (K)·AR30 (K)·AR40 (K)· AR50 (K)·AR55 (K)·AR60 (K)
Regulador del filtroAW20 (K)·AW30 (K)·AW40 (K)·AW60 (K)
Separador de niebla
Regulador
AWM20·AWM30·AWM40
Microseparador de niebla
Regulador
AWD20·AWD30·AWD40
Colector pequeño
Regulador
ARM10·ARM11
Regulador de precisión de acción directaARP20 (K)·ARP30 (K)·ARP40 (P)

Notación de número de modelo

Especificaciones de salida

  • 25: salida NPN
  • 65: salida PNP

Especificaciones de la unidad

  • Blanco: Con función de conmutación de unidad *1
  • M: Unidad SI fija *2
  • P: Unidad de presión: psi (predeterminado) con función de conmutación de unidad *1
  1. * 1 Según la nueva ley de medición de Japón, las unidades con función de cambio de unidad no se pueden utilizar en Japón.
  2. *2 Unidad fija: MPa

Especificaciones

ModeloISE35
Rango de presión nominal0 a 1MPa
Rango de presión de visualización / ajuste-0,1 a 1 MPa
Soportar la presión1,5 MPa
Unidad de visualización / ajuste mínimo0,01MPa
LíquidoAire, gases no corrosivos, gas no inflamable
Voltaje de la fuente de alimentación12 a 24 V CC ± 10 %, ondulación (pp) 10 % o menos (Con protección de conexión inversa)
Consumo actual55 mA o menos (Sin carga)
Salida conmutadaSalida de colector abierto NPN o PNP, 1 salida
Corriente de carga máxima80 mA
Voltaje máximo aplicado30 V (en salida NPN)
Voltaje residual1 V o menos (con corriente de carga de 80 mA)
Tiempo de respuesta1s (0,25, 0,5, 2, 3s de selección)
Protección contra cortocircuitos
Repetibilidad±1%F.S
HistéresisModo de histéresisAjustable (se puede configurar desde 0)
Modo de comparador de ventana
MonitorPantalla de 7 segmentos de 3 dígitos, pantalla de 2 colores (rojo/verde) Conectable con interruptor
Precisión de visualización±2% F.S. ± 1 dígito (A 25°C ± 3°C)
Luz indicadoraOUT: Se enciende cuando está encendido (verde)
AmbienteRecinto protectorIP40
Rango de temperatura de funcionamiento-5 a 50°C (Sin condensación ni congelación)
Cable con conector
(Opción: para L)
Cable de cabina resistente al aceite
3 hilos ⌀3,4 (diámetro: 3,4 mm) 2 m
Área de la sección transversal del conductor: 0,2 mm² (AWG25)
Diámetro exterior del aislador: 1.16 mm
PesoAproximadamente 14 g (solo unidad principal) aproximadamente 38 g (Incluye cable con conector)
NormasCE UL/CSA (E216656)

Conexión y circuito interno

-25 NPN (1 salida)

-25 NPN (1 salida)

-65 PNP (1 salida)

-65 PNP (1 salida)

Dimensiones

 

(Unidades: mm)

 

Dibujo acotado del presostato digital (Tipo regulador incorporado)

Dibujo acotado del presostato digital (Tipo regulador incorporado)

Opción 1: Plano dimensional del cable con conector

Opción 1: Plano dimensional del cable con conector

  • * Consulte el catálogo de SMC para obtener detalles de las especificaciones.
  • * La imagen del producto es solo una imagen representativa.
Número de Parte
ISE35-N-25-M
ISE35-N-25-MLA
ISE35-N-65-LA
ISE35-N-65-M
ISE35-N-65-P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de salida Especificaciones de la unidad Cable conductor Especificaciones a medida Opción
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

NPN Open CollectorUnidad SI fijaNinguno-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPN Open CollectorUnidad SI fijaCable conductor con conector-Kit de montaje de la serie AR/AW
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNP Open CollectorCon función de conversión de unidadesCable conductor con conector-Kit de montaje de la serie AR/AW
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

PNP Open CollectorUnidad SI fijaNinguno-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

PNP Open CollectorUnidad de presión: psi (predeterminado) con función de cambio de unidadNingunoNingunoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor de presión Tipo de fluido Aire / Gas nitrógeno / Argón Sensor, estructura del monitor Forma integrada
Características de fluidos No corrosivo / Incombustible Tipo de presión Presión positiva Cantidad de puntos de salida 1
Tipo de fuente de alimentación DC Tensión de alimentación(V) 12~24 ±10% Recinto IP40
Rango de presión nominal 0 a 1 MPa Rango de ajuste de presión -0.1 a 1 MPa Especificaciones de cableado Entrada inferior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico