(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mini actuador rotativo serie CRJ

Mini actuador rotativo serie CRJ
  • Descuento por volumen

Actuador rotativo SMC

[Características]
· Compacto y ligero
· Montaje flexible
Se puede montar desde la parte superior, inferior o lateral
· Admite puertos frontales y laterales
· Carga permitida mejorada
Utiliza un rodamiento de rodillos grande y un eje de salida de gran diámetro
para garantizar una compactación y rigidez mejoradas
· Incluso con un diseño de bastidor único, su construcción especial ayuda a minimizar el contragolpe del eje de salida

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para los detalles de las especificaciones del producto.
  • Los productos que se muestran en la imagen son representativos. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Especificaciones de la serie CRJ de mini actuador rotativo

Apariencia externa de la serie CRJ

Apariencia externa de la serie CRJ

Tamaño051
Tipo básicoCon tapón externoTipo básicoCon tapón externo
LíquidoAire (no lubricante)
Presión máxima de funcionamiento0,7 MPa
Presión mínima de funcionamiento0,15 MPa
Temperatura ambiente y de fluido0 °C a 60 °C (sin congelación)
Ángulo de giro (*)90°(0~+8°), 100°(0~+10°)
180°(0~+8°), 190°(0~+10°)
90°, 180°90°(0~+8°), 100°(0~+10°)
180°(0~+8°), 190°(0~+10°)
90°, 180°
Rango de ajuste de ángulo-Cada extremo de oscilación ± 5°-Cada extremo de oscilación ± 5°
Diámetro interno del cilindro⌀6 (diámetro interno 6 mm)⌀8 (diámetro interno 8 mm)
Tamaño del puertoM3 × 0.5

*) Si se requiere la precisión del ángulo de giro, seleccione con un tope externo.

Dimensiones / tamaño 05, 1

 

(Unidades: mm)

 

Plano de dimensiones del tipo básico / CRJB

Plano de dimensiones del tipo básico / CRJB

* 1) Muestra las dimensiones cuando se utiliza el detector magnético de tipo D-M9 (excluyendo el tipo de pantalla de 2 colores).

Croquis acotado de CRJU / con tope externo

Croquis acotado de CRJU / con tope externo

* 2) No hay un área sombreada para especificaciones de 180° .
* 3) La dimensión máxima muestra la dimensión cuando el ángulo de giro se ajusta al máximo (100° , 190° ).

 

(Unidades: mm)

 

TamañoÁngulo de rotaciónABABBBCBDBEBFBGBHBICACBDDD
CRJB0590°19.53032.49.5116.53.517.120721.55.55 g610h9
180°43.427
CRJB190°23.53537.412.51494.521.1228.5247.56 g614h9
180°50.430.5
TamañoJJAJBJCJDHNQSSDUUW
CRJB05M4 × 0.75.83.5M4 × 0.7514.512.513.5433.4284.5
54
CRJB1M5 × 0.87.54.5M5 × 0.8615.513.516.5485.9325.5
61
  • CRJU05/EA: 5,6 mm, EB: 33,8 mm, HA: 6,5 mm
  • CRJU1/EA: 5,6 mm, EB: 35,8 mm, HA: 7,5 mm

Diagrama

Dibujo estructural de CRJU / con tapón externo

Dibujo estructural de CRJU / con tapón externo

Dibujo estructural de tipo básico / CRJB

Dibujo estructural de tipo básico / CRJB

NúmeroNombre de la piezaMaterialNota
1Cuerpo principalAleación de aluminioAluminio anodizado
2PistónAcero inoxidable-
3EjeAcero inoxidable-
4Tapón de rodamientoAleación de aluminioAluminio anodizado
5CubiertaAleación de aluminioAluminio anodizado
6RodamientoAcero para cojinetes-
7Empaquetadura de pistónNBR-
8& ldquo; O "ringNBR-
9Anillo de desgasteResina-
  • * 12 La posición de montaje del tornillo de cabeza hueca hexagonal varía según la posición del puerto de conexión.
  • * No se pueden enviar piezas individuales.
NúmeroNombre de la piezaMaterialNota
10Imán--
11Cruceta, tornillo de cabeza plana número 0Alambre de acero-
12Tornillo de cabeza hexagonalAcero inoxidable-
13TopeAcero al cromo molibdenoNiquelado electrolítico
14PoseedorAleación de aluminioAluminio anodizado
15Empuje del tapónAcero carbonoCromato de zinc
16Tornillo de cabeza hexagonalAlambre de acero-
17Tuerca hexagonalAlambre de acero-
18Tornillo de cabeza hexagonalAcero inoxidable-

Rango de ajuste de energía cinética y tiempo de rotación permitidos

TamañoEnergía cinética admisible (J)Rango de ajuste del tiempo de giro estable en funcionamiento (s/90° )
05Tipo básicoCRJB050.000250,1 hasta 0,5
Con tapón externoCRJU050.001
1Tipo básicoCRJB10.0004
Con tapón externoCRJU10.002

Peso

TipoModeloPeso (gramos)
Tipo básico05CRJB05-9032
CRJB05-100
CRJB05-18039
CRJB05-190
1CRJB1-9054
CRJB1-100
CRJB1-18067
CRJB1-190
Con tapón externo05CRJU05-9047
CRJU05-18053
1CRJU1-9070
CRJU1-18081

* Los valores anteriores no incluyen el peso del detector magnético.

Dirección de rotación y ángulo de rotación

Imagen de la dirección de giro y el ángulo de giro

Imagen de la dirección de giro y el ángulo de giro

  • El eje gira en el sentido de las agujas del reloj cuando se aplica presión desde el puerto A y en sentido antihorario cuando se aplica presión desde el puerto B.
  • Con el tope externo, el extremo de rotación se puede establecer dentro del rango de la figura ajustando el perno de tope.

Tipo básico

Dirección de giro y ángulo de giro de 90° y 100°

Dirección de giro y ángulo de giro de 90° y 100°

Dirección de giro y ángulo de giro de 180° y 190°

Dirección de giro y ángulo de giro de 180° y 190°

Con tapón externo

Dirección de giro y ángulo de giro de 90°

Dirección de giro y ángulo de giro de 90°

Dirección de giro y ángulo de giro de 180°

Dirección de giro y ángulo de giro de 180°

  • * La figura muestra el rango de oscilación del eje biselado simple.
  • * La posición de un solo biselado en la figura muestra el extremo en sentido antihorario cuando el ángulo de giro es de 90° y 180° .

Notas

Ajuste del ángulo de oscilación

Para los modelos con un tope externo, un tornillo de ajuste de ángulo que puede ajustar el ángulo de giro es equipo estándar.
El rango de ajuste del ángulo de giro con un tope externo es de ± 5° en cada extremo de giro. Si el ajuste excede ± 5° , el funcionamiento del producto puede verse afectado.

Tamaño: ángulo de ajuste por rotación del tornillo de ajuste del ángulo
05・1 : 2.3°

Precauciones para el montaje del controlador de velocidad / accesorios de tubería

Dado que el puerto usa M3 × 0.5, use la siguiente serie cuando conecte el controlador de velocidad y el accesorio de tubería directamente.

  • Controlador de velocidad: AS12□1F / tipo codo, AS13□1F / tipo universal
  • Accesorios de conexión rápida: acción simple, serie mini KQ2
  • Accesorios de tubería en miniatura: serie M3

Sobre mantenimiento e inspección

Este producto requiere herramientas especiales y no se puede desmontar.

  • * Consulte el catálogo de SMC para obtener información del producto diferente a la que se detalla anteriormente.
  • * La imagen del producto es solo una imagen representativa.
Número de Parte
CRJB05-90
CRJB05-90-M9BWL
CRJB05-90E
CRJB05-90E-M9BS
CRJB05-90E-M9NWL
CRJB05-100
CRJB05-180
CRJB05-180-F8B
CRJB05-180-M9B
CRJB05-180E
CRJB05-190E
CRJB1-90
CRJB1-90-M9BL
CRJB1-90E
CRJB1-100E
CRJB1-180
CRJB1-180E
CRJU05-90
CRJU05-90E
CRJU05-180
CRJU05-180-M9BV
CRJU05-180-M9NVL
CRJU1-90
CRJU1-90-M9B
CRJU1-90-M9BL
CRJU1-90-M9BVL
CRJU1-90E
CRJU1-90E-M9NL
CRJU1-180
CRJU1-180-F8B
CRJU1-180-F8NL
CRJU1-180-M9BL
CRJU1-180-M9BSAPC
CRJU1-180E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de oscilación A Energía cinética permitida
(J)
Formato Tamaño Ubicación del puerto de conexión Cambiar Cable conductor
(m)
Número de interruptores
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°0.00025Tipo básico05Frente portadoSin interruptor (imán incorporado)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°0.00025Tipo básico05Frente portadoM9BW32
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°0.00025Tipo básico05Lado portadoSin interruptor (imán incorporado)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°0.00025Tipo básico05Lado portadoM9B0.51
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°0.00025Tipo básico05Lado portadoM9NW32
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

100°0.00025Tipo básico05Frente portadoSin interruptor (imán incorporado)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°0.00025Tipo básico05Frente portadoSin interruptor (imán incorporado)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°0.00025Tipo básico05Frente portadoF8B0.52
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°0.00025Tipo básico05Frente portadoM9B0.52
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°0.00025Tipo básico05Lado portadoSin interruptor (imán incorporado)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

190°0.00025Tipo básico05Lado portadoSin interruptor (imán incorporado)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°0.0004Tipo básico1Frente portadoSin interruptor (imán incorporado)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°0.0004Tipo básico1Frente portadoM9B32
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°0.0004Tipo básico1Lado portadoSin interruptor (imán incorporado)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

100°0.0004Tipo básico1Lado portadoSin interruptor (imán incorporado)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°0.0004Tipo básico1Frente portadoSin interruptor (imán incorporado)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°0.0004Tipo básico1Lado portadoSin interruptor (imán incorporado)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°0.001Con tope externo05Frente portadoSin interruptor (imán incorporado)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°0.001Con tope externo05Lado portadoSin interruptor (imán incorporado)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°0.001Con tope externo05Frente portadoSin interruptor (imán incorporado)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°0.001Con tope externo05Frente portadoM9BV0.52
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°0.001Con tope externo05Frente portadoM9NV32
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[90°] 90°0.002Con tope externo1Frente portadoSin interruptor (imán incorporado)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°0.002Con tope externo1Frente portadoM9B0.52
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°0.002Con tope externo1Frente portadoM9B32
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°0.002Con tope externo1Frente portadoM9BV32
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[90°] 90°0.002Con tope externo1Lado portadoSin interruptor (imán incorporado)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°0.002Con tope externo1Lado portadoM9N32
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°0.002Con tope externo1Frente portadoSin interruptor (imán incorporado)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°0.002Con tope externo1Frente portadoF8B0.52
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°0.002Con tope externo1Frente portadoF8N32
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°0.002Con tope externo1Frente portadoM9B32
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°0.002Con tope externo1Frente portadoM9B0.5 (conector de enchufe M8 de 3 pines)2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°0.002Con tope externo1Lado portadoSin interruptor (imán incorporado)--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Actuador rotativo Salida de un eje lateral Forma del cuerpo principal Forma de bloque Método de operación Estante individual
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Rigidez, precisión Estándar Válvulas N/A
Energía cinética permitida(J) Menos de 0.005 Patrones Producto estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico