(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mesa giratoria eléctrica serie LER

Mesa giratoria eléctrica serie LER
  • Descuento por volumen

Actuador rotativo de perfil bajo.
[Caracteristicas]
· Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,03 ° (tipo de alta precisión).
· Ángulo de rotación: 320 ° (310 °), 180 °, 90 °. * El valor entre paréntesis es para el LER10.
· Actuación sin golpes / de alta velocidad.
· Posibilidad de configurar velocidad, aceleración / desaceleración y posicionamiento hasta 64 puntos.
· Producto de ahorro energético: Reducción automática de potencia del 40% después de que la mesa se haya detenido.
· Motor paso a paso (servo 24 V DC).

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
LER10J-2
LER10J-3
LER10J-R1
LER10J-R3
LER10J-R3CE18
LER10J-R5AP1
LER10J-S31P3
LER10K-2
LER10K-3
LER10K-3L
LER10K-R31P3
LER30J
LER30J-2
LER30J-3
LER30J-R3C918
LER30J-R5C918
LER30J-S31N1D
LER30J-S31P3D
LER30K
LER30K-2
LER30K-R3
LER30K-R3C918
LER30K-R5
LER30K-R5C918
LER50J
LER50J-2-R51P5
LER50J-3
LER50J-R3CP17
LER50J-S11P5
LER50J-S31N3D
LER50K
LER50K-2-R31P3
LER50K-3L-R3AN3
LER50K-R3C918
LER50K-R3CP18
LER50K-R5C917
LER50K-R5CP18
LER50K-R11P1D
LER50K-R31N3D
LER50K-RAC917
LERH10J-S3AN3D
LERH10K
LERH10K-2-R5C917
LERH10K-L-R3
LERH30J-2
LERH30K
LERH30K-L-R3
LERH30K-R3C918
LERH50J-2
LERH50K
LERH50K-2-R3
LERH50K-3-R3C918
LERH50K-3-S51P5D
LERH50K-R3
LERH50K-R3C918
LERH50K-R5C918
LERH50K-S3AN3D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de oscilación A Torque
(N · m)
Torque
(N · m)
Método de operación Rigidez, precisión Tamaño Dirección de entrada del cable del motor Tipo de cable del actuador Longitud del cable del actuador
(m)
Tipo de controlador / controlador Longitud del cable de E / S, enchufe de comunicación
(m)
Método de montaje del controlador / controlador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] Tope externo de 180°Menos que 10.22-Estándar10Tipo básico (entrada en el lado derecho)Sin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] Tope externo de 90°Menos que 10.22-Estándar10Tipo básico (entrada en el lado derecho)Sin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

310°Menos que 10.22-Estándar10Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable robótico (flexible)1.5Sin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

310°Menos que 10.22-Estándar10Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable robótico (flexible)3Sin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

310°Menos que 10.22OtrosEstándar10Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable robótico (flexible)3JXCE1 (tipo de entrada directa EtherCAT)Sin conector enchufableMontaje en carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

310°Menos que 10.22-Estándar10Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable robótico (flexible)5LECPA (tipo de entrada de pulsos) / PNP1.5Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

310°Menos que 10.22-Estándar10Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable estándar3LECP1 (tipo sin programa) / PNP3Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] Tope externo de 180°Menos que 10.32-Estándar10Tipo básico (entrada en el lado derecho)Sin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] Tope externo de 90°Menos que 10.32-Estándar10Tipo básico (entrada en el lado derecho)Sin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] Tope externo de 90°Menos que 10.32-Estándar10Entrada por el lado izquierdoSin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

310°Menos que 10.32-Estándar10Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable robótico (flexible)3LECP1 (tipo sin programa) / PNP3Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

320°Menos que 10.8-Alta rigidez, alta precisión30Tipo básico (entrada en el lado derecho)Sin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] Tope externo de 180°Menos que 10.8-Alta rigidez, alta precisión30Tipo básico (entrada en el lado derecho)Sin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] Tope externo de 90°Menos que 10.8-Alta rigidez, alta precisión30Tipo básico (entrada en el lado derecho)Sin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

320°Menos que 10.8-Alta rigidez, alta precisión30Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable robótico (flexible)3Sin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

320°Menos que 10.8-Alta rigidez, alta precisión30Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable robótico (flexible)5Sin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

320°Menos que 10.8-Alta rigidez, alta precisión30Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable estándar3LECP1 (tipo sin programa) / NPN1.5Montaje en carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

320°Menos que 10.8-Alta rigidez, alta precisión30Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable estándar3LECP1 (tipo sin programa) / PNP3Montaje en carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

320°1 a menos de 31.2-Alta rigidez, alta precisión30Tipo básico (entrada en el lado derecho)Sin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] Tope externo de 180°1 a menos de 31.2-Alta rigidez, alta precisión30Tipo básico (entrada en el lado derecho)Sin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

320°1 a menos de 31.2-Alta rigidez, alta precisión30Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable robótico (flexible)3Sin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

320°1 a menos de 31.2-Alta rigidez, alta precisión30Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable robótico (flexible)3Sin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

320°1 a menos de 31.2-Alta rigidez, alta precisión30Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable robótico (flexible)5Sin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

320°1 a menos de 31.2-Alta rigidez, alta precisión30Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable robótico (flexible)5Sin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

320°6 a menos de 106.6-Alta rigidez, alta precisión50Tipo básico (entrada en el lado derecho)Sin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] Tope externo de 180°6 a menos de 106.6-Alta rigidez, alta precisión50Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable robótico (flexible)5LECP1 (tipo sin programa) / PNP5Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] Tope externo de 90°6 a menos de 106.6-Alta rigidez, alta precisión50Tipo básico (entrada en el lado derecho)Sin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

320°6 a menos de 106.6-Alta rigidez, alta precisión50Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable robótico (flexible)3Sin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

320°6 a menos de 106.6-Alta rigidez, alta precisión50Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable estándar1.5LECP1 (tipo sin programa) / PNP5Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

320°6 a menos de 106.6-Alta rigidez, alta precisión50Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable estándar3LECP1 (tipo sin programa) / NPN3Montaje en carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

320°10 ~ Menos de 2010-Alta rigidez, alta precisión50Tipo básico (entrada en el lado derecho)Sin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] Tope externo de 180°10 ~ Menos de 20--Alta rigidez, alta precisión50Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable robótico (flexible)3LECP1 (tipo sin programa) / PNP3Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] Tope externo de 90°10 ~ Menos de 2010-Alta rigidez, alta precisión50Entrada por el lado izquierdoCable robótico (flexible)3LECPA (tipo de entrada de pulsos) / NPN3Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

320°10 ~ Menos de 20--Alta rigidez, alta precisión50Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable robótico (flexible)3Sin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

320°10 ~ Menos de 20--Alta rigidez, alta precisión50Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable robótico (flexible)3Sin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

320°10 ~ Menos de 20--Alta rigidez, alta precisión50Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable robótico (flexible)5Sin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

320°10 ~ Menos de 20--Alta rigidez, alta precisión50Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable robótico (flexible)5Sin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

320°10 ~ Menos de 20--Alta rigidez, alta precisión50Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable robótico (flexible)1.5LECP1 (tipo sin programa) / PNP1.5Montaje en carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

320°10 ~ Menos de 20--Alta rigidez, alta precisión50Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable robótico (flexible)3LECP1 (tipo sin programa) / NPN3Montaje en carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

320°10 ~ Menos de 2010-Alta rigidez, alta precisión50Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable robótico (flexible)10Sin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

310°Menos que 10.22-Alta rigidez, alta precisión10Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable estándar3LECPA (tipo de entrada de pulsos) / NPN3Montaje en carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

310°Menos que 10.32-Alta rigidez, alta precisión10Tipo básico (entrada en el lado derecho)Sin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] Tope externo de 180°Menos que 10.32-Alta rigidez, alta precisión10Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable robótico (flexible)5Sin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

310°Menos que 10.32-Alta rigidez, alta precisión10Entrada por el lado izquierdoCable robótico (flexible)3Sin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] Tope externo de 180°Menos que 10.8-Alta rigidez, alta precisión30Tipo básico (entrada en el lado derecho)Sin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

320°1 a menos de 31.2-Alta rigidez, alta precisión30Tipo básico (entrada en el lado derecho)Sin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

320°1 a menos de 31.2-Alta rigidez, alta precisión30Entrada por el lado izquierdoCable robótico (flexible)3Sin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

320°1 a menos de 31.2-Alta rigidez, alta precisión30Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable robótico (flexible)3Sin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] Tope externo de 180°6 a menos de 106.6-Alta rigidez, alta precisión50Tipo básico (entrada en el lado derecho)Sin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

320°10 ~ Menos de 20--Alta rigidez, alta precisión50Tipo básico (entrada en el lado derecho)Sin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] Tope externo de 180°10 ~ Menos de 20--Alta rigidez, alta precisión50Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable robótico (flexible)3Sin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] Tope externo de 90°10 ~ Menos de 20--Alta rigidez, alta precisión50Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable robótico (flexible)3Sin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] Tope externo de 90°10 ~ Menos de 20--Alta rigidez, alta precisión50Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable estándar5LECP1 (tipo sin programa) / PNP5Montaje en carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

320°10 ~ Menos de 20--Alta rigidez, alta precisión50Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable robótico (flexible)3Sin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

320°10 ~ Menos de 20--Alta rigidez, alta precisión50Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable robótico (flexible)3Sin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

320°10 ~ Menos de 20--Alta rigidez, alta precisión50Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable robótico (flexible)5Sin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Montaje con tornillos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

320°10 ~ Menos de 20--Alta rigidez, alta precisión50Tipo básico (entrada en el lado derecho)Cable estándar3LECPA (tipo de entrada de pulsos) / NPN3Montaje en carril DIN

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Actuador rotativo Salida de un eje lateral Forma del cuerpo principal Forma de bloque Medio ambiente, aplicaciones Alta velocidad
Válvulas N/A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico