(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cilindro hidráulico estándar ISO serie CHSG

Cilindro hidráulico estándar ISO serie CHSG
  • Descuento por volumen

Un cilindro hidráulico con una longitud total reducida.
[Caracteristicas]
· CHSG: Cumple con ISO 6020-2.
· El cilindro con tapa incorporada y soporte de montaje permite un fácil desmontaje y montaje.
· Sección transversal de la tapa más pequeña en comparación con los cilindros de tirantes.
· CHDSG: Con detector magnético.
· CHSG: Sin detector magnético.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
CHDSGB32-25H
CHDSGB32-37
CHDSGB32-100A
CHDSGB32-200
CHDSGB50-75
CHDSGB50TN-70
CHDSGB50TN-100A
CHDSGB63-60
CHDSGB63-150
CHDSGB63-300
CHDSGB63-400
CHDSGB63TN-100
CHDSGB80-120H
CHDSGB80-150
CHDSGB80-300
CHDSGB80-350H
CHDSGB80-400
CHDSGB80TN-100A
CHDSGB100-150
CHDSGB100-200
CHDSGB100-250
CHDSGB100-300
CHDSGCB50TN-51
CHDSGCB100-400
CHDSGCB100-500
CHDSGFY32-345A-B
CHDSGFY32-350A-B
CHDSGFY32TF-300-B
CHDSGFY32TN-30-B
CHDSGFY32TN-50A-B-M9BWL
CHDSGFY32TN-65A-B-M9BWL
CHDSGFY32TN-125A-B
CHDSGFY32TN-125A-B-M9BWL
CHDSGFY40-150-B
CHDSGFY40TF-80-B
CHDSGFY40TF-100-B
CHDSGFY40TF-260-B
CHDSGFY40TF-300-B
CHDSGFY40TF-600-B
CHDSGFY40TN-50AH-B-M9BWL
CHDSGFY40TN-100A-B-M9BWL
CHDSGFY40TN-329-B-Z73L
CHDSGFY50-100-B
CHDSGFY50-175-B
CHDSGFY50-200A-B
CHDSGFY50TF-25-B
CHDSGFY50TF-50-B
CHDSGFY50TF-80-B
CHDSGFY50TF-100-B
CHDSGFY50TF-600-B
CHDSGFY50TF-650-B
CHDSGFY50TN-50A-B-M9BWL
CHDSGFY50TN-75A-B-M9BWL
CHDSGFY50TN-100A-B-M9BWL
CHDSGFY50TN-125A-B-M9BWL
CHDSGFY63-130-B
CHDSGFY63TF-100-B
CHDSGFY63TF-270-B
CHDSGFY63TF-300-B
CHDSGFY63TF-360-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de soporte Carrera
(mm)
Tamaño de designación nominal del cilindro
(φ)
Mecanismo de amortiguación Tipo de rosca de puerto Forma de la punta de la varilla Posición del puerto Imán para detectores magnéticos Cambiar Cable conductor
(m)
Numero de interruptores
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope2532Head EndRcSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación a la derechaIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope3732Ambos ladosRcSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación a la derechaIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope10032Ambos ladosRcCon tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación a la derechaIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope20032Ambos ladosRcSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación a la derechaIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope7550Ambos ladosRcSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación a la derechaIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope7050Ambos ladosNPTSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación a la derechaIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope10050Ambos ladosNPTCon tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación a la derechaIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope6063Ambos ladosRcSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación a la derechaIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope15063Ambos ladosRcSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación a la derechaIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope30063Ambos ladosRcSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación a la derechaIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope40063Ambos ladosRcSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación a la derechaIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope10063Ambos ladosNPTSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación a la derechaIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope12080Head EndRcSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación a la derechaIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope15080Ambos ladosRcSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación a la derechaIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope30080Ambos ladosRcSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación a la derechaIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope35080Head EndRcSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación a la derechaIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope40080Ambos ladosRcSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación a la derechaIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope10080Ambos ladosNPTCon tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación a la derechaIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope150100Ambos ladosRcSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación a la derechaIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope200100Ambos ladosRcSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación a la derechaIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope250100Ambos ladosRcSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación a la derechaIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope300100Ambos ladosRcSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación a la derechaIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Pendiente] IKOU5150Ambos ladosNPTSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación a la derechaIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Pendiente] IKOU400100Ambos ladosRcSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación a la derechaIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Pendiente] IKOU500100Ambos ladosRcSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación a la derechaIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla34532Ambos ladosRcCon tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla35032Ambos ladosRcCon tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla30032Ambos ladosGFSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla3032Ambos ladosNPTSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla5032Ambos ladosNPTCon tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoM9BW32
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla6532Ambos ladosNPTCon tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoM9BW32
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla12532Ambos ladosNPTCon tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla12532Ambos ladosNPTCon tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoM9BW32
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla15040Ambos ladosRcSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla8040Ambos ladosGFSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla10040Ambos ladosGFSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla26040Ambos ladosGFSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla30040Ambos ladosGFSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla60040Ambos ladosGFSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla5040Head EndNPTCon tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoM9BW32
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla10040Ambos ladosNPTCon tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoM9BW32
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla32940Ambos ladosNPTSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoZ7332
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla10050Ambos ladosRcSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla17550Ambos ladosRcSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla20050Ambos ladosRcCon tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla2550Ambos ladosGFSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla5050Ambos ladosGFSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla8050Ambos ladosGFSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla10050Ambos ladosGFSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla60050Ambos ladosGFSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla65050Ambos ladosGFSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla5050Ambos ladosNPTCon tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoM9BW32
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla7550Ambos ladosNPTCon tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoM9BW32
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla10050Ambos ladosNPTCon tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoM9BW32
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla12550Ambos ladosNPTCon tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoM9BW32
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla13063Ambos ladosRcSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla10063Ambos ladosGFSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla27063Ambos ladosGFSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla30063Ambos ladosGFSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoSin interruptor--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Brida lateral de varilla36063Ambos ladosGFSin tuerca de extremo de varillaPuerto en la parte superior / válvula de amortiguación debajoIncorporadoSin interruptor--

Cargando…

Información básica

Movimiento de la barra Varilla simple de doble efecto Material de embalaje del pistón NBR Estándar Especificaciones ISO
Presión nominal 16 MPa Tipo de cilindro Juego de pasadores de retención / tope Material del pistón Acero inoxidable
Material del tubo Acero inoxidable Funciones añadidas N/A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico